กระบอกลม ลมแบบ ติดตั้งโดยตรง แกนไม่หมุนซีรีส์ CG1KR

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้ตาม มาตรฐาน
·ปรับปรุง การ ทำงานของ สวิตช์อัตโนมัติ และปรับ ตำแหน่ง ง่าย
·สามารถใช้ได้กับขา เหล็กยึด ปลายก้าน
·พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ (CDG1KR)

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

CG1KR ซีรีส์ กระบอกลม แบบ ติดตั้งโดยตรง สเปค ประเภทแกนหมุนไม่หมุน

CG1KR ซีรี่ส์รูปลักษณ์ภายนอกของแกนหมุนแบบไม่หมุน

CG1KR ซีรี่ส์รูปลักษณ์ภายนอกของแกนหมุนแบบไม่หมุน

ลักษณะภายนอก ข้อต่อร่วม คู่

ลักษณะภายนอก ข้อต่อร่วม คู่

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)202532405063
หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 300st (0 ถึง +1.4) mm
กันกระแทกเบาะ ยาง
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน±1°±0.8°±0.5°

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน*
2025, 50, 75, 100, 125, 150
25/3225, 50, 75, 100, 125, 150, 200
40/50/6325, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

* ปรึกษากับศูนย์บริการ ผู้ผลิต สำหรับจังหวะที่เกิน อุปกรณ์รองรับท่อ ยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
* สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่ใช้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น

แรงบิดขันแน่น

  • ขัน โบลท์ ยึด กระบอกสูบ แน่น ด้วย แรงบิดขันแน่น ต่อไปนี้
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)ขนาด สกรูหัวจมหกเหลี่ยมแรงบิดขันแน่น เหมาะสม (N·m)
20M5 × 0.82.4 ถึง 3.6
25M64.2 ถึง 6.2
32M810.0 ถึง 15.0
40M1019.6 ถึง 29.4
50M1233.6 ถึง 50.4
63M1684.8 ถึง 127.2

รูปทรง ปลาย กระบอกลม ลม

สามารถเลือกประเภทปลายก้านให้เหมาะกับการ การใช้งาน

สามารถเลือกประเภทปลายก้านให้เหมาะกับการ การใช้งาน

ขนาด ผลิตภัณฑ์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing บอกขนาด: พร้อม ยางกันกระแทก

Drawing บอกขนาด: พร้อม ยางกันกระแทก

 
Drawing บอกขนาด: ปลาย เกลียวใน

Drawing บอกขนาด: ปลาย เกลียวใน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
A1HMMXZZ
20813M4 × 0.72490
25814M5 × 0.82693
321214M6 × 12799
401315M8 × 1.2531111
501816M10 × 1.533126
631816M10 × 1.535132

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
AALB1DEFGAGBHH1IKALLDLHLXMMNPSXYZZ
20สูงถึง 1501815.5139.2122201027526830.4⌀5.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม.), รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.) ความลึกของรูเจาะ 61518M8 × 1.25271/8753811104
25สูงถึง 2002219.517111422210326311036.4⌀6.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.6 มม.), รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม.) ความลึกของรูเจาะ 71822M10 × 1.25291/8774412111
32สูงถึง 2002219.517121822610326381042.4⌀9 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.), รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม.) ความลึกของรูเจาะ 92124M10 × 1.25331/8834513117
40มากถึง 300302719162523010398471452.4⌀11 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มม.), รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 มม.) ความลึกของรูเจาะ 122632M14 × 1.5371/8945516135
50มากถึง 3003532272030233124511581864.5⌀14 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม.), รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) ความลึกของรูเจาะ 143241M18 × 1.5441/41086217155
63มากถึง 3003532272032239124511721876.6⌀18 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม.), รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มม.) ความลึกของรูเจาะ 183846M18 × 1.5501/41146419161
  • * ตำแหน่ง การติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ เหมือนกับในหน้า 357 ของแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

แผนภาพ ผลิตภัณฑ์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แผนภาพ: ประเภทแกนไม่หมุน / ติดตั้งด้านล่าง

แผนภาพ: ประเภทแกนไม่หมุน / ติดตั้งด้านล่าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมผสมล้างฮาร์ดอะโนไดซ์
2ฝาครอบ สายยางอะลูมิเนียมผสมล้างฮาร์ดอะโนไดซ์
3ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม
4ก้านลูกสูบ⌀20 ถึง 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 32 มม.)สเตนเลส
⌀40 ถึง 63 มม.เหล็กกล้าคาร์บอนการชุบผิวฮาร์ดโครม
5ไกด์ ไม่หมุนโลหะผสม เผาผนึก เคลือบ น้ำมัน
6บุชชิ่งโลหะผสม เผาผนึก เคลือบ น้ำมัน⌀20 ถึง 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 32 มม.) เท่านั้น
7กันกระแทกเรซิ่น
8กันกระแทกเรซิ่น
9สวม แหวนเรซิ่น
10น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
11ปะเก็นยางแท่งNBR
12บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
13ปะเก็น สายยางNBR
  • * ชิ้นส่วนอะไหล่และชุด ซีล เหมือนกันกับแบบก้านคู่และไม่หมุน * ดูหน้า 328 ของแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • * ⌀50 มม. ขึ้นไปไม่สามารถถอดประกอบได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยน ซีล ได้
  • * สำหรับการถอดประกอบ/เปลี่ยน โปรดดูข้อควรระวังเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์ ในหน้า 362-1 ของแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

ข้อควรระวัง

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละรายการก่อนใช้งาน
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวอย่างการแสดงชุด ผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า สเปค ผลิตภัณฑ์ จริงอาจแตกต่างกัน

ถอดประกอบ/เปลี่ยน

  • * เฉพาะผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนตราประทับได้ ผู้ที่ถอดชิ้นส่วนและประกอบกลับเข้าที่ กระบอกสูบ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์
  • * การถอดประกอบและประกอบ ผลิตภัณฑ์ ซ้ำหลายครั้งอาจทำให้ สกรู สึกหรือเสียรูป รวมทั้ง ความแข็งแรงในการขันแน่น ในการ สกรู ลดลง
  • * ขณะประกอบ ผลิตภัณฑ์ กลับเข้าที่ โปรดตรวจสอบ สกรู ฝาครอบและท่อว่ามีการสึกหรอ การผิดรูป หรือความผิดปกติอื่นๆ หรือไม่ การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ด้วย สกรู เสียหายอาจส่งผลให้ฝาปิดหรือท่อหลุดระหว่างการใช้งานซึ่งอาจ สายนำไฟฟ้า อุบัติเหตุร้ายแรงได้ โปรดตระหนักถึงเรื่องนี้