ตัวกรองแก๊สสะอาด: ชนิดใช้แล้วทิ้ง/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB300

ข้อควรระวัง
- ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกลมของ SMC
หน้าสินค้าแนะนำสามารถดูได้ ที่นี่
■ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SMC
หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณทราบรหัสรุ่นสินค้า
■ สินค้าที่วางแผนจำหน่ายออนไลน์
หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
ชนิด CQ2, MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบ
*อุปกรณ์สุญญากาศ, ชุดกรองลม FRL, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะแสดงเฉพาะหน้าเว็บไซต์นี้แบบเพิ่มเข้าไป - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวกรองแก๊สสะอาดที่มาพร้อมตัวยึดเป็นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้
· การกรองอากาศอัดและไนโตรเจนด้วยความละเอียดสูงสำหรับกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำ)
· เมมเบรนฟลูออโรโพลิเมอร์ที่น่าเชื่อถือสูง
· ระดับการกรอง 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.99%)
· เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ: 1/4
· วิธีการเชื่อมต่อ: Rc/TSJ/URJ (สำหรับ SFB31 สามารถเลือกได้เฉพาะ URJ)
· ชนิดรุ่น: ชนิดใช้แล้วทิ้ง (ขนาดแคบ)/ชนิดใช้แล้วทิ้ง (ขนาดยาว)
รายละเอียดจำเพาะของตัวกรองแก๊สสะอาด: ชนิดใช้แล้วทิ้ง/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB300

ลักษณะภายนอกของชนิดใช้แล้วทิ้ง/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB300

กราฟลักษณะอัตราการไหลของ SFB30□-02
ของไหล: อากาศอัด/อุณหภูมิด้านขาเข้า: 20°C
| ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ, ไนโตรเจน | |
|---|---|---|
| ความดันใช้งาน*1 | สูงสุด 0.99 MPa, สุญญากาศ 1.3 × 10-6 kPa | |
| อุณหภูมิใช้งาน | 5 ถึง 120°C | |
| ความดันแตกต่างพิสูจน์ของชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ | สูงสุด 0.5 MPa | |
| ความดันแตกต่าง การไหลย้อนกลับ | สูงสุด 0.07 MPa | |
| การกรอง*2 | 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.99%) | |
| ปริมาณการรั่วไหลของฮีเลียม | 4.0 × 10-9 Pa·m3/วินาทีหรือน้อยกว่า | |
| วัสดุหลัก | เคส/ฝาครอบ | SUS316 (ภายใน/ภายนอก: ขัดผิวด้วยไฟฟ้า) |
| ตัวกลางในการกรอง | เมมเบรน PTFE | |
| ตัวยึด | SUS304 | |
*1) แรงดันใช้งานสูงสุดคือ 0.99 MPa เนื่องจากสินค้านี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยแก๊สแรงดันสูง (ประเทศญี่ปุ่น) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหากเกิน 0.1 MPa จะไม่มีความผันผวนของแรงดันระหว่างการใช้งาน
*2: วัดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ผลิต
รุ่น
| รุ่น | อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR)* | การเชื่อมต่อ | พื้นที่การกรอง มม.2 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| SFB300-02 | 45 | Rc 1/4 (เกลียวใน) | 10 | 0.14 |
| SFB302-02 | TSJ 1/4 | 0.15 | ||
| SFB305-02 | URJ 1/4 | 0.14 | ||
| SFB315-02 | URJ 1/4 | 0.15 |
*ที่ความดันขาเข้า 0.7 MPa และ ความดันตก 0.02 MPa
แผนภาพสินค้า

แผนภาพของชนิดใช้แล้วทิ้ง/ชนิดตรง ซีรีส์ SFB300
| จำนวน | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | เคส | SUS 316 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า (ภายใน/ภายนอก) |
| 2 | ฝาครอบ | ||
| 3 | ส่วนประกอบ | เมมเบรน PTFE | — |
| 4 | ตัวยึด | SUS304 | — |
Drawing ระบุขนาดของโครงร่างสินค้า
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ SFB300-02
- SFB300-02: Rc 1/4
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ SFB302-02
- SFB302-02: TSJ1/4 (ข้อต่อท่อแบบบีบอัด)
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาดของ SFB305-02/SFB315-02
- SFB305-02: URJ 1/4 (ข้อต่อยูเนี่ยนโอริง), A/79 มม.
- SFB315-02: URJ 1/4 (ข้อต่อยูเนี่ยนโอริง) A/84 มม.
ข้อควรระวัง
- *ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อควรระวังของสินค้าก่อนใช้งาน
- * ยืนยันรายละเอียดจำเพาะ ตัวกรองแก๊สสะอาดออกแบบมาเพื่อใช้กับอากาศอัดและแก๊สไนโตรเจนเท่านั้น ห้ามใช้กับของเหลว (แก๊ส) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายละเอียดจำเพาะ และความดันหรืออุณหภูมิห้ามเกินช่วงที่กำหนด เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหาย ฯลฯ
- *เลือกสินค้าจากอัตราการไหลสูงสุด เมื่อใช้อากาศอัดสำหรับงานเป่าลม ฯลฯ ให้คำนวณปริมาตรสูงสุดของอากาศที่จะใช้ก่อนเลือกขนาดสินค้าในซีรีส์ SF□ (การใช้สินค้าที่เกินกระแสลมสูงสุดและการใช้อากาศอัดมากเกินไป อาจทำให้ความสะอาดของอากาศอัดเสื่อมสภาพและ/หรือทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้)
- *ตั้งค่าอัตราการไหลของกระบวนการด้วยแรงดันเริ่มต้น 0.02 MPa หรือน้อยกว่า หากตั้งแรงดันตกไว้สูงเกินไป อายุการใช้งานจะสั้นลงเนื่องจากการอุดตัน
- *ดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน
- *รูปภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างสำหรับซีรีส์สินค้า โปรดทราบว่ารายละเอียดสินค้าจริงอาจแตกต่างออกไป