สวิตช์ความดัน ดิจิตอล งานละเอียด สูง สำหรับอากาศ ISE70 / 71 ซีรีส์

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมี รหัสรุ่น/ Part number
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ความดัน ดิจิตอล งานละเอียด สูง ที่สามารถ คลองเลื่อย ในขณะที่สังเกตค่าที่วัดได้
[คุณสมบัติ]
·สำหรับอากาศ
· IO-Link รองรับการใช้งาน
·มีการนำจอแสดงผลแบบ แบบเอียงได้ มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นได้ในตำแหน่งการติดตั้งต่างๆ
·หน่วยแสดงผลสามารถหมุนได้ 336 °หลังการติดตั้งโดยใช้ กลไก การหมุนหน่วยแสดงผล
· ฟังก์ชั่น การตั้งค่าหมายเลข ระบบรักษาความปลอดภัย
· การใช้พลังงาน สามารถลดลงได้โดยการปิดจอแสดงผล (การใช้พลังงาน จะลดลงประมาณ 60%)
·เมื่อความดันที่ใช้เกินความดันที่มากเกินไปซึ่งเท่ากับหรือสูงกว่าความดันที่กำหนดจะนับจำนวนข้อผิดพลาดของแรงดัน