เช็ควาล์ว 5.0 MPa, ซีรีส์ VCHC40

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

มีความทนทานดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความดันสูง ด้วยพอพเพทโพลิยูรีเทน อีลาสโตเมอร์

รายละเอียดจำเพาะของเช็ควาล์ว 5.0 MPa, ซีรีส์ VCHC40

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ VCHC40

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ VCHC40

สัญลักษณ์ของซีรีส์ VCHC40

สัญลักษณ์ของซีรีส์ VCHC40

คุณสมบัติของซีรีส์ VCHC40

คุณสมบัติของซีรีส์ VCHC40

รุ่นVCHC40
ความดันในการใช้งาน0.05 ถึง 5.0 MPa
แรงดันในการเปิดวาล์ว0.05 MPa
เส้นผ่านศูนย์กลางของออริฟิส⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลางของออริฟิส 16 มม.)
ลักษณะอัตราการไหลค่า C (พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล)28 dm3 / (s/bar) (140 มม.2 )
b0.15
Cv7.4
ของไหลอากาศ
อุณหภูมิของไหล5 ถึง 80 °C
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน5 ถึง 80 °C
วัสดุบอดี้ทองเหลือง
วัสดุซีลโพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อG3/4, 1 (เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 1179-1 ด้านเกลียวนิวเมติกส์ / ไฮดรอลิก G)
ทิศทางการติดตั้งไม่จำกัด
น้ำหนัก1.02 กก.

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ VCHC40

Drawing แสดงโครงสร้างของซีรีส์ VCHC40

หมายเลขPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องทองเหลือง
2โอริงNBR
3ลูกสูบอลูมิเนียม + ฮาร์ดอโนไดซ์ อลูมิเนียม
4พอพเพทโพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์
5สกรูตัวหนอนสเตนเลส
6โอริงNBR
7นัทสเตนเลส
8ไกด์ริงเรซิ่น
9สปริงสเตนเลส
10แผ่นเพลทเหล็กกล้า + ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
11สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (พร้อม SW)เหล็กกล้าคาร์บอน

Drawing

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ VCHC40 1

Drawing ระบุขนาดของ VCHC40 1

Drawing ระบุขนาดของ VCHC40 2

Drawing ระบุขนาดของ VCHC40 2

Drawing ระบุขนาดของ VCHC40 3

Drawing ระบุขนาดของ VCHC40 3

ข้อควรระวัง

การเลือก

ของเหลวที่ใช้ได้

  • *แก๊สกัดกร่อน: อย่าใช้แก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพราะอาจทำให้เกิดการแตกร้าวเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน และปัญหาอื่น ๆ

การเชื่อมต่อท่อ

พันเทปซีล (เมื่อติดตั้ง สกรู R)

พันเทปซีล (เมื่อติดตั้ง สกรู R)

พันเทปซีล

  • *ไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล เนื่องจากสินค้านี้ใช้เกลียวนิวเมติกส์และไฮดรอลิก G ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 1179-1
  • *เมื่อใช้เกลียว R (เทเปอร์) ให้เหลือปลายเกลียวเอาไว้ 1 ถึง 2 เกลียว ก่อนจะเริ่มพันเทปรอบเกลียว 4 ถึง 5 รอบ

ขันเกลียวให้แน่นเสมอด้วยแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม

*เมื่อติดฟิตติ้งเข้ากับวาล์ว ให้ขันด้วยแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม ตามที่แสดงด้านล่าง

  • เกลียวเชื่อมต่อ (G, Rc 3/4): แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 28 ถึง 30 N⋅m
  • เกลียวเชื่อมต่อ (G, Rc 1): แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 36 ถึง 38 N⋅m

สภาพแวดล้อมการใช้งาน

  • *ห้ามใช้ในสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้
  • *ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมในสถานที่ที่ต้องมีการสัมผัสน้ำ น้ำมัน หรือเศษตัดจากการบัดกรี และอื่นๆ

การซ่อมบำรุงและตรวจสอบ

การเก็บรักษา

  • *ในกรณีที่เก็บไว้เป็นเวลานานหลังการใช้งาน ขั้นแรกให้กำจัดความชื้นออกให้หมดเพื่อป้องกันสนิม และการเสื่อมสภาพของวัสดุยาง