ASV Series อุปกรณ์ควบคุมความเร็วการปล่อยไอเสีย

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุม ความเร็วไอเสียที่รวม วาล์วระบายลมเร็ว และ วาล์วปีกผีเสื้อ ไอเสีย
[คุณสมบัติ]
· สำหรับกระบอกลมสูบด้วยความเร็วสูง
· คุณสามารถรับ อัตราการไหล ได้ประมาณสองเท่า (เพื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมตัว อุปกรณ์ควบคุม ตัวควบคุมปริมาณลม)
· ตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัวและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่รวดเร็ว
· มี ตัวเครื่อง เรซิ่น ทนไฟเป็น มาตรฐาน (มาตรฐาน UL V-0)
· ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมดชุบนิเกิลโดยไม่ผ่านกระแสไฟฟ้า
·ขนาด ตัวเครื่อง: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วควบคุมความเร็วไอเสีย ซีรีส์ ASV

ลักษณะภายนอกของวาล์วควบคุมความเร็วไอเสีย ซีรีส์ ASV

ลักษณะภายนอกของวาล์วควบคุมความเร็วไอเสีย ซีรีส์ ASV

สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมความเร็วไอเสีย ซีรีส์ ASV

สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมความเร็วไอเสีย ซีรีส์ ASV

ซีรีส์ASV120FASV220FASV310F/410F
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
แรงดันใช้งานต่ำสุด0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง + 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
*1วัสดุท่อที่ใช้ได้ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
ตัวเลือกล็อกนัทแบบกลมมีฝาครอบกันกระเซ็น นัทล็อคแบบกลม

*1: โปรดใช้ความระมัดระวังที่แรงดันใช้งานสูงสุดเมื่อใช้ไนลอนชนิดอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน (ดูรายละเอียดในแคตตาล็อก)

วาล์วหรี่: ลักษณะอัตราการไหล

อัตราการไหลออก-ไอเสีย ของรุ่น ASV120F

อัตราการไหลออก-ไอเสีย ของรุ่น ASV120F

อัตราการไหลเข้า-ออก ของรุ่น ASV310F

อัตราการไหลเข้า-ออก ของรุ่น ASV310F

อัตราการไหลออก-ไอเสีย ของรุ่น ASV310F

อัตราการไหลออก-ไอเสีย ของรุ่น ASV310F

อัตราการไหลออก-ไอเสีย ของรุ่น ASV220F

อัตราการไหลออก-ไอเสีย ของรุ่น ASV220F

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASV120F/220F

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASV120F/220F

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ APBT
2บอดี้ Bทองเหลือง*1ชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
3แหวนรองทองเหลืองชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
4ตัวเก็บเสียงฟองน้ำ PVA
5มือจับPBTชนิด M3: ทองเหลืองชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
6เข็มทองเหลืองชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
7ตัวหรี่ทองเหลืองชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
8น็อตล็อคเหล็กกล้า*3ซิงค์โครเมต*2
9วาล์วHNBR
10ซีลNBR
11สเปสเซอร์POM
12ปะเก็นสแตนเลส / NBRชนิด M3: PVC
13คาสเซ็ท
14โอริงNBR
15โอริงNBR

*1: ชนิด M3 ทำจากสแตนเลส
2: นัทล็อคแบบกลมผ่านการชุบนิกเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
*3: นัทล็อคแบบกลมทำจากทองเหลือง

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASV310F/410F

Drawing แสดงโครงสร้างของรุ่น ASV310F/410F

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ