ชุดวาล์วซีรีส์ CCVS/CCVL (การไหลขนาดใหญ่/การไหลขนาดเล็ก)

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ชุดวาล์วสำหรับคอนเวอร์เตอร์
[คุณสมบัติ]
· ขนาดชุดวาล์ว: การไหลขนาดเล็ก/การไหลขนาดใหญ่
วาล์วควบคุม: ไม่มี, วาล์วควบคุมการไหล (มีการชดเชยแรงดัน), วาล์วปีกผีเสื้อ, วาล์วควบคุมการไหลแบบหน่วง (เฉพาะซีรีส์ CCVS เท่านั้น)
· วาล์วแบบรวม: ไม่มี*, สต๊อปวาล์ว + สคิปวาล์ว, สต๊อปวาล์ว, สคิปวาล์ว
*เมื่อวาล์วแบบรวมเป็น "ไม่มี" จะไม่มีโซลินอยด์วาล์วรวมอยู่ในนั้น
· ทางเข้าไฟฟ้าของโซลินอยด์วาล์ว: ใช้ลม, Grommet, ขั้วต่อ DIN
· คอนเวอร์เตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้: การไหลขนาดเล็ก, 63 มม./100 มม., การไหลขนาดใหญ่, 100 มม./160 มม.

รายละเอียดจำเพาะของชุดวาล์วซีรีส์ CCVS/CCVL

ลักษณะภายนอกของชุดวาล์วซีรีส์ CCVS/CCVL

ลักษณะภายนอกของชุดวาล์วซีรีส์ CCVS/CCVL

สเปควาล์วแบบรวมวาล์วควบคุม
สต๊อปวาล์ว + สคิปวาล์ววาล์วปีกผีเสื้อวาล์วควบคุมการไหล
การไหลขนาดเล็กรูปทรงอัตราการไหลสูงการไหลขนาดเล็กรูปทรงอัตราการไหลสูงการไหลแบบหน่วงการไหลขนาดเล็กรูปทรงอัตราการไหลสูง
ความดันขณะใช้งาน0 ถึง 0.7 MPa0 ถึง 0.7 MPa0.3 ถึง 0.7 MPa
ความดันไพล็อตภายนอก0.3 ถึง 0.7 MPa
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล5 ถึง 50°C
ของไหลน้ำมันเทอร์ไบน์ (40 ถึง 100 มม.2/วินาที)
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
สต๊อปวาล์ว + สคิปวาล์ว4088
วาล์วควบคุมที่เปิดได้อย่างอิสระ3577182460
วาล์วควบคุมที่ไหลได้อย่างอิสระ3080233080
การไหลของตัวควบคุมต่ำสุด (dm3/นาที)0.30.040.06
ความสามารถในการชดเชยแรงดัน±10%
ช่วงในการชดเชยแรงดันอัตราการโหลด: 60% เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ตามทฤษฎี
ชนิดวาล์วN.C.
 

โซลินอยด์วาล์ว รายละเอียดจำเพาะของวาล์แบบรวม (สต๊อปวาล์ว + สคิปวาล์ว)

รุ่นโซลินอยด์วาล์วVO307-□□1
ความดันไพล็อตภายนอก0.3 ถึง 0.7 MPa
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)AC (50/60 Hz)100, 200, 110, 220, 240
DC24, 12
กำลังไฟฟ้าปรากฏ*1ACการไหลเข้า12.7 VA (50 Hz) 10.7 VA (60 Hz)
ค้างไว้7.6 VA (50 Hz) 5.4 VA (60 Hz)
DC4 W
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (มาตรฐาน), ขั้วต่อ DIN

*1 เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัด

แผ่นฟังก์ชันวาล์วโซลินอยด์

รูปแบบโซลินอยด์วาล์ว*N.C.**N.O.
ชนิดวาล์วสต๊อปวาล์วไม่แสดงN.O.
สต๊อปวาล์วN.O.ไม่แสดง

*วาล์วจะเปิดก็ต่อเมื่อโซลินอยด์วาล์วนำไฟฟ้า
**วาล์วจะเปิดก็ต่อเมื่อโซลินอยด์วาล์วหยุดนำไฟฟ้า

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาดของชุดวาล์วซีรีส์ CCVS/CCVL

Drawing ระบุขนาดของชุดวาล์วซีรีส์ CCVS/CCVL

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ตน้ำมัน RcAB