อุปกรณ์ระบบ Air Hydro CC Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การแปลงความดันอากาศเป็นความดันไฮดรอลิค (ความดันเทียบเท่า) ช่วยแก้ไขปัญหาของกระบอกสูบที่เกิดจากคุณลักษณะการบีบอัดของแรงดันนิวเมติกส์
· รวมตัวแปลงและวาล์วในอุปกรณ์เดียวขนาดกะทัดรัดเดียว
· ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในแง่ของความสามารถในการแปลง และความสามารถในการควบคุมอัตราการไหล ของวาล์ว

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC

ลักษณะภายนอกของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC

ลักษณะภายนอกของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC

ค่ากำหนดของคอนเวอร์เตอร์ขนาดชุดวาล์ววาล์วควบคุมวาล์วแบบรวม
63S02
10, 1, 2, 3
20, 1, 2, 3
30, 1, 2, 3
100S02
10, 1, 2, 3
20, 1, 2, 3
30, 1, 2, 3
L02
10, 1, 2, 3
20, 1, 2, 3
160L02
10, 1, 2, 3
20, 1, 2, 3

*ตารางด้านบนจะแสดงการรวมรหัสสินค้าของแอร์ไฮโดรยูนิต

คุณสมบัติสินค้า

ซีรีส์นี้มีสินค้าอยู่หลากหลายในเรื่องของความจุคอนเวอร์เตอร์และความสามารถในการควบคุมอัตราการไหลของชุดวาล์ว ที่ทำงานด้วยความเร็วลูกสูบ 180 มม./วินาทีกับ ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.) (ความดันในการใช้งาน: 0.5 MPa, โหลดโดยรวม: ไม่มีโหลด, การเดินท่อ: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 19 มม. × 1 ม.)
สามารถใช้คอนเวอร์เตอร์และชุดวาล์วร่วมกันหรือแยกการเชื่อมต่อได้

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

  • ขนาดคอนเวอร์เตอร์ทั่วไป: 63 มม. 100 มม. 160 มม.
  • ขนาดชุดวาล์ว: การไหลขนาดเล็ก (S) การไหลขนาดใหญ่ (L)
  • วาล์วควบคุม: ไม่มี (0), วาล์วควบคุมการไหล (มีการชดเชยแรงดัน)(1), วาล์วปีกผีเสื้อ (2), วาล์วควบคุมการไหลแบบหน่วง (เฉพาะซีรีส์ CCVS เท่านั้น) (3)
  • วาล์วแบบรวม: ไม่มี (0)*, สต๊อปวาล์ว + สคิปวาล์ว (1), สต๊อปวาล์ว (2), สคิปวาล์ว (3)
  • ทางเข้าไฟฟ้าของโซลินอยด์วาล์ว: ใช้ลม (ไม่มี), Grommet (G), ขั้วต่อ DIN (D)
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้าของโซลินอยด์วาล์ว: วาล์วที่ทำงานด้วยลม (1), 100 V AC 50 Hz / 60 Hz (2), 200 V AC 50 Hz / 60 Hz (3), 110 V AC 50 Hz / 60 Hz (4), 220 V AC 50 Hz / 60 Hz (5), 24 V DC, 12 V DC (6), 240 V AC 50 Hz / 60 Hz (7)

*เมื่อวาล์วแบบรวมเป็น "ไม่มี" (0) จะไม่มีโซลินอยด์วาล์วรวมอยู่ในนั้น

Drawing ระบุขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC 1

Drawing ระบุขนาดของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC 1

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC 2

Drawing ระบุขนาดของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC 2

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC 3

Drawing ระบุขนาดของแอร์ไฮโดรยูนิต ซีรีส์ CC 3

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นขนาดพอร์ตอากาศ Rcขนาดพอร์ตน้ำมัน RcABCDADBDLEA
CC63-□S□1-□G3/81/210418664868853121.8
CC100-□S□1-G1/21/21392239211612361121.8
CC100-□L□1-□G1/23/41392599211612361133.8
CC160-□L□1-□G3/43/4202.5319.514418018360133.8
รุ่น