(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการดูดชิ้นงานที่ไหลด้วยความเร็วสูง
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างต่างๆ
· วัสดุ แพ้ด:ยางซิลิโคน (ความแข็ง:A40, A50 และ A60)
·ขนาดเปิดใหญ่ (แบบ เกลียวสั้น ) ตั้งแต่ø5ถึงø22เหมาะสำหรับ ปั๊ม เครื่องเป่าลม สุญญากาศ มีอัตราการดูดสูง
แพ้ด เบลโลว์ 4.5 สเตจ ZP2 ซีรีส์ ( เต้าเสียบ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง) ลักษณะภายนอก
ลักษณะภายนอก แพ้ด เบลโลว์ 4.5- สเตจ ZP2 ซีรีส์ (หน่วยเดียว)
ตัวอย่างการใช้งานประเภท เธรด แบบ เกลียวสั้น
ตัวอย่างการใช้งานประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว
(หน่วย: มิลลิเมตร)
วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด ใช้งานได้ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
⌀15 mm | ⌀20 mm | ⌀30 mm | ⌀40 mm | ⌀46 mm | ||
NBR | — | — | — | ● | ● | |
ยางยูรีเทน | — | — | — | ● | ● | |
FKM | — | — | — | ● | ● | |
NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | — | — | — | ● | ● | |
ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (ขาว) | — | — | — | ● | ● | |
ยางซิลิโคน (ขาว) | ความแข็ง A40หมายเหตุ: | ● | ● | ● | — | — |
ความแข็ง A50 | — | — | — | ● | ● | |
ยางซิลิโคน (สีขาว) ชนิด ความแข็ง สูง | ความแข็ง A60 | ● | ● | ● | — | — |
บันทึก: การระบุ ความแข็ง ของ ยาง: ทาด้วยจุดสีชมพู 1 จุด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
พอร์ตสุญญากาศ | ขนาดเกลียว ยึด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | A16 | A20 | A30 | AL12 | AL14 | |
เกลียวสั้น | ● | ● | ● | ● | — | — |
One-touch ข้อต่อ (ข้อต่อฟิตติ้ง mm [เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูติดตั้ง]) | — | — | — | — | ● | ● |
* ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว ยึด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิด | สัญลักษณ์ | ขนาดเกลียว (เกลียวนอก) | ⌀15 mm | ⌀20 mm | ⌀30 mm | ⌀40 mm | ⌀46 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียวสั้น | A10 | M10 × 1 | ● | ● | — | — | — |
A16 | M16 × 1.5 | — | — | ● | — | — | |
A20 | M20 × 1.5 | — | — | — | ● | — | |
A30 | M30 × 1.5 | — | — | — | — | ● | |
One-touch ฟิตติ้ง | AL12 | M12 × 1 | ● | ● | — | — | — |
AL14 | M14 × 1 | — | — | ● | ● | ● |
โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก | [ก.] |
---|---|
ZP2-B15ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B20ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B30ZJS□ | 4.5 |
ZP2-40ZJN | 16.0 |
ZP2-40ZJS□ | 15.0 |
ZP2-40ZJU | 16.0 |
ZP2-40ZJF | 25.0 |
ZP2-40ZJGN | 16.0 |
ZP2-40ZJGS | 16.0 |
ZP2-46ZJN | 19.0 |
ZP2-46ZJS□ | 17.0 |
ZP2-46ZJU | 19.0 |
ZP2-46ZJF | 30.0 |
ZP2-46ZJGS | 19.0 |
โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก | [ก.] |
---|---|
ZP2-TB15ZJS□-AL12-06 | 17.0 |
ZP2-TB20ZJS□-AL12-06 | 17.0 |
ZP2-TB30ZJS□-AL14-06 | 26.5 |
ZP2-T40ZJN-AL14-06 | 46.0 |
ZP2-T40ZJS□-AL14-06 | 45.0 |
ZP2-T40ZJF-AL14-06 | 55.0 |
ZP2-T40ZJGS-AL14-06 | 46.0 |
ZP2-T46ZJN-AL14-06 | 56.0 |
ZP2-T46ZJS□-AL14-06 | 54.0 |
ZP2-T46ZJU-AL14-06 | 56.0 |
โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก | [ก.] |
---|---|
ZP2-B15ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B20ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B30ZJS□ | 4.5 |
ZP2-40ZJN | 16.0 |
ZP2-40ZJS□ | 15.0 |
ZP2-40ZJU | 16.0 |
ZP2-40ZJF | 25.0 |
ZP2-40ZJGN | 16.0 |
ZP2-40ZJGS | 16.0 |
ZP2-46ZJN | 19.0 |
ZP2-46ZJS□ | 17.0 |
ZP2-46ZJU | 19.0 |
ZP2-46ZJF | 30.0 |
ZP2-46ZJGS | 19.0 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภท เกลียวสั้น ZP2-TB15ZJS□-A10 การ ดรออิ้งบอกขนาด
เต้าเสียบ สุญญากาศ: การ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว ZP2-TB15ZJS□-AL12-06 การ ดรออิ้งบอกขนาด
แพ้ด เดียวหน่วย ZP2-B15ZJS□การ ดรออิ้งบอกขนาด
แพ้ด หน่วยเดียว ZP2-B20ZJS การ ดรออิ้งบอกขนาด
การกำหนดค่าคอมโพเนนต์ประเภท เกลียวสั้น (แพ้ด พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง)
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ (กระบวนการเตรียมผิว) |
---|---|---|
1 | ยางรอง | วัสดุลูกยาง |
2 | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์) |
3 | แหวนรองซีล | เหล็กกล้าโครงสร้าง NBR |
การกำหนดค่าส่วนประกอบประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสครั้งเดียว (แพ้ด พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง)
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ (กระบวนการเตรียมผิว) |
---|---|---|
1 | ยางรอง | วัสดุลูกยาง |
2 | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | อะลูมิเนียมผสม (อโนไดซ์) |
3 | ซีล | NBR |
4 | เทปคาสเซ็ท | — |
5 | นัท | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ไตรวาเลนท์โครเมต) |
* โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
ZP2-40ZJN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.70 | SMC ZP TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | 40 | - | - | ยูนิตตัวดูด |
กำลังโหลด …
รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZP2-40ZJN ในชุด แพ้ด เบลโลว์ 4.5- สเตจ ซีรีส์ ZP2
รหัสสินค้า |
---|
ZP2-40ZJF |
ZP2-40ZJGN |
ZP2-40ZJGS |
ZP2-40ZJS |
ZP2-40ZJU |
ZP2-46ZJF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,106.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | - | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | 40 | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 590.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / การแพร่กระจายคงที่ | 40 | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 634.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน / ทนความเย็น / การแพร่กระจายคงที่ / ทนความร้อน | 40 | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 570.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | 40 | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 625.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 40 | - | - | ยูนิตตัวดูด | ||
฿ 1,106.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน / แพ้ด เท่านั้น | - | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | 46 | - | - | ยูนิตตัวดูด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง