(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อัลตร้ามินิทโฟโตอิเล็กทริคเซ็นเซอร์ [มีแอมพลิไฟเออร์ในตัว] (EX-Z)
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 50, 200 และ 500
● เวลาในการตอบสนอง :: ≤5ms
● เอาต์พุตโหมด: NPN
[การใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
EX-Z11FA |
EX-Z11FB |
EX-Z12FA |
EX-Z12FA-R |
EX-Z12FB |
EX-Z12FB-R |
EX-Z13A |
EX-Z13B |
EX-Z13FA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | การทำงานของ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,670.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 14 | 3 | มาตรฐาน | 50 | สว่าง-ON | ||
฿ 3,670.00 | PHOTOELECTRICSENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 14 | 3 | มาตรฐาน | 50 | มืด-ON | ||
฿ 3,670.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 14 | 3 | มาตรฐาน | 200 | สว่าง-ON | ||
฿ 4,145.00 | SAFETYLIGHTCURTAIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 14 | 3 | ทนต่อการยืดหยุ่น | 200 | สว่าง-ON | ||
฿ 3,670.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 14 | 3 | มาตรฐาน | 200 | มืด-ON | ||
฿ 4,145.00 | SAFETY LIGHT CURTAIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 14 | 3 | ทนต่อการยืดหยุ่น | 200 | มืด-ON | ||
฿ 3,813.33 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 15.9 | 5.5 | มาตรฐาน | 500 | สว่าง-ON | ||
฿ 3,813.33 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 15.9 | 5.5 | มาตรฐาน | 500 | มืด-ON | ||
฿ 3,670.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 14 | 3 | มาตรฐาน | 500 | สว่าง-ON |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ลำแสง | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | LED สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุ หัว | โพลีคาร์บอเนต | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) | ชนิดสายเคเบิล | ความยาว สายไฟ | 2 | จำนวน คอร์/แกน | 3 (ตัวส่ง: 2) |
เอาต์พุต | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 V DC ±10% |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง