โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว VZ1000 Series

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับหัวขับกระบอกสูบ (สูงสุด ø16)
· ขนาดกะทัดรัดที่มีความกว้างเพียง 15 มม.
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 W DC
รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ต, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้, ซีรีส์ VZ1000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ1000

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว
ตารางสเปค
| ชนิดวาล์ว | โซลินอยด์วาล์วชนิดทำงานโดยใช้ไพล็อต 4 พอร์ต แบบสลับ |
|---|---|
| ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
| ช่วงความดันใช้งาน MPa | 0.15 ถึง 0.7 |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | -10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
| *1: เวลาตอบสนอง (ms) (ที่ 0.5 MPa) | 15 หรือต่ำกว่า |
| ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 15 |
| พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | ดูตารางด้านล่าง |
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น |
| ทำงานแบบแมนนวล | ไม่ล็อค, ชนิดกด |
| คอคอดรูระบาย | ไม่มี |
| ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
| *2: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2 | 300/50 |
| กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8375-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ / ตารางน้ำหนัก
(หน่วย: มม.)
| หมายเลขรุ่นวาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | น้ำหนัก กรัม | |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ1120-□□□-M5 | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว โซลินอยด์ | 1→4 | 0.6 | M5 × 0.8 | 90 |
| 2→3 | 1.5 | ||||
| 1→2 | 1.0 | ||||
| 4→3 | 0.9 | ||||
Drawing แสดงโครงสร้าง

เมื่อไม่มีพลังงาน

เมื่อมีพลังงาน
ชิ้นส่วน
| หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| (1) | ตัวเครื่อง | ZDC | สี Platinum Silver |
| (2) | ก้านดัน | เรซิ่น | — |
| (3) | ลิ้น EXH | NBR | — |
| (4) | สปริงสำรอง | SUS | — |
| (5) | ซีล V | FKM | — |
| (6) | ชุดประกอบรีเทนเนอร์ | ทองเหลือง, NBR | — |
| (7) | สปริงก้านลิ้น | SUS | — |
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน
| หมายเลข | Part name | วัสดุ | รหัสสินค้า | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| (8) | ชุดประกอบโซลินอยด์ | อีพ็อกซี่, SUS | DXT170-A-□□□ | — |
| (9) | โอริง | NBR | KA00481 | เหมือนกับซีรีส์ VZ3000 เหมือนกับซีรีส์ VZ5000 |
ขนาดภายนอก
Grommet (G) (H)
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด VZ1120-□(