วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ VO315 (ชนิดมาตรฐาน / สำหรับสุญญากาศ / ใช้งานอย่างต่อเนื่อง)

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ สำหรับ แมนิโฟลด์
[คุณสมบัติ]
· แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว VT315 เป็นประเภทติดตั้ง B และมี 2 ประเภทคือประเภทไอเสียทั่วไปและประเภทไอเสียแยก
· สเปค วาล์ว: มาตรฐาน ที่ให้พลังงานระยะยาวสำหรับ สุญญากาศ
· จำนวน วาล์ว สูงสุด: 20 สถานี (หากมีตั้งแต่ 6 สถานีขึ้นไป ให้ดันจากทั้งสองด้านของ พอร์ตเชื่อมต่อ P)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ VT315 ซีรีส์

รายละเอียดจำเพาะ วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ VO315

ลักษณะภายนอก แมนิโฟลด์ VT315 (ชนิดรูระบายแบบแยก)

ลักษณะภายนอก แมนิโฟลด์ VT315 (ชนิดรูระบายแบบแยก)

ลักษณะภายนอก แมนิโฟลด์ VT315 (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)

ลักษณะภายนอก แมนิโฟลด์ VT315 (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)

* สินค้านี้เป็นวาล์วเท่านั้น ไม่รวมแมนิโฟลด์

ชนิดพอร์ตรูระบาย

ชนิดพอร์ตรูระบายขนาดส่วนเชื่อมต่อ / พอร์ตทิศทางการเดินท่อ
PARPAR
ทั่วไปฐานฐานฐานด้านด้านข้าง/ด้านล่างด้าน
1/4 (3/8)1/41/4 (3/8)
เดี่ยวฐานฐานฐานด้านด้านข้าง/ด้านล่างด้าน
1/4 (3/8)1/41/8

* พอร์ต P และ R สามารถทำให้เป็น 3/8 โดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม (ชนิดใช้รูระบายร่วมกันต้องใช้ฐานเฉพาะ)

ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก

หมายเลขรุ่นวาล์วลักษณะอัตราการไหล
1→2 (P→A)2→3 (A→R)
C (dm3 / [s·bar])bCvC (dm3 / [s·bar])bCv
VO3151.40.120.331.20.180.29
VO315V (ชนิดคุณสมบัติสุญญากาศ)
VO315E (ชนิดงานต่อเนื่อง)
หมายเลขรุ่นวาล์วลักษณะอัตราการไหลน้ำหนัก
3→2 (R→A)2→1 (A→P)
C (dm3 / [s·bar])bCvC (dm3 / [s·bar])bCvGrommet
VO3151.50.160.351.20.130.280.39 กก.
VO315V (ชนิดคุณสมบัติสุญญากาศ)
VO315E (ชนิดงานต่อเนื่อง)0.40 กก. (สำหรับกระแสไฟฟ้าสลับ)
0.39 กก. (สำหรับกระแสไฟฟ้าตรง)

ข้อควรระวัง

*สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น