โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ปลั๊กสายไฟ ซีรีส์ S0700

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว โซลินอยด์วาล์ว
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแมนนวลโอเวอร์ไรด์โดยตรง
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
· แรงดันไฟฟ้า: 24 V DC, 12 V DC
· ฟังก์ชั่น: รุ่นมาตรฐาน, ไพล็อตภายนอก (*ไม่รองรับ 3 พอร์ตคู่)

ชนิดปลั๊กสายไฟ, ซิงเกิ้ลยูนิตแบบติดตั้งที่ฐาน ซีรีส์ S0700

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ S0700

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ S0700

ชนิดของการกระตุ้น

  • 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว
  • 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่
  • 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด
  • 4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต (N.C. + N.C.) (ตำแหน่งกลางรูระบาย)
  • 4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต (N.O. + N.O.) (ตำแหน่งกลางแรงดัน)
  • 4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต (N.C. + N.O.)

* ดูสัญลักษณ์ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

Drawing แสดงโครงสร้าง

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด

4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว

4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว

ชิ้นส่วน

หมายเลขPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องซิงค์ดายคาส
2สปูลอะลูมิเนียม
3ลูกสูบเรซิ่น
4คู่มือเรซิ่น
5เพลทอะแดปเตอร์เรซิ่น
6ปะเก็นอินเตอร์เฟสHNBR
7ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด Grommet: S0715(R)-□G-M5

Drawing ระบุขนาด Grommet: S0715(R)-□G-M5

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด พร้อมปลั๊กคอนเนคเตอร์ / ไฟแสดงสถานะ S0715(R)-□M(O)-M5

Drawing ระบุขนาด พร้อมปลั๊กคอนเนคเตอร์ / ไฟแสดงสถานะ S0715(R)-□M(O)-M5

2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / 4 ตำแหน่ง ชนิดคู่ 3 พอร์ต

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5

Drawing ระบุขนาด Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด พร้อมปลั๊กคอนเนคเตอร์ / ไฟแสดงสถานะ S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5

Drawing ระบุขนาด พร้อมปลั๊กคอนเนคเตอร์ / ไฟแสดงสถานะ S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด Grommet: S0735(R)-□G-M5

Drawing ระบุขนาด Grommet: S0735(R)-□G-M5

ข้อควรระวัง

  • *สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น
  • *ดูข้อมูลสินค้านอกเหนือจากรายการด้านบนในแคตตาล็อกของผู้ผลิต