โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดทำงานด้วยไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง VQ20 / 30 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา แต่มีปริมาณความจุการไหลสูง
· การดำเนินงานที่มีความถี่สูง
· อายุการใช้งานที่ยาวนาน
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ในตัว ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย
· คอนเนคเตอร์ DIN แบบปิดสนิท ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันน้ำแรงดันสูงสอดคล้องตามมาตรฐาน (IP65)
· ชิ้นงานเป่าลม การเป่าออก ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต (ทำงานโดยใช้ไพล็อต, สำหรับอากาศแห้ง) ชนิดซิงเกิ้ลยูนิต

ลักษณะภายนอก VQ20

ลักษณะภายนอก VQ20

ลักษณะภายนอก VQ30

ลักษณะภายนอก VQ30

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

เมื่อปิดวาล์ว IN และ OUT จะถูกปิดกั้น อย่างไรก็ตามหากความดันในพอร์ต 2 มากกว่าความดันในพอร์ต 1 จะไม่สามารถปิดกั้นของไหลได้

ตารางรายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะ วาล์วซีรี่ส์VQ20VQ30
โครงสร้างวาล์วชนิดลิ้นเปิดปิดแบบไพล็อต 2 พอร์ต
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ*1
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง 50°C*2
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทำงานแบบแมนนวลชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)*3
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน150 / 30 m/s2 *4
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง*5
การรั่วไหลภายใน cm3 /นาที15 หรือต่ำกว่า
การรั่วไหลภายนอก cm3 /นาที15 หรือต่ำกว่า
ทิศทางการติดตั้งฟรี
น้ำหนัก46 g80 g
สเปคเชิงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์12 V DC, 24 V DC, 100 V AC, 110 V AC, 200 V AC, 220 V AC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงานDC (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน)พุ่งเข้า: 2.9 W คงไว้: 0.6 W
DC (ไม่มีวงจรประหยัดพลังงาน)2.9 W
AC2 VA
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet, ขั้วต่อ DIN
  • *1 สินค้านี้ใช้สำหรับอากาศแห้ง ใช้ในอากาศบริสุทธิ์ และระมัดระวังไม่ให้น้ำที่ระบายและน้ำมันเข้าสู่ตัวสินค้า
  • *2 ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำและไม่มีการควบแน่น
  • *3 การใช้งานแบบแมนนวลมีให้สำหรับชนิดขั้วต่อ DIN เท่านั้น
  • *4 การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 8.3 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
    การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
  • *5 ชนิดขั้วต่อ DIN รองรับประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองและกันลม (IP65)

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตแบบใช้ไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง

Drawing แสดงโครงสร้าง โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตแบบใช้ไพล็อต สำหรับอากาศแห้ง

หมายเลขPart nameวัสดุ
1คอยล์โซลินอยด์
2ตัวเครื่องเรซิ่น
3แกนที่ยึดSUS
4แกนเหล็กอาร์เมเจอร์SUS
5สปริงรั้งกลับSUS
6ก้านลิ้นNBR
7ชุดประกอบไดอะแฟรมH NBR / เรซิ่น

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

ซีรีส์ VQ20

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 1 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□

Drawing ระบุขนาด 1 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□

Drawing ระบุขนาด 2 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□

Drawing ระบุขนาด 2 ชนิด Inline / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□

* เส้นประระบุชนิดติดตั้งกับตัวยึด (-F)