วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VPA3145 / 3165/3185 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม มีความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่และมีความต้านทานไอเสียน้อย

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ รุ่น VPA3145 / 3165/3185 ชุด สเปค

VPA3165-06 ลักษณะภายนอก

VPA3165-06 ลักษณะภายนอก

VPA3145-03 ลักษณะภายนอก

VPA3145-03 ลักษณะภายนอก

สัญลักษณ์ JIS (แรงดัน)

สัญลักษณ์ JIS (แรงดัน)

สัญลักษณ์ JIS (สุญญากาศ)

สัญลักษณ์ JIS (สุญญากาศ)

ช่วง ความดัน ไพล็อต

ช่วง ความดัน ไพล็อต

ของไหลอากาศ
วิธีการเปลี่ยนN.C. เท่านั้น (สำหรับเครื่องดูดฝุ่น: N.O. เท่านั้น)
ช่วง ความดัน ใช้งานสำหรับเครื่องดูดฝุ่นและแรงดันต่ำการใช้งานทั่วไป
-101.2 kPa ถึง 0.2 mpa0.2 ถึง 0.8 mpa
ช่วง ความดัน ไพล็อตดูกราฟ ความดัน ไพล็อต
Ambient ของไหล° C0 (ไม่มีการแช่แข็ง) ถึง 60
การหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้ (เทียบเท่า น้ำมัน Class 1 ISO VG32)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
* ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s²)150/50

* คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 และ 1,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)

รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล

รุ่น วาล์วเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อลักษณะ อัตราการไหลน้ำหนัก (กิโลกรัม)
1 → 2 (เข้า→ออก)2 → 3 (OUT → EXH)
1 (IN), 2 (OUT)3 (EXH)C (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อC (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อ
VPA31453/83/4190.435.5180.475.41.0
1/2230.326.2420.395.8
3/4280.367.6260.357.0
รุ่น วาล์วเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm²)น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1 (IN), 2 (OUT)3 (EXH)1 → 2 (เข้า→ออก)2 → 3 (OUT → EXH)
VPA31653/41 1/42302801.5
1280310
1 1/4310330
VPA31851 1/425706502.3
1 1/2650670
2650670

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด วาล์ว แบบ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ

ดรออิ้งบอกขนาด วาล์ว แบบ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง rcABCDEFGHJKLรูติดตั้ง
เข้าออกEXH
VPA31453/83/47185145255933287.4367180øø8.5มม
1/2
3/4
VPA31653/41 1/482.611017687511845113367195øø8.5มม
1
1 1/4
VPA31851 1/42118132148095140521404181105øø13มม
1 1/2
2

ข้อควรระวัง

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและข้อควรระวังทั่วไปในแคตตาล็อก SMC ก่อนการใช้งาน
  • * เกี่ยวกับ การหล่อลื่น: วาล์ว นี้เป็นชนิดหล่อลื่น ใช้น้ำมันกังหันชนิดที่ 1 (ISO VG32)
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับท่อความสัมพันธ์ของ ความดัน ใช้กับแต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ คุณภาพอากาศท่อเมื่อใช้ สุญญากาศ เป็นต้น