วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งชุดเดียว VPA300 / 500/700

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีสเปคมีแมนิโฟลด์ไพล็อตภายในเช่นเดียวกับ VP300/500/700 Series
·ง่ายต่อการ สวิตช์ ระหว่าง NC และไม่

วาล์วแบบใช้ลม 3 พอร์ตแบบติดตั้งพื้นฐานข้อมูลจำเพาะ VPA300 / 500/700 ซีรี่ส์เดียวของยูนิตเดียว

VPA300 ลักษณะภายนอก ชุด

VPA300 ลักษณะภายนอก ชุด

VPA500 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก

VPA500 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก

VPA700 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก

VPA700 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก

ของไหลอากาศ
วิธีการเปลี่ยนN.C. หรือไม่ (เปลี่ยนแปลงได้)
ช่วง ความดัน ใช้งาน (mpa)มาตรฐาน0.2 ถึง 1.0
สำหรับเครื่องดูดฝุ่น-100 kPa ถึง 0.2
ไพล็อต ความดัน (mpa)0.2 ถึง 1.0 (เท่ากับหรือมากกว่า ความดัน ใช้งาน)
Ambient ของไหล° C-10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s² *)300/50

* คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)

รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ1 ←→ 2 (P ←→ A)2 ←→ 3 (A ←→ R)น้ำหนัก (g) *
C [dm³ / (s ·บาร์)]ประวัติย่อC [dm³ / (s ·บาร์)]ประวัติย่อ
VPA3441/83.60.220.83.50.240.8185 (118)
1/43.90.220.93.80.140.9180 (118)
VPA5441/47.50.161.77.30.201.7358 (233)
3/88.80.072.08.80.132.0350 (233)
VPA7443/812.90.102.913.30.243.1693 (476)
1/214.70.053.315.00.173.4675 (476)

* ค่าใน () ใช้สำหรับไม่มี แผ่นเพลท ย่อย

แผนภาพ

แผนภาพ รุ่นมาตรฐาน

แผนภาพ รุ่นมาตรฐาน

สำหรับเครื่องดูดฝุ่น - แผนภาพ

สำหรับเครื่องดูดฝุ่น - แผนภาพ

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องDiecast อะลูมิเนียมขาวในเมือง
2แผ่นอแดปเตอร์Diecast อะลูมิเนียมเมืองสีเทา
3ฝาปิดเทอมินัลเรซิ่นขาวในเมือง
4ลูกสูบเรซิ่น-
5ก้าน วาล์วอะลูมิเนียม, HNBR-
6บริวารเรซิ่น-
7สปริงSUS-

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนชื่อชิ้นส่วนรหัสรุ่น/ Part numberหมายเหตุ
VP344VP544VP744
8ปะเก็นVP300-217-1VP500-217-1VP700-217-1HNBR
9แผ่นเพลทVP300-202-□VP500-202-□VP700-202-□Diecast อะลูมิเนียม
-สกรูหัวจมหกเหลี่ยม จมหกเหลี่ยม (1 ชิ้น)VP300-224-1 (M3 × 36)VP500-224-1 (M4 × 46)VP700-224-1 (M5 × 66)สำหรับการติดตั้ง วาล์ว
 

 

* แรงบิดขันแน่น สกรูติดตั้ง ยึดแน่น: M3 (0.8 N · m) / M4 (1.4 N · m) / M5 (2.9 N · m)

 

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รุ่นที่ ฐานรอง/แผ่นรอง VPA300 ซีรี่ส์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน: VPA344-1-01 / 02 ดรออิ้งบอกขนาด A / B

รุ่นมาตรฐาน: VPA344-1-01 / 02 ดรออิ้งบอกขนาด A / B

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สำหรับเครื่องดูดฝุ่น: VPA344V-1-01 / 02 ดรออิ้งบอกขนาด A / B

สำหรับเครื่องดูดฝุ่น: VPA344V-1-01 / 02 ดรออิ้งบอกขนาด A / B

ประเภทการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง VPA500 ซีรี่ส์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน: VPA544-1-02 / 03 ดรออิ้งบอกขนาด A / B

รุ่นมาตรฐาน: VPA544-1-02 / 03 ดรออิ้งบอกขนาด A / B

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สำหรับเครื่องดูดฝุ่น: VPA544V-1-02 / 03 drawing A / B การ ดรออิ้งบอกขนาด

สำหรับเครื่องดูดฝุ่น: VPA544V-1-02 / 03 drawing A / B การ ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นที่ ฐานรอง/แผ่นรอง VPA700

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน: VPA744-1-03 / 04 ดรออิ้งบอกขนาด A / B

รุ่นมาตรฐาน: VPA744-1-03 / 04 ดรออิ้งบอกขนาด A / B

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น