วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเดี่ยว VPA300 / 500/700 Series

ข้อควรระวัง
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีสเปคมีแมนิโฟลด์ไพล็อตภายในเช่นเดียวกับ VP300/500/700 Series
·ง่ายต่อการ สวิตช์ ระหว่าง NC และไม่
3 พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม, ตัวเครื่อง พอร์ต, ชุด สเปค VPA300 / 500/700 ซีรี่ส์เดียว

VPA300 ลักษณะภายนอก ชุด

VPA500 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก

VPA700 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก
| ของไหล | อากาศ | |
|---|---|---|
| วิธีการเปลี่ยน | N.C. หรือไม่ (เปลี่ยนแปลงได้) | |
| ช่วง ความดัน ใช้งาน (mpa) | มาตรฐาน | 0.2 ถึง 1.0 |
| ไพล็อต ความดัน (mpa) | 0.2 ถึง 1.0 (เท่ากับหรือมากกว่า ความดัน ใช้งาน) | |
| Ambient ของไหล° C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
| ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
| ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s² *) | 300/50 | |
* คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)
รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | 1 ⇔ 2 (P ⇔ A) | 2 ⇔ 3 (A ⇔ R) | น้ำหนัก (g) * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (dm³ / [s ·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | C (dm³ / [s ·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | |||
| VPA342 | 1/8 | 3.5 | 0.26 | 0.8 | 3.6 | 0.26 | 0.9 | 118 |
| 1/4 | 4.2 | 0.22 | 1 | 4.2 | 0.23 | 1 | 114 | |
| VPA542 | 1/4 | 7.9 | 0.21 | 1.8 | 7.2 | 0.27 | 1.8 | 237 |
| 3/8 | 8.9 | 0.16 | 2.2 | 8.9 | 0.2 | 2.1 | 229 | |
| VPA742 | 3/8 | 11.9 | 0.21 | 2.7 | 11.8 | 0.2 | 2.7 | 501 |
| 1/2 | 15.1 | 0.21 | 3.6 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 484 | |
* ค่าที่ไม่มี เหล็กยึด
แผนภาพ

แผนภาพ รุ่นมาตรฐาน
ชิ้นส่วน
| จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ตัวเครื่อง | Diecast อะลูมิเนียม | ขาวในเมือง |
| 2 | แผ่นอแดปเตอร์ | Diecast อะลูมิเนียม | เมืองสีเทา |
| 3 | ฝาปิดเทอมินัล | เรซิ่น | ขาวในเมือง |
| 4 | ลูกสูบ | เรซิ่น | - |
| 5 | ก้าน วาล์ว | อะลูมิเนียม, HNBR | - |
| 6 | บริวาร | เรซิ่น | - |
| 7 | สปริง | SUS | - |

สัญลักษณ์ JIS รุ่นมาตรฐาน มาตรฐาน (NC)

สัญลักษณ์ JIS รุ่นมาตรฐาน มาตรฐาน (ไม่)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
ประเภท ตัวเครื่อง ซีรี่ส์ VPA3000
(หน่วย: มิลลิเมตร)

รุ่นมาตรฐาน: VPA342-1-01 / 02 ดรออิ้งบอกขนาด A / B (-F)
ประเภทพอร์ต ตัวเครื่อง VPA500 ซีรี่ส์
(หน่วย: มิลลิเมตร)

รุ่นมาตรฐาน: VPA542-1-02 / 03 drawing A / B (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด
ประเภท ตัวเครื่อง ชุดข้อมูล VPA700
(หน่วย: มิลลิเมตร)

รุ่นมาตรฐาน: VPA742-1-03 / 04 drawing A / B (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด
ประเภทลำ ตัวเครื่อง: ข้อมูลจำเพาะที่เปลี่ยนได้กับระยะห่างของรูยึดรุ่นก่อนหน้า
(หน่วย: มิลลิเมตร)

VPA342 (ภาพซ้าย) / การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ดรออิ้งบอกขนาด VPA542 (ขวา)
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น