วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VGA342 ซีรี่ส์

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการ สวิตช์ ระหว่าง NC และไม่

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สเปคซีรีส์ สเปค

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ลักษณะภายนอก ของซีรีส์ VGA342

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ลักษณะภายนอก ของซีรีส์ VGA342

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ VGA342 (N.C.)

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ VGA342 (N.C.)

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ VGA342 (N.O.)

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ VGA342 (N.O.)

วิธีการใช้งานทำงานโดยใช้ลม
วิธีการเปลี่ยนNC หรือ NO (เปลี่ยนแปลงได้)
กลไก ส่งคืนแอร์ + สปริง
ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน0.2 ถึง 0.9 MPa
ความดันไพล็อตเท่ากับ ความดัน ใช้งาน
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน-10°C ถึง + 50°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
* ทนต่อแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน150/50 ม./วินาที2

* คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ใน ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักพร้อมทั้งเปิดและปิดสัญญาณ ไพล็อต,หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ความทนทานต่อแรงสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 1,000 Hz การทดสอบดำเนินการโดยมีทั้งสัญญาณ ไพล็อต เปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)

โต๊ะวางชิ้นงาน ลักษณะ อัตราการไหล

เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะ อัตราการไหล
1 → 2 (P → A)2 → 3 (A → R)2 → 1 (A → R)3 → 2 (R → A)
C (dm3 /[s·บาร์])bประวัติย่อC (dm3 /[s·บาร์])bประวัติย่อC (dm3 /[s·บาร์])bประวัติย่อC (dm3 /[s·บาร์])bประวัติย่อ
1/2260.387.0270.377.4270.367.3250.376.8
3/4380.309.8380.329.8400.229.8400.209.6
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )
1 → 2 (P → A)2 → 3 (A → R)
1210235

ดรออิ้ง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด VGA342 ซีรี่ส์

การ ดรออิ้งบอกขนาด VGA342 ซีรี่ส์

ข้อมูล สเปค วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม ชนิดนำร่อง ภายนอก รุ่น VGA342R

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ VGA342R

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ VGA342R

ประเภทวาล์ววาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม ชนิดนำร่อง ภายนอก
วิธีการเปลี่ยนพอร์ตสากล
ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งานความดัน หลัก-101.2 kPa ถึง 0.9 MPa
ความดันไพล็อตเท่ากับ ความดัน หลัก (ขั้นต่ำ 0.2 MPa หรือมากกว่า)
ไพล็อต ภายนอกเทียบเท่ากับ ความดัน ไพล็อต
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน-10°C ถึง + 50°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
น้ำหนัก1.2 กก

ดรออิ้ง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด VGA342R ซีรี่ส์

การ ดรออิ้งบอกขนาด VGA342R ซีรี่ส์

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนสภาพทางเดินของ ของไหล / วิธีการวางท่อ

ภาพประกอบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเดิน ของไหล (ภาพซ้าย: N.C. / ภาพขวา: N.O.)

ภาพประกอบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเดิน ของไหล (ภาพซ้าย: N.C. / ภาพขวา: N.O.)

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน ภายใน วาล์ว หมดลงก่อนที่จะเปลี่ยน สถานะ ทางเดินการไหล
คลาย สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M4 × 0.7 บน แผง สวิตช์บอร์ด และจัดแนวเครื่องหมาย▲บน แผ่นอแดปเตอร์ กับสัญลักษณ์ทางเดินที่ต้องการ (NC / NO) บน แผ่นเพลท สวิตช์ อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ X ได้
นอกจากนี้ให้ทำตาม โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวาสำหรับการวางท่อ
แรงบิดขันแน่น สกรู M4: 1.4 N⋅m

วิธีการวางท่อ

ทางเดินพอร์ตเชื่อมต่อ
PAR
N.C.ด้านหลักด้านรองด้านท่อไอเสีย
(ปลั๊กถ้าใช้ วาล์ว 2 ทาง )
N.O.ด้านท่อไอเสีย
(ปลั๊กถ้าใช้ วาล์ว 2 ทาง )
ด้านรองด้านหลัก

* ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอและตรวจสอบว่าปลอดภัยเมื่อเปลี่ยน สถานะ ทางเดิน ของไหล หรือเมื่อสตาร์ทอีกครั้งหลังจากนั้น

อื่น ๆ

* รู M5 ที่ด้านซ้ายของ แผ่นอแดปเตอร์ คือรู ระบบระบายอากาศ ของสปูล วาล์ว อย่าเสียบปลั๊กหรือกีดขวาง