วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ต SYJA500/700 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· แมนิโฟลด์ที่เหมือนกับ SYJ300 / 500/700 Series มีวางจำหน่ายแล้ว
· สามารถทำงานได้ด้วยระบบแมนวล

สเปค วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 3 พอร์ตเชื่อมต่อ รุ่น SYJA500 / 700

ลักษณะภายนอก ชุด SYJA500

ลักษณะภายนอก ชุด SYJA500

ลักษณะภายนอก ชุด SYJA700

ลักษณะภายนอก ชุด SYJA700

SYJA512 / 4, SYJA712 / 4 (NC) สัญลักษณ์ JIS

SYJA512 / 4, SYJA712 / 4 (NC) สัญลักษณ์ JIS

SYJA522 / 4, SYJA722 / 4 (ไม่) สัญลักษณ์ JIS

SYJA522 / 4, SYJA722 / 4 (ไม่) สัญลักษณ์ JIS

กราฟ ความดัน ไพล็อต

กราฟ ความดัน ไพล็อต

ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน (mpa)0.15 ถึง 0.7
* 1: ช่วง ความดัน ไพล็อต (mpa)(0.4 × P+0.1) ถึง 0.7 P: ความดัน ใช้งาน
Ambient ของไหล° C-10 ถึง +60 (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
* 2: ทนต่อแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m / s²)300/50

*1: ทำงานเมื่อมีการจ่าย ความดัน กลับผ่าน พอร์ตเชื่อมต่อ อุปทาน {1 (P) พอร์ตเชื่อมต่อ} ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าความ ความดัน ให้มาอยู่ในช่วง ความดัน ใช้งาน
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)

รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล

รุ่น วาล์ววิธีการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อลักษณะ อัตราการไหลเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อตน้ำหนัก (g)
1 → 2 (P → A)2 → 3 (A → R)
C (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อC (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อ
ประเภทลำ ตัวเครื่องSYJA512-M5N.C.M5 × 0.80.530.450.140.470.390.12M5 × 0.834
SYJA522-M5N.O.0.660.450.180.660.450.18
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง
(พร้อม แผ่นเพลท)
SYJA514-01N.C.1/81.20.410.321.10.460.3264 (ไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย 34)
SYJA524-01N.O.1.30.370.331.20.480.34
ประเภทลำ ตัวเครื่องSYJA712-01N.C.1/82.80.430.772.50.510.76M5 × 0.861
SYJA722-01N.O.2.70.380.722.40.420.69
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง
(พร้อม แผ่นเพลท)
SYJA714-01N.C.1/82.90.320.712.70.340.69111 (ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย 61)
SYJA714-021/43.00.310.742.60.330.66
SYJA724-01N.O.1/82.80.210.702.30.450.63
SYJA724-021/42.70.310.682.30.480.64

* ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งแบบไม่มี แผ่นเพลท ย่อย: SYJA51 / 24, SYJA71 / 24

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ซีรี่ย์ SYJA500

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทลำ ตัวเครื่อง: SYJA5 drawing 2-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทลำ ตัวเครื่อง: SYJA5 drawing 2-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดภายใน () ใช้สำหรับขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ 3/4, 1 pip

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง: SYJA54-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง: SYJA54-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

SYJA700 ซีรี่ส์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทลำ ตัวเครื่อง: SYJA7 drawing 2-01 □ (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทลำ ตัวเครื่อง: SYJA7 drawing 2-01 □ (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง: SYJA7 drawing 4-01 / 02 ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง: SYJA7 drawing 4-01 / 02 ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อควรระวัง

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและข้อควรระวังทั่วไปของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ในแคตตาล็อก SMC ก่อนการใช้งาน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น