วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ VPA4 □ 50/4 □ 70 ซีรี่ส์

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
·มี แมนิโฟลด์ ที่เหมือนกับ VP4 □ 50 series

ข้อมูลจำเพาะของวาล์วแบบใช้ลม 5 พอร์ต VPA4 □ 50/4 □ 70 ซีรี่ส์

VPA4150-04 ลักษณะภายนอก

VPA4150-04 ลักษณะภายนอก

VPA4270-14 ลักษณะภายนอก

VPA4270-14 ลักษณะภายนอก

2 ตำแหน่ง รหัส VPA4150 / 4170 JIS เดียว

2 ตำแหน่ง รหัส VPA4150 / 4170 JIS เดียว

2 ตำแหน่ง คู่ VPA4250 / 4270 JIS

2 ตำแหน่ง คู่ VPA4250 / 4270 JIS

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ VPA4350 รหัส JIS

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ VPA4350 รหัส JIS

กราฟ ความดัน ไพล็อต

กราฟ ความดัน ไพล็อต

ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน (mpa)0.2 ถึง 0.9
ไพล็อต ความดัน ช่วง (mpa)ดูกราฟ ความดัน ไพล็อต ด้านล่าง
Ambient ของไหล° C0 ถึง 60
* 1: การหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้ (เทียบเท่า น้ำมัน Class 1 ISO VG32)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
* 2: ทนต่อแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m / s²)150/50

*1: วาล์ว นี้เป็นชนิดหล่อลื่น ใช้ น้ำมัน กังหัน Class 1 (ISO VG32)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 และ 1,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)

รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล

วิธีการเปลี่ยนรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อลักษณะ อัตราการไหลน้ำหนัก (กิโลกรัม)
1 → 4/2 (P → A / B)4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB)
C (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อC (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อ
2 ตำแหน่งเดียวVPA41503/8150.223.6160.334.51.9
1/2170.154.0190.285.1
3/4210.135.2210.285.62.7
สองVPA42503/8150.223.6160.334.51.9
1/2170.154.0190.285.1
3/4210.135.2210.285.62.7
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVPA43503/8160.284.0150.294.02.5
1/2180.274.7180.234.5
3/4220.195.3200.235.03.3
ศูนย์ไอเสียVPA44503/8160.283.916 (15)0.29 (0.28)4.2 (4.0)2.5
1/2180.244.519 (16)0.24 (0.27)4.8 (4.5)
3/4220.155.122 (18)0.23 (0.30)5.5 (4.8)3.3
วิธีการเปลี่ยนรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm²)น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2 ตำแหน่งเดียวVPA415011202.7
VPA41701 1/42808.8
1 1/2300
สองVPA425011202.7
VPA42701 1/42808.8
1 1/2300
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVPA435011103.3
ศูนย์ไอเสียVPA445011103.3

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

VPA4150- □ - ดรออิ้งบอกขนาด

VPA4150- □ - ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดภายใน () ใช้สำหรับขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ 3/4, 1 pip

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

VPA4250- □ - □, VPA4350- □ - □, VPA4450- □ - ดรออิ้งบอกขนาด

VPA4250- □ - □, VPA4350- □ - □, VPA4450- □ - ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

VPA4170-12 / 14- การ ดรออิ้งบอกขนาด

VPA4170-12 / 14- การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

VPA4270-12 / 14- การ ดรออิ้งบอกขนาด

VPA4270-12 / 14- การ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อควรระวัง

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและข้อควรระวังทั่วไปของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ในแคตตาล็อก SMC ก่อนการใช้งาน
  • * เกี่ยวกับ การหล่อลื่น: วาล์ว นี้เป็นชนิดหล่อลื่น ใช้น้ำมันกังหันชนิดที่ 1 (ISO VG32)
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลการวางท่อคุณภาพอากาศ ตัวอย่างการใช้งาน ศูนย์ปิด 3 ตำแหน่ง เป็นต้น
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น