โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ รุ่นทำงานโดยตรง ชนิดป๊อปเป็ท, ยางซีล, VK300 Series

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· พอร์ตยูนิเวอร์ซัล
· C: 0.80 dm3 / (s·bar)
· ขนาดกะทัดรัด: ความกว้าง 18 × ยาว 63 (มม.) กินพลังงานต่ำ
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-101.2 kPa)
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ปลอดทองแดง
รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีลยาง, ซีรีส์ VK300

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VK300, ยางซีล, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VK300, ยางซีล, ชนิดติดตั้งกับฐาน

สัญลักษณ์ JIS ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

สัญลักษณ์ JIS ชนิดติดตั้งกับฐาน
| วิธีการเปลี่ยน | ชนิดทำงานโดยตรง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว โซลินอยด์ |
|---|---|
| ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -5 ถึง + 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
| *1: เวลาตอบสนอง (ที่ 0.5 MPa) | 10 ms หรือต่ำกว่า (มาตรฐาน), 15 ms หรือต่ำกว่า (ชนิดกำลังไฟต่ำ) |
| ทำงานแบบแมนนวล | ไม่ล็อค, ชนิดกด |
| การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32) |
| ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
| *2: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 300/50m/s2 |
| กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์
| ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G), ขั้วต่อ DIN (D) | ||
|---|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC | 100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 240 V | |
| DC | 12 V, 24 V | ||
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | ||
| *กำลังไฟฟ้าปรากฏ (AC) | มาตรฐาน | เริ่มต้น | 9.5 VA / 50 Hz, 8 VA / 60 Hz |
| คงไว้ | 7 VA 50 Hz, 5 VA 60 Hz | ||
| งานต่อเนื่อง | เริ่มต้น | 3.5 VA / 50 Hz, 3.3 VA / 60 Hz | |
| คงไว้ | 3 VA / 50 Hz, 2.8 VA / 60 Hz | ||
| * การใช้พลังงาน (DC) | ไม่มีไฟแสดงสถานะ | 4 W (มาตรฐาน), 2 W (ชนิดกำลังไฟต่ำ) | |
| มีไฟแสดงสถานะ | 4.3 W (มาตรฐาน), 2.3 W (ชนิดกำลังไฟต่ำ) | ||
| ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | AC | วาริสเตอร์ | |
| DC | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับ 12 V DC หรือต่ำกว่า) | ||
| ไฟแสดงสถานะ | AC | หลอดนีออน | |
| DC | LED | ||
*เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัด
ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก
| หมายเลขรุ่นวาล์ว | ช่วงความดันใช้งาน MPa | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | ลักษณะอัตราการไหล | น้ำหนัก (กรัม) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 (P→A) | 2→3 (A→R) | 3→2 (R→A) | 2→1 (A→P) | |||||||||||||
| C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | Grommet | ||||
| ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้ | VK332 | 0 ถึง 0.7 | M5 × 0.8 | 0.47 | ||||||||||||