โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ทำงานโดยตรง, ยางซีล, V100 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากวัตถุแปลกปลอมเข้ามาใน คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงาน: 0.1 W (มีวงจรประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย)
· คอนเนคเตอร์ พร้อม ฝาครอบป้องกัน พร้อมมาตรการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง ass'y
· ฝาครอบทำจาก ยางคลอโรพรีน สำหรับไฟฟ้าซึ่งมีความ ทนสภาพอากาศ และเป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้ดีเยี่ยม
(อย่าให้เปียกด้วย น้ำมันตัดกลึง ฯลฯ)
· ทำความสะอาด ลักษณะภายนอก ด้วยการใช้เชือกเส้น แบบกลม

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ทำงานโดยตรง, ซีลยาง, ซีรีส์ V100

ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ทำงานโดยตรง, ซีลยาง, ซีรีส์ V100

ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ทำงานโดยตรง, ซีลยาง, ซีรีส์ V100

สัญลักษณ์ JIS V114 (A) และ V124 (A)

สัญลักษณ์ JIS V114 (A) และ V124 (A)

ของไหลอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C-10 ถึง +50 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
*1 เวลาตอบสนอง (สำหรับ DC) msON: 5 หรือต่ำกว่า,OFF: 4 หรือต่ำกว่า
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz20
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงล็อค (มีรู)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ตำแหน่งติดตั้งฟรี
*2: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (ชนิดมาตรฐาน: อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ซีรี่ส์V114/V124V114A/V124A
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G)/(H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12, 6, 5, 3
AC 50/60 Hz100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-10 ถึง +10%*
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน: 0.35 (มีไฟ: 0.4), พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน: 0.1* [เริ่มต้น: 0.4 คงไว้: 0.1]1 W (มีไฟ: 1.1)
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VAAC100 V0.78 (มีไฟ: 0.81)
110 V [115 V]0.86 (มีไฟ: 0.89) [0.94 (มีไฟ: 0.97)]
200 V1.18 (มีไฟ: 1.22)
220 V [230 V]1.30 (มีไฟ: 1.34) [1.42 (มีไฟ: 1.46)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากโปรดดูแค็ตตาล็อก SMC
ไฟแสดงสถานะLED
  • ชนิด 110 V AC และ 115 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC ยังสามารถถอดสับเปลี่ยนได้
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
  • เนื่องจากชนิด S, Z, และ T (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน) เกิดแรงดันไฟฟ้าตกจากวงจรภายใน ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้จึงควรจะอยู่ในช่วงที่ระบุด้านล่าง
    ชนิด S, Z 24 V DC: -7% ถึง + 10%
    12 V DC: -4% ถึง + 10%, ชนิด T 24 V DC: -8% ถึง + 10%
    12 V DC: -6% ถึง + 10%
  • * หากวาล์วได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้ใช้ชนิดประหยัดพลังงานหรือชนิด DC

*โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก SMC

รุ่น

หมายเลขรุ่นวาล์ววิธีการเปลี่ยนชนิดช่วงความดันใช้งาน*4
(MPa)
เมื่อใช้งานในสุญญากาศ (MPa)*4เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อน้ำหนัก (ก.)*2
พอร์ต 13 พอร์ตพอร์ต 1, พอร์ต 32 พอร์ตชนิด Grommetชนิด L, ชนิด M
V114N.C.มาตรฐาน0 ถึง 0.7-100 kPa ถึง 0.6-100 kPa ถึง 0M5 × 0.8M5 × 0.8V1□4: 13 (27)
V1□4 A: 16 (30)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์
V1□4: 12 (26)
V1□4 A: 16 (29)
V114AN.C.อัตราการไหลสูง0 ถึง 0.7-100 kPa ถึง 0.6-100 kPa ถึง 0M5 × 0.8M5 × 0.8
V124*1N.C.มาตรฐาน0