โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต พร้อมซีลยาง ชุดเดี่ยว VZ100 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต ซีลยาง ซีรีส์ SYJ700 จาก SMC
- การผสมผสานนวัตกรรมของประสิทธิภาพพื้นที่และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- ให้คุณค่าที่แท้จริงแก่โซลูชันการออกแบบ
- โปรไฟล์ขนาดเล็กเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบและลดความต้องการพื้นที่
- ใช้การออกแบบโซลินอยด์นำร่องแบบใช้พลังงานต่ำ (มาตรฐาน 0.5 วัตต์)
- ลดการเกิดความร้อนอย่างมาก
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน
- อนุญาตให้ควบคุมโดยตรงโดยรีเลย์เอาท์พุต PLC
- การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดมีพร้อมไฟและระบบป้องกันไฟกระชาก

3- พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดนำร่อง SYJ700 series สเปค

SYJ700 ชุด (ตัวเครื่อง) ลักษณะภายนอก

SYJ700 ชุด (ตัวเครื่อง) ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก SYJ700 series (ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง )

ลักษณะภายนอก SYJ700 series (ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง )

ตารางสเปค

ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPaชนิดนำร่อง ภายใน0.15 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C-10 ถึง 50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
*1: เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)30 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz5
ดำเนินการด้วยตนเองชนิดกดไม่ล็อค, ไขควง ชนิดล็อคแบบผลัก - ใช้งาน, ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง
วิธี ไพล็อต ไอเสียวาล์ว ไพล็อต แต่ละประเภทไอเสีย วาล์ว หลัก / วาล์ว ไพล็อต ประเภทไอเสียทั่วไป
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (* เทอร์มินอล DIN และ คอนเนคเตอร์ M8: IP65)

* อิงตาม IEC60529
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)

สเปค โซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย (G)/ (H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L-type (L)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M), เทอร์มินอล DIN (D)/ (Y)
คอนเนคเตอร์ M8 (W)
G, H, L, M, WD, Y
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V)DC24, 12, 6, 5, 324, 12
AC 50/60 เฮิร์ตซ์100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด *
การใช้พลังงาน WDCระดับมาตรฐาน0.35 (พร้อมแสง: 0.4)[0.94 (พร้อมไฟ เทอร์มินอล DIN: 0.45)]
อุปกรณ์แหล่งจ่าย0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)*
[เริ่มต้น 0.4 ถือ 0.1]
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนVAAC100 V0.78 (แบบมีไฟ: 0.81)0.78 (แบบมีไฟ: 0.87)
110 V
115 V
0.86 (แบบมีไฟ: 0.89)
[0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97)
[0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.07)]
200 V1.18 (พร้อมไฟ: 1.22)1.15 (พร้อมไฟ: 1.30)
220 V
230 V
1.30 (พร้อมไฟ: 1.34)
[1.42 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.46)]
1.27 (พร้อมไฟ: 1.46)
[1.39 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์ สำหรับ เทอร์มินอล DIN และ ชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับ เทอร์มินอล DIN AC)
  • * ประเภท 110 V AC และ 115 V AC เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ 220 V AC และ 230 V AC สามารถ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตคือ -15 ถึง + 5% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนด
  • * ดูรายละเอียดได้ที่หน้า 1214 ของแค็ตตาล็อก SMC

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างซีรีส์ SYJ700 1

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างซีรีส์ SYJ700 1

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างซีรีส์ SYJ700 2

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างซีรีส์ SYJ700 2

ชิ้นส่วน

จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเมืองสีขาว
2แผ่นเพลท ลูกสูบเรซิ่นเมืองสีขาว
3ฝาท้ายอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเมืองสีขาว
4ลูกสูบเรซิ่น
5ชุด วาล์ว สปูล
6สปริง แกนSUS

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนPart nameรหัสรุ่น/ Part numberบันทึก
7จานรอง*SYJ700-9-1 (-Q)1/8อะลูมิเนียม
Diecast
SYJ700-9-2 (-Q)1/4
8วาล์ว ไพล็อตV111 (T) - □□□□
การ ประกอบตัว เหล็กยึดSYJ700-19-1A

* เพิ่มส่วนต่อท้าย " - Q" สำหรับ CE สอดคล้องตามมาตรฐาน

ขนาดภายนอก

ประเภทของ ตัวเครื่อง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ7□2-□ (G/H) □□-01□ ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ7□2-□ (G/H) □□-01□ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

พร้อมขา เหล็กยึด: SYJ7□2-□ (G/H) □□-01□-F ดรออิ้งบอกขนาด

พร้อมขา เหล็กยึด: SYJ7□2-□ (G/H) □□-01□-F ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ7□2-□L□□-01□ (-F) ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ7□2-□L□□-01□ (-F) ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ7□2-□M□□-01□ (-F) ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ7□2-□M□□-01□ (-F) ดรออิ้งบอกขนาด

* ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ AC

ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อมจานรอง)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ7□4-□ (G/H) □□- (01/02) □ ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ7□4-□ (G/H) □□- (01/02) □ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ7□4-□L□□- (01/02) □ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ7□4-□L□□- (01/02) □ ดรออิ้งบอกขนาด

 

* ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ AC

ข้อควรระวัง

  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นรูปภาพตัวแทน
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต