(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตาม ISO 5599 / I
· การตอบสนองที่โดดเด่นและอายุการใช้งานยาวนาน
·โครงสร้างการป้องกันที่กันน้ำได้มาตรฐาน IP65 กันฝุ่น
· มีตัวเลือกแมนิโฟล์ดที่หลากหลาย
· น้ำหนักเบา
· ประหยัดพื้นที่ / ลดระดับเสียง
· ตัวเลือกซีลโลหะหรือยางสำหรับโครงสร้างวาล์วหลัก เพิ่มความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกัน
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VQ7-8 ซีรีส์ขนาด 2 / ลักษณะภายนอก ชุด เดียว
สัญลักษณ์ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง เดียว 2 ตำแหน่ง
สัญลักษณ์ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง คู่ (โลหะ) 2 ตำแหน่ง
สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ซีล โลหะ | ยางซีล | |
---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | ชนิดเดี่ยว | 0.15 MPa | 0.20 MPa | |
ชนิดคู่ | 0.15 MPa | 0.15 MPa | ||
3 ตำแหน่ง | 0.15 MPa | 0.20 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | -10 ถึง +60°C*1 | -5 ถึง +60°C*1 | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||
ดำเนินการด้วยตนเอง | Push Type (เครื่องมือ จำเป็น) | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 150 / 30 ม./วินาที2*2 | |||
กรงขัง | IP65 (ป้องกันฝุ่นละออง น้ำ) | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12 V, 24 V DC, 100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด | |||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | Class B หรือเทียบเท่า | |||
การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) | 24 V DC | DC 1 W (42 มิลลิแอมป์) | ||
12 V DC | DC 1 W (83 มิลลิแอมป์) | |||
100 V AC*3 | 1.2 VA (12 มิลลิแอมป์) | |||
110 V AC*3 | 1.3 VA (11.5 มิลลิแอมป์) | |||
120 V AC*3 | 1.5 VA (12 มิลลิแอมป์) | |||
200 V AC*3 | 2.5 VA (12.5 มิลลิแอมป์) | |||
220 V AC*3 | 2.6 VA (13 มิลลิแอมป์) | |||
230 V AC*3 | 2.8 VA (12.5 มิลลิแอมป์) | |||
240 V AC*3 | 3 VA (13 มิลลิแอมป์) |
*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ไม่มีการควบแน่น
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: สเปค ขดลวด AC จะรวมถึง องค์ประกอบ ตัวเรียงกระแส ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างใน การใช้พลังงาน ระหว่างการเริ่มต้นและการกระตุ้น
Series | จำนวนตำแหน่ง | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ||
---|---|---|---|---|---|
VQ7-8 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | ซีล โลหะ | VQ7-8-FG-S-□ | 3/8 |
ยางซีล | VQ7-8-FG-S-□R | ||||
ชนิดคู่ | ซีล โลหะ | VQ7-8-FG-D-□ | |||
ยางซีล | VQ7-8-FG-D-□R | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | ซีล โลหะ | VQ7-8-FHG-D-□ | ||
ยางซีล | VQ7-8-FHG-D-□R | ||||
ศูนย์ไอเสีย | ซีล โลหะ | VQ7-8-FJG-D-□ | |||
ยางซีล | VQ7-8-FJG-D-□R | ||||
ประเภทที่สมบูรณ์แบบ | ซีล โลหะ | VQ7-8-FPG-D-□ | |||
ยางซีล | VQ7-8-FPG-D-□R | ||||
ศูนย์ ความดัน | ซีล โลหะ | VQ7-8-FIG-D-□ | |||
ยางซีล | VQ7-8-FIG-D-□R |
Series | ลักษณะ อัตราการไหล | เวลาตอบสนอง ms*3 | น้ำหนัก กก.*2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||
ค (dm3 / [ส·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | ค (dm3 / [ส·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | |||
VQ7-8 | 10 | 0.18 | 2.4 | 12 | 0.24 | 3.0 | 40 หรือน้อยกว่า | 0.64 |
12 | 0.24 | 3.0 | 13 | 0.27 | 3.3 | 45 หรือน้อยกว่า | ||
10 | 0.18 | 2.4 | 12 | 0.24 | 3.0 | 15 หรือน้อยกว่า | 0.70 | |
12 | 0.24 | 3.0 | 13 | 0.27 | 3.3 | 20 หรือน้อยกว่า | ||
10 | 0.28 | 2.4 | 10 | 0.24 | 2.4 | 45 หรือน้อยกว่า | 0.75 | |
11 | 0.25 | 2.8 | 11 | 0.27 | 2.8 | 50 หรือต่ำกว่า | ||
10 | 0.16 | 2.4 | 10 | 0.20 | 2.4 | 45 หรือน้อยกว่า | 0.75 | |
11 | 0.26 | 2.8 | 13 | 0.27 | 3.3 | 50 หรือต่ำกว่า | ||
7.2 | — | — | 7.0 | — | — | 60 หรือน้อยกว่า | 1.98 | |
7.2 | — | — | 7.0 | — | — | 60 หรือน้อยกว่า | ||
10 | 0.26 | 2.4 | 11 | 0.25 | 2.8 | 45 หรือน้อยกว่า | 0.75 | |
13 | 0.27 | 3.3 | 12 | 0.29 | 3.0 | 50 หรือต่ำกว่า |
*1: อิงตามมาตรฐาน JIS B8419:2010 (ค่า ที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากและไฟกระชาก และใช้อากาศบริสุทธิ์) เวลาตอบสนองจะเปลี่ยนไปตาม ความดัน และคุณภาพอากาศ ค่าสำหรับประเภทคู่คือเมื่อเปิด
*2: น้ำหนักไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย (จานรอง: 3/8, 1/2: 0.68 กก., 3/4: 1.29 กก.)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: VQ7-8-FG-S / 2- ตำแหน่ง เดียว (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-8-YZ-S
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: VQ7-8-FG-S / 2- ตำแหน่ง เดียว (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด ท่อด้านล่าง VQ7-8-YZ-S
* ขนาดใน () คือ 3/4
*1: สำหรับ 3/4 มิติ พิทช์ รูติดตั้ง แตกต่างกันระหว่างประเภทท่อด้านข้างและประเภทท่อด้านล่าง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VQ7-8-FG-D / 2- ตำแหน่ง double (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-8-YZ-D
* ขนาดใน () คือ 3/4
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VQ7-8-FHG-D / 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VQ7-8-FJG-D / 3- ศูนย์ ความดัน ตำแหน่ง: การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-8-FIG-D
ชนิดของ ซีล โลหะ / การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง VQ7-8-FPG-D-□
ประเภท ยางซีล / VQ7-8-FG-S-□R□การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบโครงสร้าง
ชื่อชิ้นส่วน
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ความดัน กลับด้าน | คอนเนคเตอร์ | ตัวเลือก | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,493.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 4,567.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 2,233.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 4,493.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,567.05 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,364.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 9,836.32 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,001.40 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค DIN (ไม่มี คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,364.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 8,430.62 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไอเสียทั่วไป | ไม่มีฐานวาล์ว | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค DIN (ไม่มี คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,493.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,567.05 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,487.15 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,364.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,364.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 9,696.81 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,783.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,783.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 8,720.78 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 9,945.47 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 9,945.47 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 9,945.47 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 9,945.47 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,493.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 4,783.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 4,783.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 4,657.15 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,164.60 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค DIN (ไม่มี คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 4,639.30 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,711.55 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,508.85 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,508.85 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | NPTF | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,567.05 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค DIN (ไม่มี คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,568.75 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,711.55 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,709.45 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,291.25 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,508.85 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,508.85 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | NPTF | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,567.05 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | เทอร์มินอลบล็อค DIN (ไม่มี คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,929.15 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,929.15 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,382.20 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 2,233.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,493.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 4,425.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,364.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,364.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,493.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,364.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,364.35 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 9,642.74 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ไอเสียทั่วไป | ไม่มีฐานวาล์ว | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,783.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,783.80 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,657.15 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 5,236.85 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | มีไฟแสดงสถานะ | - | - | - | ||
฿ 4,493.95 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 3.0 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,074.50 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 9,797.83 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียส่วนบุคคล | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 5,075.35 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 4,711.55 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | - | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,709.45 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | G | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,508.85 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | NPTF | 3/8 | 50 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 5,219.00 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | ไม่มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - | ||
฿ 9,898.54 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 250 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 1 | ภายใน | มี | ไอเสียทั่วไป | พอร์ทด้านข้าง | ไม่มี | แผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์) | ไฟแสดงสถานะ พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง