สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ขนาดใหญ่ 5 พอร์ตเชื่อมต่อ VP4□50/4□70 ซี ตัวเครื่อง ส์ ซีล ยางยืด

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตขนาดใหญ่, VP4□50/4□70 Series Elastic Body Seal จาก SMC
- โซลินอยด์วาล์วสำหรับขับกระบอกสูบขนาดใหญ่
- รุ่น Manifold: VVP45, VVP46
- โซลินอยด์วาล์วนี้ต้องการการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์คลาส 1 (ISO VG32)
- ช่วงแรงดันใช้งาน 0.2 ถึง 0.9 MPa
- อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวในการทำงานอยู่ที่ 0 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- เลือกประเภทพอร์ตท่อได้ 4 ประเภท Rc, NPT, NPTF หรือ G.

รายละเอียดจำเพาะ ขนาดใหญ่, โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ซีรีส์ VP4□50/4□70, ซีลยาง

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VP4□50/4□70

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VP4□50/4□70

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน MPa0.2 ถึง 0.9
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C0 ถึง 60 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz3
*1: การหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้ (น้ำมันเทอร์ไบน์ ชนิด 1, เทียบเท่า ISO VG32)
ทำงานแบบแมนนวลใช่ (ไม่ล็อค)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*2: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2150/50
อุปกรณ์เสริมมาตรฐานตัวเก็บเสียงสำหรับไพล็อต EXH (AN101-01)

*1: โซลินอยด์วาล์วเป็นชนิดหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทียบเท่าเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้ามาตรฐานGrommet (G)
ขั้วต่อท่อร้อยสาย (T)
ขั้วต่อ DIN (D)
กึ่งมาตรฐานขั้วต่อท่อร้อยสายพร้อมไฟแสดงสถานะ (TL)
ขั้วต่อ DIN พร้อมไฟแสดงสถานะ (DL)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)AC (50/60 Hz)100, 200, 110, 220, 240
DC12, 24
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
* กำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA)ACเริ่มต้น73 (50 Hz), 58 (60 Hz)
คงไว้28 (50 Hz), 17 (60 Hz)
* การใช้พลังงาน (W)DC12

*ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด

เวลาตอบสนอง*

รุ่นVP4150VP4170VP4250VP4270VP4350VP4450
เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)ACON30 หรือน้อยกว่า40 หรือต่ำกว่า30 หรือน้อยกว่า30 หรือน้อยกว่า30 หรือน้อยกว่า30 หรือน้อยกว่า
OFF50 หรือต่ำกว่า65 หรือต่ำกว่า30 หรือน้อยกว่า30 หรือน้อยกว่า30 หรือน้อยกว่า30 หรือน้อยกว่า
DCON40 หรือต่ำกว่า55 หรือต่ำกว่า40 หรือต่ำกว่า45 หรือต่ำกว่า40 หรือต่ำกว่า40 หรือต่ำกว่า
OFF40 หรือต่ำกว่า55 หรือต่ำกว่า40 หรือต่ำกว่า45 หรือต่ำกว่า30 หรือน้อยกว่า30 หรือน้อยกว่า

*อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419:2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด / Drawing แสดงโครงสร้าง ตำแหน่งกลางรูระบาย / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด / Drawing แสดงโครงสร้าง ตำแหน่งกลางรูระบาย / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื