วาล์ว 3 วาล์ว ทำงานด้วยอากาศโดยตรง VXA31 / 32 ซีรี่ส์

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถควบคุมของไหลได้หลากชนิด มีหลากหลายชนิดให้เลือกสรร
· เป็นแบบคอมมอนที่ใช้งานง่าย ซึ่งเป็นแบบที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบปกติเปิด หรือแบบปกติปิด (C.O.)
· ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนและประกอบคืนในเวลาอันสั้น
· สามารถควบคุมของไหลที่มีความหนืดสูง (500 มม.2/วินาที)

สเปค ซีรี่ส์ VXA31 / VXA32 แบบใช้ลมโดยตรง 3 วาล์ว

VXA31 / VXA32 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ดำเนินการโดยตรง 3 ชุด วาล์ว

VXA31 / VXA32 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ดำเนินการโดยตรง 3 ชุด วาล์ว

สัญลักษณ์แสดงผลทั่วไป (CO)

สัญลักษณ์แสดงผลทั่วไป (CO)

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส
มิลลิเมตร
รุ่นความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด
MPa
ลักษณะ อัตราการไหลความดัน ระบบ สูงสุด
MPa
พิสูจน์ ความดัน
MPa
น้ำหนัก
ก.
น้ำ / น้ำมัน
Av × 10 -6 ตารางเมตรการแปลงพันธุ์
1/8 (6 A)1.5VXA31141.01.90.081.01.5280
2.2VXA31240.53.80.16
3VXA31340.38.00.24
1/4 (8 A)1.5VXA31141.01.90.08
2.2VXA31240.53.80.16
VXA32241.04.60.19410
3VXA31340.38.00.24280
VXA32340.69.00.33410
4VXA32440.3120.50
3/8 (10 A)2.2VXA32241.04.60.19
3VXA32340.69.00.33
4VXA32440.3120.50

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

สภาวะอุณหภูมิอุณหภูมิของ ของไหล ° Cอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
°C
น้ำ
(มาตรฐาน)
น้ำมัน
(มาตรฐาน)
* 2 สุญญากาศ
(V, M)
ขีดสุด40404040
ขั้นต่ำ1* 1 -5-5-5
  • * 1 : 1,500 mm² / s หรือน้อยกว่า
  • * 2 : V, M, ฯลฯ ภายใน () เป็นสัญลักษณ์ตัวเลือก

ของไหล

สเปค มาตรฐาน

  • น้ำ (ทั่วไปสูงถึง 40 ° C)
  • น้ำมัน กังหัน

ตัวเลือก*

  • สุญญากาศ ปานกลาง (0.1 pa · abs): V, M
  • ไม่รั่วไหล (10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า): V, M

* ดู "รายการตรวจสอบของเหลวที่ใช้งานได้" ในแคตตาล็อก SMC สำหรับของเหลวพิเศษที่ไม่ได้ มาตรฐาน และ สเปค เพิ่มเติม

สุญญากาศ วาล์ว (อัตราการรั่วไหล)

วัสดุ ซีล: NBR, FKM, EPDM

  • ของไหล: 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • * ไม่รั่ว, สุญญากาศ: 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า

* ค่า สำหรับตัวเลือก V และ M (ไม่รั่วไหลและ สุญญากาศ)

ขนาด ผลิตภัณฑ์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

อากาศโดยตรงดำเนินการ 3 วาล์ว VXA31 / VXA32 ดรออิ้งบอกขนาด

อากาศโดยตรงดำเนินการ 3 วาล์ว VXA31 / VXA32 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นสัญลักษณ์
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
P
ABCDEFGHJพร้อม เหล็กยึด
KLM
VXA311/8, 1/41920182022.542.571812162914.5
VXA321/4, 3/82520212027.547.58090277.53217

แผนภาพ ผลิตภัณฑ์

ไดอะแฟรม วาล์ว 3 ทาง ชุด VXA31 / VXA32

ไดอะแฟรม วาล์ว 3 ทาง ชุด VXA31 / VXA32

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
มาตรฐานตัวเลือก
1ประกอบ ตัวเครื่องทองเหลืองSUS
2ประกอบตัวยึดทองเหลืองSUS
3ประกอบ วาล์วNBR/PPSFKM/EPDM
PPS
4อแดปเตอร์/ตัวแปลงทองเหลืองSUS
5ชุดประกอบ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)SUS, NBR, โพลิอะซีทัล (Polyacetal)FKM/EPDM
SUS
6ฝาครอบ ไพล็อตอะลูมิเนียม-
7สปริง ลูกสูบSUS-
8ประกอบลูกสูบโพลิอะซีทัล (Polyacetal), NBR-
9โอริงNBRFKM/EPDM

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากด้านบน