VXA21 / 22 Series วาล์วทำงานด้วยลมโดยตรง 2 พอร์ต

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สำหรับน้ำ อากาศและ น้ำมัน
· ประเภทท่อร่วมแมนิโฟล์ด: VVXA21, VVXA22

VXA21 / VXA22 ซีรีย์ที่ดำเนินการโดยตรง 2 พอร์ต: สำหรับอากาศยูนิตเดี่ยว / สเปค แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับอากาศ ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับอากาศ ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับอากาศ ลักษณะภายนอก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับอากาศ ลักษณะภายนอก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

ของไหล

  • ไม่มีเครื่องหมาย อื่น ๆ: -5 * ถึง + 60 ° c
  • V, M: -5 * ถึง + 40 ° c

* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -5 ℃หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • -5 ถึง + 40 ° c

อัตราการรั่วของ วาล์ว

การรั่วไหลภายใน / ภายนอก ซีล วัสดุ: NBR, EPDM, FKM

  • อากาศ: 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • สุญญากาศ ขนาดกลางแบบไม่รั่ว *: 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า

* จำนวนการรั่วไหลสำหรับตัวเลือก V และ M ไม่ใช่การรั่วไหลและ สุญญากาศ ปานกลาง

VXA21 / VXA22 ซีรีย์ที่ดำเนินการโดยตรง 2 พอร์ต: สำหรับ สเปค น้ำ

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับน้ำ ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับน้ำ ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน (ไม่มีเครื่องหมาย, G, B, J): 1 ถึง 40 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง + 40 ℃

* ไม่มีการแช่แข็ง

อัตราการรั่วของ วาล์ว

ซีล: NBR, EPDM

  • ปริมาณการรั่วไหลภายใน / ภายนอก (น้ำ): 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

VXA21 / VXA22 ซีรีย์ที่ดำเนินการโดยตรง 2 พอร์ต: สำหรับ น้ำมัน หน่วยเดียว / สเปค แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับ น้ำมัน ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับ น้ำมัน ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับ น้ำมัน ลักษณะภายนอก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ซีรี่ส์ VXA21 / VXA22: สำหรับ น้ำมัน ลักษณะภายนอก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิ ของไหล ปฏิบัติการ (A): -5 * ถึง + 40 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง + 40 ℃

* ความหนืดคิเนแมติก: 500 mm² / s หรือน้อยกว่า

อัตราการรั่วของ วาล์ว

การรั่วไหลภายใน / ภายนอก / วัสดุ ซีล: FKM

  • ปริมาณการรั่วไหลภายใน / ภายนอก: 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / หน่วยเดียว / วัสดุ ตัวเครื่อง: C37, SUS

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

N.C.: VXA21 □ 0, VXA22 □ 0 / NO: ดรออิ้งบอกขนาด VXA21 □ 2, VXA22 □ 2

N.C.: VXA21 □ 0, VXA22 □ 0 / NO: ดรออิ้งบอกขนาด VXA21 □ 2, VXA22 □ 2

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิสเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
P
ABCDEFGHJ
N.C. ชนิดN.O. ชนิด
VXA21□0VXA21□2ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4.5มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/8, 1/419409546327M4612.8
VXA22 (3, 4) 0VXA22 (3, 4) 2ø4.5มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/4, 3/8224510.5606932M5819
VXA22 (5, 6) 0VXA22 (5, 6) 2ø8มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/4, 3/8, 1/2295014667632M5823

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ด้วยส สเปค เหล็กยึด: ออริฟิส ø3มม., ø4.5มม., ø6มม. การ ดรออิ้งบอกขนาด

ด้วยส สเปค เหล็กยึด: ออริฟิส ø3มม., ø4.5มม., ø6มม. การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ด้วยส สเปค เหล็กยึด: ออริฟิส ø8มม., ø10มม. การ ดรออิ้งบอกขนาด

ด้วยส สเปค เหล็กยึด: ออริฟิส ø8มม., ø10มม. การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิสเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
P
เหล็กยึด
N.C. ชนิดN.O. ชนิดKMNQ
VXA21□0VXA21□2ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4.5มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/8, 1/446361115
VXA22 (3, 4) 0VXA22 (3, 4) 2ø4.5มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )1/4, 3/856461317.5

ขนาด / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว / วัสดุ ตัวเครื่อง: สังกะสี

วาล์วปรกติปิด (NC) / วาล์วปรกติเปิด (NO): VVXA21, การ ดรออิ้งบอกขนาด VVXA22 1

วาล์วปรกติปิด (NC) / วาล์วปรกติเปิด (NO): VVXA21, การ ดรออิ้งบอกขนาด VVXA22 1

วาล์วปรกติปิด (NC) / วาล์วปรกติเปิด (NO): VVXA21, การ ดรออิ้งบอกขนาด VVXA22 2

วาล์วปรกติปิด (NC) / วาล์วปรกติเปิด (NO): VVXA21, การ ดรออิ้งบอกขนาด VVXA22 2

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นขนาดจำนวนสถานี
2345678910
VVXA21L₁86122158194230266302338374
L₂100136172208244280316352388
VVXA22L₁108154200246292338384430476
L₂126172218264310356402448494

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นAB(B)
ความดัน ส่วนบุคคล
CDEFHJKMNQ
VVXA213820.517.510.51125323612743526.5
VVXA224926.522.5131330404615948578.5

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากด้านบน