โซลินอยด์วาล์วสั่งการโดยลมไพล็อต 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VXD

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· กล่องป้องกัน IP65
· UL94V-0 สอดคล้องกับ ความทนไฟ
· การ ก่อสร้างที่ เสียงรบกวนต่ำ
· รูปแบบท่อที่หลอกหลาย
· ระยะฟรี
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
ชุดนักบิน VXD ซีรี่ส์ 2 ที่ทำงานด้วยนำร่อง 2 พอร์ต
| สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ไพล็อต ดำเนินการ 2 ชนิด ไดอะแฟรม พอร์ตเชื่อมต่อ | |
|---|---|---|---|
| ทนต่อ ความดัน | 2.0 MPa (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5 MPa) | ||
| วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม, เรซิ่น, C37, SUS, CAC408 | ||
| วัสดุซีล | NBR, FKM, EPDM * 3 | ||
| กรงขัง | กันฝุ่น, jetproof (IP65) * 1, * 4 | ||
| สิ่งแวดล้อม | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด | ||
| สเปค ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC) * 2 |
| DC | 24 V DC, (12 V DC) * 2 | ||
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
| แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาต | AC | 5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
| DC | 2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
| ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B, Class H | ||
*1: เทอร์มินอล ชนิดไฟฟ้า "faston" เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP40
* 2 แรงดันภายใน () แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ (ดูแคตตาล็อก SMC)
*3: ดูแคตตาล็อกเกี่ยวกับ วัสดุ ซีล EPDM
*4: ดูคำศัพท์แคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ
- * โปรดอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งาน
แผนภาพ
วาล์วปรกติปิด (NC)

แผนภาพ VXD23

แผนภาพ VXD24

แผนภาพ VXD25 / 26

แผนภาพ VXD27 / 28/29
ส่วนประกอบชิ้นส่วน วัสดุ
| จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่น | วัสดุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ตัวเครื่อง | VXD23 | C37, SUS, อะลูมิเนียม, เรซิ่น (PBT) |
| VXD24 ถึง 26 | C37, SUS | ||
| VXD27 ถึง 29 | CAC408 | ||
| 2 | หมวกผู้หญิงรูปฝาชี | VXD23/24 | SUS |
| VXD25, 26 | C37, SUS | ||
| VXD27 ถึง 29 | CAC408 | ||
| 3 | ชุด ไดอะแฟรม | VXD23 ถึง 29 | SUS, NBR, FKM, EPDM |
| 4 | สปริง | VXD23 ถึง 29 | SUS |
| 5 | โอริง | VXD23 ถึง 26 | NBR, FKM, EPDM |
| 6 | บัฟเฟอร์ | VXD23/24 | PPS |
| 7 | สต๊อปเปอร์ | VXD23 ถึง 29 | NBR, FKM, EPDM |
| 8 | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ คอร์/แกน | เฟ | |
| 9 | สายยาง | SUS | |
| 10 | สปริง | SUS | |
| 11 | ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | SUS, NBR, FKM, EPDM, เรซิ่น (PPS) | |
| 12 | ขด ขดลวด โซลินอยด์ | Cu + fe + เรซิ่น |
การทำงาน
- เปิด วาล์ว
เมื่อ ขดลวด (12) ถูกรวมพลังชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (11) จะถูกดึงดูดโดย คอร์/แกน (8) เปิด วาล์ว ไพล็อต (A)
เมื่อ (A) เปิด ความดัน ในห้องแอ็คชั่น ความดัน (B) จะตกลงเปิด วาล์ว หลัก (C) - ปิด วาล์ว
เมื่อ ขดลวด (12) ไม่ถูกกระตุ้น วาล์ว ไพล็อต (A) จะปิดลงและ ความดัน ในห้องเพิ่ม ความดัน (B) จะเพิ่มขึ้นโดยปิด วาล์ว หลัก (C)
วาล์วปรกติเปิด (ไม่)

แผนภาพ VXD2A

แผนภาพ VXD2B

แผนภาพ VXD2C / 2D

ไดอะแกรม VXD2E, 2F, 2 G
ส่วนประกอบชิ้นส่วน วัสดุ
| จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่น | วัสดุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ตัวเครื่อง | VXD2A | C37, SUS, อะลูมิเนียม, เรซิ่น (PBT) |
| VXD2B ถึง 2D | C37, SUS | ||
| VXD2E ถึง 2 G | CAC408 | ||
| 2 | หมวกผู้หญิงรูปฝาชี | VXD2A, 2B | SUS |
| VXD2C, 2D | C37, SUS | ||
| VXD2E ถึง 2 G | CAC408 | ||
| 3 | ชุด ไดอะแฟรม | VXD2A ถึง 2 G | SUS, NBR, FKM, EPDM |
| 4 | สปริง | VXD2A ถึง 2 G | SUS |
| 5 | โอริง | VXD2A ถึง 2D | NBR, FKM, EPDM |
| 6 | บัฟเฟอร์ | VXD2A, 2B | PPS |
| 7 | ประกอบแขนเสื้อ | VXD2A ถึง 2 G | SUS, เรซิ่น (PPS) |
| 8 | ชุดประกอบ ก้านกระทุ้ง | เรซิ่น (PPS), SUS, NBR, FKM, EPDM | |
| 9 | สปริง | SUS | |
| 10 | โอริง | NBR, FKM, EPDM | |
| 11 | โอริง B | NBR, FKM, EPDM | |
| 12 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | เรซิ่น (PPS) | |
| 13 | โอริง ซี | NBR, FKM, EPDM | |
| 14 | ขด ขดลวด โซลินอยด์ | Cu + fe + เรซิ่น |
การทำงาน
- เปิด วาล์ว
เมื่อ ขดลวด (14) ถูกเปิดใช้งาน วาล์ว ไพล็อต เปิดอยู่ (A) จะปิดและ ความดัน ในห้องควบคุม ความดัน (B) จะเพิ่มขึ้นโดยปิด วาล์ว หลัก (C) - ปิด วาล์ว
เมื่อขดลวด (14) ไม่ได้รับพลังงานวาล์วเปิดปิด (A) จะเปิดขึ้นและความดันในห้องลดแรงดัน (B) จะลดลงเปิดวาล์วหลัก (C)
- * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรุ่นอื่น ๆ