ฝาท้าย กระบอกสูบ ล็อค series

ข้อควรระวัง
- ■ สาย ผลิตภัณฑ์ SMC
หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกจะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ - คลิกที่ แท็บ แคตตาล็อก [ข้อมูลมาตรฐาน] และอ้างอิงถึงหน้า 1,581–1,672 สำหรับแคตตาล็อกแยกต่างหากสำหรับ สวิตช์อัตโนมัติ
- อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
- ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
- บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
รายละเอียดสินค้า
กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน (แบบกลม ) พร้อมตัว ล็อค ปลาย
[คุณสมบัติ]
· เพิ่มบอสที่ หน้าแปลน ทั้งสองด้านของ หัว เหล็กยึด ทั้งสองข้างเข้ากับฐาน อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง
· ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· การ ละเอียด ตำแหน่ง สวิตช์อัตโนมัติ อย่างละเอียดทำได้โดยคลายเฉพาะ สกรู ที่ติดอยู่กับ สวิตช์อัตโนมัติ
· เหล็กยึดสวิตช์แบบโปร่งใสช่วยปรับปรุงการมองเห็นไฟ LED บอกสถานะ
· เพิ่ม 90° ใน ⌀6 โดยเทียบกับ แกน ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ที่ครอบส่วน หัว
· ปรับปรุง ความยืดหยุ่น ของท่อ
·วิธีการใช้งาน: การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 mm
· รูปแบบต่างๆ: แม่เหล็ก แบบฝัง
กระบอกสูบ ที่มีปลาย ล็อค CBJ2 ซีรีส์ สเปค
สเปค
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) | 16 |
|---|---|
| หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว |
| ของไหล | อากาศ |
| ความดัน พิสูจน์ | 1 MPa |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa |
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa* |
| อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
| กันกระแทก | เบาะ ยาง |
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) |
| ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 |
| ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 750 mm/s |
| พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.090 J |
*0.06 MPa ยกเว้นส่วนล็อค
ล็อค สเปค

สัญลักษณ์: ยางกันกระแทก
| ล็อค ตำแหน่ง | ด้าน หัว ด้านคัน |
|---|---|
| แรงดูดจับ (สูงสุด) | 98 N |
| ปลดล็อก ความดัน | 0.15 MPa หรือน้อยกว่า |
| แบ็คแลช/ระยะฟรี | 1 มม. หรือน้อยกว่า |
| ปล่อยคู่มือ | แบบไม่ล็อค |
โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน |
|---|---|
| 16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
* สามารถผลิตจังหวะกลางที่ระยะ 1‑มม. ได้ (ไม่ใช้สเปเซอร์)
* จังหวะที่ใช้ควรได้รับการยืนยันตามการใช้งาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกินขีดมาตรฐานอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เนื่องจากการโก่งตัวเป็นต้น
* ชนิดที่ใช้กับ เหล็กยึด ) พีวอท double clevis (D)