ชุดขับมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ ซีรีส์ LECSS-T แบบ แบบสัมบูรณ์

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปร่างในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ไดรเวอร์ เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ ประเภทอินพุตพัลส์
[คุณสมบัติ]
·ความจุของ มอเตอร์ รองรับ:100 วัตต์ 200 วัตต์ 400 วัตต์
· เอ็นโค้ดเดอร์ รองรับการใช้งาน:ประเภท แบบสัมบูรณ์
· การปรับเซอร์โวโดยการจูนอัตโนมัติ
·ด้วยฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผล
·มี ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย STO (ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย)
· ความเร็วในการสื่อสาร แบบสองทิศทาง:3 ครั้ง.
·ปรับปรุงความต้านทานเสียงรบกวน

ชุดขับมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ , ชุด สเปค ชนิด LECSS-T แบบ แบบสัมบูรณ์

ลักษณะภายนอก LECSS-T ซีรี่ส์

ลักษณะภายนอก LECSS-T ซีรี่ส์

รุ่นLECSS2-T5LECSS2-T7LECSS2-T8
รองรับการใช้งาน จุ มอเตอร์ รองรับ [W]100200400
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รองรับการใช้งานเอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส แบบสัมบูรณ์ 22 บิต
(ความละเอียด: 4,194,304 พัลส์ / การหมุน)
พาวเวอร์ซัพพลาย หลักแรงดันไฟฟ้า [V]สามเฟส 200 ถึง 240 AC (50/60 hz), เฟสเดียว 200 ถึง 240 AC (50/60 hz)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V]สามเฟส 170 ถึง 264 AC (50/60 hz), เฟสเดียว 170 ถึง 264 AC (50/60 hz)
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A]0.91.52.6
อุปกรณ์ควบคุม พาวเวอร์ซัพพลายแรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์ควบคุม [V]เฟสเดียว 200 ถึง 240 AC (50/60 hz)
พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ควบคุม ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V]เฟสเดียว 170 ถึง 264 AC
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A]0.2
โปรโตคอล fieldbus ที่ใช้งานได้SSCNET III / H ( ระบบสื่อสาร ด้วยแสงความเร็วสูง)
ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสารระบบสื่อสาร USB
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C]0 ถึง 55 (ไม่มีการแช่แข็ง)
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH]90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ [° C]-20 ถึง 65 (ไม่มีการแช่แข็ง)
ช่วงการเก็บรักษาความชื้น [% RH]90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า [MΩ]ระหว่าง เคส กับ SG: 10 (500 V DC)
น้ำหนัก [g]8001,000
 

ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

LECSS2-T ดรออิ้งบอกขนาด

LECSS2-T ดรออิ้งบอกขนาด

* รวมแบตเตอรี่

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ชื่อ คอนเนคเตอร์ชื่อ
CN1Aคอนเนคเตอร์ แกน หน้าสำหรับ SSCNET III / H
CN1Bคอนเนคเตอร์ แกน หลังสำหรับ SSCNET III / H
CN2คอนเนคเตอร์ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส
CN3คอนเนคเตอร์ สัญญาณ I / O
CN4คอนเนคเตอร์ แบตเตอรี่
CN5ช่องเสียบการสื่อสาร USB
CN8คอนเนคเตอร์ สัญญาณอินพุต STO
CNP1คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย วงจรหลัก
CNP2คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย วงจร อุปกรณ์ควบคุม
CNP3คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เซอร์โวมอเตอร์
รุ่นWLDM
LECSS2-T54013546
LECSS2-T7
LECSS2-T81705

ตัวอย่างการ อุปกรณ์สายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย

สำหรับเฟสเดียว 200 V AC

สำหรับเฟสเดียว 200 V AC

สำหรับ 3 เฟส 200 V AC

สำหรับ 3 เฟส 200 V AC

* สำหรับเฟสเดียว 200 ถึง 240 V AC พาวเวอร์ซัพพลาย ควรเชื่อมต่อกับขั้วL₁และL₃โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับL₂ โปรดทราบว่าตำแหน่ง อุปกรณ์สายไฟ แตกต่างจาก LECS □

ตัวอย่างมุมมองด้านหน้า LECSS2-T

ตัวอย่างมุมมองด้านหน้า

ตัวอย่างมุมมองด้านหน้า

* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ

ตัวอย่างการ อุปกรณ์สายไฟ สัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม

สำหรับอินเตอร์เฟส I / O sink (NPN)

สำหรับอินเตอร์เฟส I / O sink (NPN)

หมายเหตุ 1: เพื่อป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตโปรดเชื่อมต่อ ขั้วต่อ สายดิน (PE) ของผู้ขับขี่ ( เทอร์มินอล มีเครื่องหมายกำกับไว้) กับ เทอร์มินอล ต่อ สายดิน (PE) ของแผง อุปกรณ์ควบคุม
โน้ต 2: สำหรับการใช้งานอินเตอร์เฟสจ่ายไฟ 24 V DC ± 10% โดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายนอก
หมายเหตุ 3: ความล้มเหลว (ALM) ถูก คลองเลื่อย เป็น ON ในสภาวะปกติเมื่อไม่มี สัญญาณเตือน เมื่อปิด (เสียง สัญญาณเตือน ) ให้หยุดสัญญาณ PLC หลักโดยใช้โปรแกรม PLC หลัก
หมายเหตุ 4: สัญญาณที่มีชื่อเดียวกันเชื่อมต่ออยู่ภายในไดร์ฟ
หมายเหตุ 5: ใช้ สายไฟ ออพติคอล SSCNET III ที่ระบุด้านล่าง
โปรดดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรุ่นของ สายไฟ
สายไฟ: สายไฟ ออปติก SSCNET III, รุ่น สายไฟ: LE-CSS- □ความยาว สายไฟ: 0.15 ถึง 3 ม.
หมายเหตุ 6: การเชื่อมต่อจาก แกน 2 เป็นต้นไปจะถูกละเว้น
หมายเหตุ 7: สามารถ คลองเลื่อย ได้มากถึง 64 แกนด้วย สวิตช์แบบหมุน เลือก แกน หมุน (SW1) และ สวิตช์ ตั้งค่าหมายเลข แกน เสริม (SW2-3, SW2-4) อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าจำนวนแกน การเชื่อมต่อสายไฟ ขึ้นอยู่กับ สเปค ของ PLC หลัก
หมายเหตุ 8: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง ฝาครอบ บน CN1A / CN1B ที่ไม่ได้ใช้
หมายเหตุ 9: เมื่อไม่ได้ใช้ ฟังก์ชั่น STO ให้ติดตั้ง คอนเนคเตอร์ ลัดวงจรที่จัดมาให้เป็น อุปกรณ์เสริม การขับขี่
หมายเหตุ 10: กำหนดค่าวงจรเพื่อปิด EM2 เมื่อปิดวงจรไฟฟ้าหลักเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรีสตาร์ทโปรแกรมควบคุมที่ไม่คาดคิด

หมายเหตุ

  • * อ้างถึงแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น