วาล์วอลูมิเนียมความดันสุญญากาศสูง แบบปกติปิด ซีลเบลโลว์ ชุด XLA

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ กลุ่มผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกในพื้นที่ปฏิบัติงานนี้ จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ

    ■ ผลิตภัณฑ์ที่วางแผนจะเผยแพร่ออนไลน์
    หน้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระบอกลมจะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
    ชนิด CQ2/MG และอื่น ๆ มีวางจำหน่ายแล้ว
    *อุปกรณ์สุญญากาศ, ชุด FRLs, โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ จะถูกนำขึ้นในหน้าเฉพาะของเว็บไซต์นี้แบบเฉพาะกิจ
    * ข้อมูลข้างต้นถูกแก้ไข ณ เดือนตุลาคม 2018
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบหน้าจอ ใบเสนอราคา และสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียด

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับแรงดันสุญญากาศที่มีการปล่อยก๊าซต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องอลูมิเนียม
· เบลโลว์ถอดเปลี่ยนได้
· อุณหภูมิการอบสม่ำเสมอ
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
· มีการปนเปื้อนของโลหะหนักน้อย

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วอลูมิเนียมสุญญากาศสูงข้องอ, แบบปกติปิด, ซีลเบลโลว์, ซีรีส์ XLA

ลักษณะภายนอกของ XLA (ด้านข้าง)

ลักษณะภายนอกของ XLA (ด้านข้าง)

รุ่นXLA-16XLA (V) - 25XLA-40XLA-50XLA-63XLA-80
ประเภทวาล์วแบบปกติปิด (ใส่แรงดันเพื่อเปิด, ซีลสปริง)
ของเหลวสุญญากาศแก๊สเฉื่อย
อุณหภูมิใช้งาน ( °C)XLA5 ถึง 60 (5 ถึง 150 สำหรับชนิดอุณหภูมิสูง)
ความดันขณะใช้งาน Pa (abs)1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ
Conductance L/sหมายเหตุ 1:5144580160200
ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/sภายในสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
ภายนอกสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
ชนิดหน้าแปลนKF (NW)KF (NW)/ K (DN)
วัสดุหลักบอดี้หลัก: อลูมิเนียมอัลลอย, เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: สแตนเลส, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน)
กระบวนการชุบผิวภายนอก: อลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ภายใน: วัสดุฐาน
ความดันไพล็อต MPa (G)0.4 ถึง 0.7
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อตXLAM5Rc 1/8
น้ำหนัก (กก.)XLA0.250.451.11.62.95.0

หมายเหตุ 1: Conductance เหมือนกับข้องอที่มีขนาดเท่ากัน

 

โครงสร้าง/การทำงาน

มีโซลินอยด์วาล์ว

มีโซลินอยด์วาล์ว

รูระบายด้านวาล์ว

รูระบายด้านวาล์ว

วาล์วที่เชื่อมกับลูกสูบจะเอาชนะแรงสปริงและแรงกระตุ้นจนเปิดออกด้วยการใช้ความดันจากพอร์ตไพล็อต
โดยปกติ XLAV จะใช้ความดันไพล็อตกับพอร์ต 1 (P) วาล์วเปิดเมื่อโซลินอยด์วาล์วเปิดอยู่และปิดเมื่อโซลินอยด์วาล์วปิดอยู่

Drawing

Drawing ระบุขนาด XLA ชนิดทำงานโดยใช้ลม

Drawing ระบุขนาด XLA ชนิดทำงานโดยใช้ลม

หมายเหตุ: A, B และ C ในรูปด้านบนระบุตำแหน่งการติดตั้งฮีทเตอร์ตำแหน่งการติดตั้งฮีทเตอร์แตกต่างกันไปตามชนิดของฮีทเตอร์ โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นABCDE หมายเหตุ 1:FnFdGH
XLA-1640103381301740
XLA-255011348112402639
XLA-406515866211554163
XLA-507017079211755268
XLA-638819610031187957069
XLA-80