โซลินอยด์วาล์วขนาดเล็กทำงานทางตรง 2/3 พอร์ต สำหรับสารเคมีเหลว LVM10 / 100 Series

ข้อควรระวัง
- หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
·ชุด วาล์ว มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงสูงสุดเพียง 0.01 μLเมื่อเปิดหรือปิด
[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัดทำงานโดยตรง 2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับใช้กับสารเคมีเหลว
· มีประเภทเชื่อมต่อเข้าพอร์ตเครื่องและประเภทติดตั้งด้วยฐานรอง
· มีตัวเลือกชนิดวงจรประหยัดพลังงาน
· ประหยัดพื้นที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์วิเคราะห์และทดสอบประเภทต่าง ๆ
วาล์วโซลินอยด์พอร์ตแบบ 2/3 ที่ทำงานโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับของเหลวสารเคมีข้อมูลจำเพาะ LVM10 / 100 ซีรี่ส์

ตัวเครื่อง พอร์ตประเภท ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก ประเภทลำ ตัวเครื่อง (ชนิดท่อ) ลักษณะภายนอก

ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย) ลักษณะภายนอก

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) ลักษณะภายนอก
| รุ่น | ประเภทลำ ตัวเครื่อง | ประเภทลำ ตัวเครื่อง (porting type) | ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVM11 | LVM10R1 | LVM10R2 | LVM102R | LVM10R3 | LVM10R4 | LVM10R6 | LVM105R | |||
| โครงสร้าง วาล์ว | ไดอะแฟรม ชนิดที่ ระบบเปิดปิดโดยตรง ก้าน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเปิดปิดโดยตรง ก้าน (ชนิดโยก) | ||||||||
| ประเภท วาล์ว | N.C. | N.C. | N.O. | สากล | N.C. | N.O. | N.C. | สากล | ||
| จำนวนพอร์ต | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| ของเหลว * 1 | อากาศ, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์), เจือจาง, น้ำยาทำความสะอาด | |||||||||
| ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0 ถึง 0.25 mpa | -75 kPa ถึง 0.25 mpa | ||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | 1.5 มม | 1.4 มม | ||||||||
| เวลาตอบสนอง * 8 | 10 ms หรือน้อยกว่า (ด้วย ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ) | |||||||||
| อัตราการรั่วไหล | ศูนย์สำหรับ อุปกรณ์เสริมภายนอก ทั้งภายในและ ภายนอก (ที่มี ความดัน ไฮดรอลิก ) | |||||||||
| พิสูจน์ ความดัน * 2 | 0.38 MPa | |||||||||
| อุณหภูมิใช้งาน รอบ * 9 | 0 ถึง 50 ° c | |||||||||
| ของไหล * 9 | 0 ° C ถึง 50 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||||
| ปริมาตรของห้อง วาล์ว * 3 | 11 μL | 20 μL | ||||||||
| ทิศทางการติดตั้ง * 4 | ฟรี | |||||||||
| กรงขัง | เทียบเท่า IP40 | |||||||||
| น้ำหนัก | 30 กรัม | 34 กรัม (ไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย), 42 กรัม (พร้อม แผ่นเพลท ย่อย) | ||||||||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12, 24 V DC | |||||||||
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต * 5 | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||||||||
| ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B | |||||||||
| การใช้พลังงาน กระแสไฟฟ้า (ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24-V) | รุ่นมาตรฐาน | - | 1.5 W (0.06 A) | |||||||
| อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การไหลเข้า | 2.5 W (0.1 A) | ||||||||
| โฮลดิ้ง | 1 W | |||||||||
| เสียงเปลี่ยน ขดลวด * 6 | 50 เดซิเบล | |||||||||
*1: เลือก วัสดุ ที่เหมาะสมสำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ตามประเภทของ ของไหล ที่จะใช้ โปรดตรวจสอบความ ทนสารเคมี ก่อน
*2: หมายถึงแรงกดดันที่ไม่ทำให้เกิดการแตกหรือแตกหลังจากการทดสอบสุญญากาศ 1 นาที
*3: ระบุปริมาณของการกวาดล้างภายในห้องปริมาณหลังจากที่ ไดอะแฟรม ถูกลบออก
*4: เนื่องจาก ตัวเครื่อง ( รูปทรง ออริฟิส ) ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดของเหลวที่เหลือจึงแนะนำให้ทำการติดตั้งในแนวตั้งโดยให้ ขดลวด หันขึ้นด้านบน หากการรวมกำไรของเหลวไม่มีปัญหาอาจถูกติดตั้งในทิศทางใดก็ได้
*5: หากความเร็วในการตอบสนองถือว่ามีความสำคัญให้ใช้กฎระเบียบที่เพียงพอเพื่อป้องกันความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่ด้านลบ
*6: ค่า นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงอาจเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการวัด
*7: ดูแคตตาล็อก SMC หาก วาล์ว มีการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
*8: ตามมาตรฐาน JIS B8419: 2010
{ค่า ที่อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิ ของไหล 25 ° C ที่ระดับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ) และเมื่อ NC (IN) พอร์ตเชื่อมต่อ แรงดัน}
เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ความดัน, คุณภาพของ ของไหล , สภาพของท่อ, อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน เป็นต้น
*9: โปรดทราบว่าเมื่อ วัสดุ ไดอะแฟรม เป็น Kalrez เวลาเปลี่ยน วาล์ว จะนานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ ของไหล 15 ° C หรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 ° C)
- * Kalrez เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ EI du pont de nemours และ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือ
ลักษณะ อัตราการไหล
| โครงสร้าง วาล์ว | น้ำ | อากาศ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kv | ประวัติย่อ | C | ข | |
| ประเภทก้าน ระบบเปิดปิดโดยตรง | 0.034 | 0.04 | 0.13 | 0.22 |
| ประเภทโยก | 0.025 | 0.03 | 0.1 | 0.2 |
* ค่า Kv, cv เป็นไปตาม JIS B 2005: 1995 ค่า C และ b เป็นไปตาม JIB B8390: 2000
ประเภทไดอะแกรม / ตัวเครื่อง พอร์ต

แผนภาพ LVM10R1

แผนภาพ LVM10R2

แผนภาพ LVM102R
ชิ้นส่วน: LVM10R1, 10R2, 102R
| จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | แผ่นเพลท | PEEK |
| 2 | ชุด ไดอะแฟรม | EPDM, FKM, Kalrez |
| 3 | ตัวเครื่อง | PBT |
| 4 | ประกอบ บุชชิ่ง สไลด์ | PPS, SUS |
| 5 | ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | SUS/PBT |
| 6 | การ ประกอบ ขดลวด | - |
| 7 | แขนเสื้อ | SUY |
| 8 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | PBT |
| 9 | กลับ สปริง | SUS |
| 10 | การ ประกอบ กระดาน | - |
| 11 | ปลอก | PBT |
| 12 | ปลั๊ก | NBR |
| 13 | โอริง | NBR |
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ประเภทลำ ตัวเครื่อง รุ่น LVM11- □□ - □ (NC)

LVM11- □□ - drawing (NC) การ ดรออิ้งบอกขนาด
ประเภทลำ ตัวเครื่อง รุ่น LVM10R1- □□ - □ (NC) / LVM10R2- □□ - □ (NO) / LVM102R- □□ - □ (สากล)

LVM10R1- □□ - □ (NC) / LVM10R2- □□ - □ (NO) / LVM102R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด
* เส้นประบ่งชี้ด้วย เหล็กยึด
ชนิดยึด ฐานรอง/แผ่นรอง LVM10R3- □□ - □ (NC) / LVM10R4- □□ - □ (NO) / LVM10R6- □□ - □ (NC) / LVM105R- □□ - □ (สากล)

LVM10R3- □□ - □ (NC) / LVM10R4- □□ - □ (NO) / LVM10R6- □□ - □ (NC) / LVM105R- □□ - dimensions (สากล) ขนาด / รูปภาพขนาดส่วนต่อประสานที่แนะนำ
- * ขนาดภายใน เหล็กฉากเข้ามุม ระบุขนาดเมื่อ วัสดุ แผ่นเพลท เป็น PFA ( วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ "E, F, G") เมื่อ วัสดุ ชิ้นส่วนเป็น PFA ( วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ "E, F, G") จะไม่มีรู การวางตำแหน่ง ø1.6มม.
- * ความขรุขระของ พื้นผิว สำหรับ LVM10R3, LVM10R6 และ LVM105R คือ rz3.2 หรือน้อยกว่า / ความหยาบของ พื้นผิว สำหรับ LVM10R4 คือ rz3.2 หรือน้อยกว่า
ข้อควรระวัง
- * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
- * รูปภาพเป็นของโมเดลจำลอง