เซ็นเซอร์จับอากาศ ซีรีส์ ISA2 สำหรับสัญลักษณ์คู่และสถานีเพิ่มเติม

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เซ็นเซอร์จับอากาศนี้ช่วยให้ได้โครงสร้างยูนิตที่มีตัวปรับความดันและวาล์ว 2 พอร์ต
[คุณสมบัติ]
· สำหรับสัญลักษณ์คู่และสถานีเพิ่มเติม
· การตรวจจับการเคลียร์ออก
· พร้อมมิเตอร์วัดระดับแบบ LED
· การเชื่อมต่อด้วยคอนเนคเตอร์
· ง่ายต่อการเพิ่มและลดจำนวนสถานีของแมนิโฟลด์

รายละเอียดจำเพาะของเซ็นเซอร์จับอากาศ ซีรีส์ ISA2

ลักษณะภายนอกของเซ็นเซอร์จับอากาศ ซีรีส์ ISA2 (การเดินสายแยก)

ลักษณะภายนอกของเซ็นเซอร์จับอากาศ ซีรีส์ ISA2 (การเดินสายแยก)

ลักษณะภายนอกของเซ็นเซอร์จับอากาศ ซีรีส์ ISA2 (การเดินสายแบบรวมศูนย์)

ลักษณะภายนอกของเซ็นเซอร์จับอากาศ ซีรีส์ ISA2 (การเดินสายแบบรวมศูนย์)

สเปค

รุ่นISA2-G□□□1□ISA2-G□□□5□ISA2-H□□□1□ISA2-H□□□5□
ระยะการตรวจจับ0.01 ถึง 0.25 มม.0.03 ถึง 0.50 มม.
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศแห้ง (กรองได้ถึง 5 µm)
ช่วงความดันที่ใช้งาน30 ถึง 200 kPa50 ถึง 200 kPa
หัวฉีดตรวจจับที่แนะนำ⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.)⌀2.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 มม.)
อัตราการไหลที่ใช้
ลิตร/นาที (ANR)
ความดันจ่าย50 kPa5 หรือน้อยกว่า10 หรือน้อยกว่า
100 kPa8 หรือน้อยกว่า15 หรือน้อยกว่า
200 กิโลปาสคาล12 หรือน้อยกว่า22 หรือน้อยกว่า
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ±10% การกระเพื่อม (p-p) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อมการปกป้องขั้วของแหล่งจ่ายไฟ)
การกินกระแสไฟฟ้า15 มิลลิแอมป์หรือน้อยกว่า
เอาท์พุตสวิตช์NPN เปิด
คอลเลคเตอร์: 1 เอาท์พุต
PNP เปิด
คอลเลคเตอร์: 1 เอาท์พุต
NPN เปิด
คอลเลคเตอร์: 1 เอาท์พุต
PNP เปิด
คอลเลคเตอร์: 1 เอาท์พุต
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด80 มิลลิแอมป์
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้30 V (ที่เอาท์พุต NPN)
แรงดันไฟฟ้าตกค้าง1.5 V หรือน้อยกว่า (ที่ 80 มิลลิแอมป์)
การป้องกันการลัดวงจรมี
ความสามารถในการทวนซ้ำ (รวมทั้งลักษณะอุณหภูมิ)0.01 มม. หรือน้อยกว่า (ช่วงระยะการตรวจจับ 0.01 ถึง 0.15 มม., แรงดันจ่าย 100 ถึง 200 kPa)0.01 มม. หรือน้อยกว่า (ช่วงระยะการตรวจจับ 0.03 ถึง 0.15 มม., แรงดันจ่าย 100 ถึง 200 kPa)
ฮิสเทอรีซิส*10.01 มม. หรือน้อยกว่า (ช่วงระยะการตรวจจับ 0.01 ถึง 0.15 มม.)0.01 มม. หรือน้อยกว่า (ช่วงระยะการตรวจจับ 0.03 ถึง 0.15 มม.)
ไฟแสดงสถานะมิเตอร์วัดระดับแบบ LED*2 พร้อม 1 สีแดง 2 สีเขียว
(ตั้งค่า < ระยะตรวจจับ: สีแดง ตั้งค่า = ระยะตรวจจับ: สีเขียว 1 ตั้งค่า > ระยะตรวจจับ: สีเขียว 1 + สีเขียว 2)
สิ่งแวดล้อมกรงขังIP66: ไม่มีเกจวัดแรงดัน, IP40: มีเกจวัดแรงดัน
ช่วงอุณหภูมิใช้งานการทำงาน: 0 ถึง 60°C, จัดเก็บ: -20 ถึง 70°C (ไม่ควบแน่นหรือเป็นน้ำแข็ง)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานการใช้งาน/การจัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC หรือมากกว่า (ที่ 50/60 เฮิร์ตซ์) เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วต่อและตัวเรือน
ความต้านทานฉนวน2 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC วัดที่วัดด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์) ระหว่างขั้วต่อและตัวเรือน
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อNil: Rc1/8, ประเภท N: NPT1/8, ประเภท F: G1/8*3
สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ประเภทเดินสายไฟแยก)4 แกน, สายเคเบิลทนน้ำมัน (ø6, 5 ม.) พร้อมคอนเนคเตอร์แบบเดินสายไว้ล่วงหน้า (พรีไวร์) M12 แบบ 4 พิน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ: 0.90 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน: 1.72 มม.
กล่องเทอร์มินอลบล็อค (แบบการเดินสายไฟรวมศูนย์)เดินสายไฟด้านหน้า (ทางเข้าไฟฟ้า ⌀21 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 มม.])
น้ำหนักประเภทการเดินสายแบบแยกส่วน (เฉพาะบอดี้): 253 ก., ประเภทการเดินสายแบบรวมศูนย์ (เฉพาะบอดี้): 250 ก.
กล่องเทอร์มินัลบล็อค: 205 ก., สายไฟ: 278 ก., ตัวยึดเชื่อมต่อพร้อมซีลสำหรับสถานีเพิ่มเติม: 4 ก.
มาตรฐานCE

*1: โปรดดูแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดและระยะการตรวจจับในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับฮิสเทรีซิส
*2: โปรดดู "ขั้นตอนการตั้งค่า" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดของมิเตอร์วัดระดับแบบ LED

ตัวอย่างการสั่งซื้อ

ไม่มียูนิตควบคุม

การเดินสายไฟรวมศูนย์

การเดินสายไฟรวมศูนย์

*ISA2-GE41P: 1 ชุด (รหัสสินค้าเซ็นเซอร์จับอากาศ)

การเดินสายไฟแยกเดี่ยว

การเดินสายไฟแยกเดี่ยว

*ISA2-GE41N: 1 ชุด (รหัสสินค้าเซ็นเซอร์จับอากาศ)

การเดินสายแบบรวมศูนย์/พอร์ตจ่ายไฟด้านขวา

การเดินสายแบบรวมศูนย์/พอร์ตจ่ายไฟด้านขวา

*ISA2-HE41P: 3 ชุด (รหัสสินค้าเซ็นเซอร์จับอากาศ)

เครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นสัญลักษณ์ที่ฝังอยู่ นำหน้ารหัสสินค้าของเซ็นเซอร์จับอากาศด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*)

พร้อมยูนิตควบคุม

การเดินสายแบบรวมศูนย์/พอร์ตจ่ายไฟด้านซ้าย

การเดินสายแบบรวมศูนย์/พอร์ตจ่ายไฟด้านซ้าย

*ISA2-HE41P: 3 ชุด (รหัสสินค้าเซ็นเซอร์จับอากาศ)

การเดินสายแบบแยก/พอร์ตจ่ายไฟด้านขวา

การเดินสายแบบแยก/พอร์ตจ่ายไฟด้านขวา

*ISA2-GE41: 3 ชุด (รหัสสินค้าเซ็นเซอร์จับอากาศ)

เครื่องหมายดอกจัน (*) เป็นสัญลักษณ์ที่ฝังอยู่ นำหน้ารหัสสินค้าของเซ็นเซอร์จับอากาศด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*)

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะตรวจจับและฮิสเทรีซิส (ตัวอย่างทั่วไป)

ข้อมูลในแผนภูมิต่อไปนี้เป็นลักษณะของฮิสเทรีซิสที่ระยะตรวจจับ
ฮิสเทรีซิสที่ขนาดเล็กลง ความไวก็จะยิ่งดีขึ้น ในกรณีที่ฮิสเทรีซิสเกิน 0.01 มม. ควรใช้เซ็นเซอร์จับอากาศเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของชิ้นงาน

ISA2-G□□□□□

หัวฉีดตรวจจับ: ø1.5 มม., ท่อด้านการตรวจจับ: ø6 × ø4 ท่อ 5 ม.

หัวฉีดตรวจจับ: ø1.5 มม., ท่อด้านการตรวจจับ: ø6 × ø4 ท่อ 5 ม.

ISA2-H□□□□□

หัวตรวจจับ: ø2 มม., ท่อด้านการตรวจจับ: ø6 × 4 ท่อ 5 ม.

หัวตรวจจับ: ø2 มม., ท่อด้านการตรวจจับ: ø6 × 4 ท่อ 5 ม.

รายการชิ้นส่วน

แผนภาพ

แผนภาพ

ข้อควรระวัง

  • *ดูข้อมูลสินค้านอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • *รูปภาพสินค้าเป็นเพียงตัวแทนแสดงสินค้าเท่านั้น