1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KNS Series หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำพร้อมเกลียวนอก

KNS Series หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำพร้อมเกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดทางด้านรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำสำหรับปืนเป่าลม
[คุณสมบัติ]
· เกลียวนอก
· เกลียวเชื่อมต่อ: R1/4
· ด้านทแยงมุม: 14 มม.

รายละเอียดจำเพาะของหัวเป่าลม แบบลดเสียง ชนิดมีเกลียวนอก ซีรีส์ KNS

ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลม แบบลดเสียง ชนิดมีเกลียวนอก ซีรีส์ KNS

ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลม แบบลดเสียง ชนิดมีเกลียวนอก ซีรีส์ KNS

หัวเป่าลม แบบลดเสียง ชนิดมีเกลียวนอก ซีรีส์ KNS (หน่วย: มม.)

หัวเป่าลม แบบลดเสียง ชนิดมีเกลียวนอก ซีรีส์ KNS (หน่วย: มม.)

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
D
เกลียวเชื่อมต่อด้านทแยงมุมหกเหลี่ยมL1A*
H1
KNS-R02-075-4⌀0.75 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75 มม.) × 4R1/4142014
KNS-R02-090-8⌀0.9 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มม.) × 8
KNS-R02-100-4⌀0.1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.) × 4
KNS-R02-110-8⌀1.1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1 มม.) × 8

*ค่าอ้างอิงเกลียว R เมื่อขันเกลียว

* ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน

รหัสสินค้า
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม
(Ø)

฿ 176.40

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน 0.75 × 4

฿ 203.40

NOZZLE 2 ชิ้น 3 วัน 0.9 × 8

฿ 176.40

NOZZLE 2 ชิ้น 3 วัน 1 × 4

฿ 203.40

NOZZLE 2 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.1 × 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน / เสียงรบกวนต่ำ
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียว วัสดุ หัวฉีด ทองเหลือง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
ขนาด คอนเนคเตอร์ R1/4