อะไหล่ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZP Series / อแดปเตอร์ ZPR Series, บัฟเฟอร์

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าจริงอาจแตกต่างจากในภาพถ่าย สินค้านี้คืออะแดปเตอร์และบัฟเฟอร์

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์และบัฟเฟอร์สำหรับยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZPR / ZPY ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
·ขนาด แพ้ด ใช้งานได้:ø2ถึง 8 มม. 2 × 4 มม. 3.5 × 7 มม. 4 × 10 มม.
·ขนาด แพ้ด ใช้งานได้:ø10ถึง 16 มม. (ซีรี่ส์แบบบาง)
·ขนาด แพ้ด ใช้งานได้:ø10ถึง 16 มม.
·ขนาด แพ้ด ใช้งานได้:ø20ถึง 32 มม.
·ขนาด แพ้ด ใช้งานได้:ø40มม., ø50มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZPR / ZPY Series

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZP ชุดอะไหล่ / อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซีรีส์ ZPR, สเปค บัฟเฟอร์

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซีรีย์ ZPR บัฟเฟอร์ ลักษณะภายนอก / การ แผนภาพโครงสร้าง

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซีรีย์ ZPR บัฟเฟอร์ ลักษณะภายนอก / การ แผนภาพโครงสร้าง

* สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ และ อแดปเตอร์/ตัวแปลง type-R จะถูกผูกมัด

บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด

ø2ถึง 8 มม. / 2 × 4 มม., 3.5 × 7 มม., 4 × 10 มม. / ø10ถึง 16 มม. แบบบาง

รุ่น: ZPR ▲▼□ ** (J / K) ■■ - ◇◇ -A8

  1. 1. แพ้ด: ZP ▲MAX□ **
  2. 2. แหวนล็อค: ไม่มี
  3. 3. อแดปเตอร์/ตัวแปลง type-t: ZPT1-B5
  4. 4. อแดปเตอร์/ตัวแปลง type-r: ZPRS- ◇◇ -B5
  5. 5. บัฟเฟอร์: ZPB1 (J / K) ■■

หมายเหตุ 1: เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด ใช้งานได้ (▲●): 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2,004, 3,507, 4,010
โน้ต 2: บังคับประเภท แพ้ด (□): U, C, B, UT และ CT
หมายเหตุ 3: การใช้ บัฟเฟอร์ โตรก (■■): 6 มม., 10 มม., 15 มม., 25 มม
หมายเหตุ 4: พอร์ตสุญญากาศ (◇◇): 04, 06

* อ้างอิงถึงø2ถึง 8 มม. สำหรับชนิดบาง, แบบบางที่มีซี่โครงและแบบรี

ø10ถึง 16 มม

รุ่น: ZPR ▲▼▲ ** (J / K) ■■ - ◇◇ -A10

  1. 1. แพ้ด: ZP ▲MAX□ ** - X19
  2. 2. แหวนล็อค: ZPL1
  3. 3. อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท T: ZPT2-B5
  4. 4. อแดปเตอร์/ตัวแปลง type-r: ZPRS- ◇◇ -B5
  5. 5. บัฟเฟอร์: ZPB2 (J / K) ■■

หมายเหตุ 1: เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด ใช้งานได้ (▲●): 10, 13, 16
โน้ต 2: บังคับประเภท แพ้ด (□): U, C, D, B
หมายเหตุ 3: การใช้ บัฟเฟอร์ โตรก (■■): 10 มม. 20 มม. 30 มม. 40 มม. 50 มม
หมายเหตุ 4: พอร์ตสุญญากาศ (◇◇): 04, 06

ø20ถึง 32 มม

รุ่น: ZPR ▲▼▲ ** (J / K) ■■ - ◇◇ -A10

  1. 1. แพ้ด: ZP ▲MAX□ ** - X19
  2. 2. แหวนล็อค: ZPL2
  3. 3. อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท T: ZPT3-B8
  4. 4. อแดปเตอร์/ตัวแปลง type-r: ZPRL- ◇◇ -B5
  5. 5. บัฟเฟอร์: ZPB2 (J / K) ■■

หมายเหตุ 1: เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด ใช้งานได้ (▲●): 20, 25, 32
โน้ต 2: บังคับประเภท แพ้ด (□): U, C, D, B
หมายเหตุ 3: การใช้ บัฟเฟอร์ โตรก (■■): 10 มม. 20 มม. 30 มม. 40 มม. 50 มม
หมายเหตุ 4: พอร์ตสุญญากาศ (◇◇): 04, 06, 08

ø40 mm / ø50 mm

รุ่น: ZPR ▲▼▲ ** (J / K) ■■ - ◇◇ -A14

  1. 1. แพ้ด: ZP ▲MAX□ ** - X19
  2. 2. แหวนล็อค: ZPL3
  3. 3. อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท T: ZPT4-B8
  4. 4. อแดปเตอร์/ตัวแปลง type-r: ZPRL- ◇◇ -B8
  5. 5. บัฟเฟอร์: ZPB3 (J / K) ■■

หมายเหตุ 1: เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด ใช้งานได้ (▲●): 40, 50
โน้ต 2: บังคับประเภท แพ้ด (□): U, C, D, B
หมายเหตุ 3: การใช้ บัฟเฟอร์ โตรก (■■): 10 มม. 20 มม. 30 มม. 50 มม
หมายเหตุ 4: พอร์ตสุญญากาศ (◇◇): 06, 08
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
ZPB2J10 | อะไหล่ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZP Series / อแดปเตอร์ ZPR Series, บัฟเฟอร์ | SMC | MISUMI ประเทศไทย