ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZPR series อแดปเตอร์/ตัวแปลง

ข้อควรระวัง
- สเปคสินค้าและวัสดุ อ้างอิงจากแคตตาล็อกผู้ผลิต
- สินค้าอาจแตกต่างจากในภาพถ่าย สินค้านี้เป็นอแดปเตอร์ โปรดดูข้อมูลด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับซีรีส์ ZPR
[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์แบบตัวเดี่ยว
·สัญลักษณ์ S:เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด 2 ถึง 16 มม.
·สัญลักษณ์ L:เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด 20 ถึง 50 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อะไหล่สำหรับแผ่น สุญญากาศ ZPR ซีรีส์
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ZPR series สเปค อแดปเตอร์/ตัวแปลง / อะไหล่

ZPR* - ** - การกำหนดค่าส่วนประกอบ B*

ZPR* - ** - การกำหนดค่าส่วนประกอบ A*
ขนาด แพ้ด ใช้งานได้: 2 ถึง 8 มม. / 2 × 4 มม., 3.5 × 7 มม., 4 × 10 มม. / 10 ถึง 16 มม. (ซีรีย์แบบบาง)
| รุ่น | (1) ยางรอง | (2) แหวนล็อค | (3) ประเภท T อแดปเตอร์/ตัวแปลง | (4) อแดปเตอร์/ตัวแปลง Type-R |
|---|---|---|---|---|
| ZPR▲▲□** - ◇◇-A5 | ZP▲▲□** | — | ZPT1-B5 | ZPRS-◇◇-A5 |
| ZPR▲▲□** - ◇◇-A6 | ZPRS-◇◇-A6 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B4 | ZPRS-◇◇-B4 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B5 | ZPRS-◇◇-B5 |
หมายเหตุ 1: ขนาด แพ้ด ใช้งานได้ (▲▲): 02,04,06,08,10,13,16,2,004,3,507,4,010
โน้ต 2: ประเภท แพ้ด ที่ใช้ได้ (□): U,C,B,UT และ CT
หมายเหตุ 3: พอร์ตสุญญากาศ (◇◇): 04,06
ขนาด แพ้ด ใช้งานได้: 10 ถึง 16 มม
| รุ่น | (1) ยางรอง | (2) แหวนล็อค | (3) ประเภท T อแดปเตอร์/ตัวแปลง | (4) อแดปเตอร์/ตัวแปลง Type-R |
|---|---|---|---|---|
| ZPR▲▲□** - ◇◇-A5 | ZP▲▲□** - X19 | ZPL1 | ZPT2-B5 | ZPRS-◇◇-A5 |
| ZPR▲▲□** - ◇◇-A6 | ZPRS-◇◇-A6 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B5 | ZPRS-◇◇-B5 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B6 | ZPRS-◇◇-B6 |
หมายเหตุ 1: ขนาด แพ้ด ใช้งานได้ (▲▲): 10,13,16
โน้ต 2: ประเภท แพ้ด ที่ใช้ได้ (□): U,C,D,B
หมายเหตุ 3: พอร์ตสุญญากาศ (◇◇): 04,06
ขนาด แพ้ด ใช้งานได้: 20 ถึง 32 มม
| รุ่น | (1) ยางรอง | (2) แหวนล็อค | (3) ประเภท T อแดปเตอร์/ตัวแปลง | (4) อแดปเตอร์/ตัวแปลง Type-R |
|---|---|---|---|---|
| ZPR▲▲□** - ◇◇-A6 | ZP▲▲□** - X19 | ZPL2 | ZPT3-B8 | ZPRL-◇◇-A6 |
| ZPR▲▲□** - ◇◇-A8 | ZPRL-◇◇-A8 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B5 | ZPRL-◇◇-B5 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B6 | ZPRL-◇◇-B6 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B8 | ZPRL-◇◇-B8 |
หมายเหตุ 1: ขนาด แพ้ด ใช้งานได้ (▲▲): 20,25,32
โน้ต 2: ประเภท แพ้ด ที่ใช้ได้ (□): U,C,D,B
หมายเหตุ 3: พอร์ตสุญญากาศ (◇◇): 04,06,08
ขนาด แพ้ด ใช้งานได้: 40 และ 50 มม
| รุ่น | (1) ยางรอง | (2) แหวนล็อค | (3) ประเภท T อแดปเตอร์/ตัวแปลง | (4) อแดปเตอร์/ตัวแปลง Type-R |
|---|---|---|---|---|
| ZPR▲▲□** - ◇◇-A6 | ZP▲▲□** - X19 | ZPL3 | ZPT4-B8 | ZPRL-◇◇-A6 |
| ZPR▲▲□** - ◇◇-A8 | ZPRL-◇◇-A8 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B6 | ZPRL-◇◇-B6 | |||
| ZPR▲▲□** - ◇◇-B8 | ZPRL-◇◇-B8 |
หมายเหตุ 1: ขนาด แพ้ด ใช้งานได้ (▲▲): 40,50
โน้ต 2: ประเภท แพ้ด ที่ใช้ได้ (□): U,C,D,B
หมายเหตุ 3: พอร์ตสุญญากาศ (◇◇): 06,08