ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศแบบดูดด้านข้าง ไม่มีบัฟเฟอร์ พร้อมข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ZPY Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายรุ่น
· ชนิดลูกยาง: ชนิดแบน ชนิดแบนแบบมีริบ, ชนิดบาง, ชนิดบางแบบมีตัวริบ, ชนิดลึก, ชนิดเบลโลว์
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาง: ø2 ถึง ø50
แผ่นสูญญากาศประเภทรายการสูญญากาศด้านข้างโดยไม่ต้องบัฟเฟอร์พร้อมข้อต่อหนามข้อมูลจำเพาะของซีรีส์ ZPY

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สูญญากาศ , ประเภทรายการ สุญญากาศ ด้านข้าง, ไม่มี บัฟเฟอร์, พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZPY
| พอร์ตสุญญากาศ | ทิศทาง เต้ารับ | ทิศทางด้านข้าง | ||
|---|---|---|---|---|
| วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พร้อมอุปกรณ์หนาม | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้ | วงรี (2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10) ซีรีส์แบบบาง (⌀10 ถึง 16 มม.) ⌀2 ถึง 8 มม. | ⌀4‑mm, ⌀ สายยาง ไนล่อน 6‑mm ⌀ สายยาง ยูรีเทน 4 มม. ⌀6 มม. | ||
| ⌀10 ถึง 16 มม. | ⌀4‑mm, ⌀ สายยาง ไนล่อน 6‑mm ⌀ สายยาง ยูรีเทน 4 มม. ⌀6 มม. | |||
| ⌀20ถึง 32 มม | ⌀4‑mm, ⌀ สายยาง ไนล่อน 6‑mm ⌀ สายยาง ยูรีเทน 4 มม. ⌀6 มม. | |||
| ⌀40 ถึง 50 มม. | ⌀ สายยาง ไนล่อน 6 มม. , ⌀ สายยาง ยูรีเทน 6 มม. | |||
| การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก | เกลียวใน | |
| ขนาดเกลียว | วงรี (2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10) ซีรีส์แบบบาง (ขนาดเกลียว: ⌀10 ถึง 16 มม.) ⌀2 ถึง 8 มม. | M5 × 0.8, M6 × 1 | M4 × 0.7, M5 × 0.8 | |
| ⌀10 ถึง 16 มม. (ขนาดเกลียว) | M5 × 0.8, M6 × 1 | M5 × 0.8, M6 × 1 | ||
| ⌀20ถึง 32 มม (ขนาดเกลียว) | M6 × 1, M8 × 1 | M5 × 0.8, M6 × 1, M8 × 1.25 | ||
| ⌀40 ถึง 50 มม. (ขนาดเกลียว) | M6 × 1, M8 × 1 | M6 × 1, M8 × 1.25 | ||
ประเภท แพ้ด
| รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ประเภทลึก | ชนิดเบลโลว์ | แบบบาง / แบบบางที่มีซี่โครง |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร) | 2, 4, 6, 8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 16, 25, 40 | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 13, 16 |
| วัสดุ (สี) | NBR (สีดำ), ยางซิลิโคน (สีขาว), ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล), FKM (สีดำมีเครื่องหมายสีเขียว) NBR นำไฟฟ้า (สีดำเครื่องหมาย 1 สีเงิน), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (สีดำ ขีดเงิน 2 ขีด) | ||||
| ความแข็ง | NBR (A50/S), ยางซิลิโคน (A40/S), ยางยูรีเทน / FKM (A60/S), NBR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (A50/S), ยางซิลิโคน ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (A50/S) | ||||
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดแบน ชนิดแบน มีซี่โครงชนิดลึก / เกลียวนอก / เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว: 10 มม. 13 มม. 16 มม

ชนิดแบน ชนิดแบน พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ซี่โครง (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว: 10 มม., 13 มม., 16 มม.)

ZPY10D แบบลึก, การ ดรออิ้งบอกขนาด 16D เท่านั้น
ชนิด แบน / ชนิดแบน ชนิดแบน พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดซี่โครง
| รุ่น | A | B | C | D | E | H: M5 × 0.8 | H: M6 × 1 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | F | G | ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ||||||
| ZPY10U ZPY10C | 10 | 12 | 12 | 22 | 38 | 20 | 59 | 25 | 64 | 3 | 1.7 |
| ZPY13U ZPY13C | 13 | 15 | 1.8 | ||||||||
| ZPY16U ZPY16C | 16 | 18 | 12.5 | 22.5 | 38.5 | 59.5 | 64.5 | 3.5 | 1.2 | ||
โต๊ะวางชิ้นงาน มิติข้อมูลประเภทลึก
| รุ่น | A | B | C | D | E | H: M5 × 0.8 | H: M6 × 1 | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | F | G | |||||||
| ZPY10D | 10 | 12 | 15 | 25 | 41 | 20 | 62 | 25 | 67 | 6 |
| ZPY16D | 16 | 18 | 16 | 26 | 42 | 63 | 68 | 7 | ||
ท่อที่ใช้งานได้
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | P | Q | R |
|---|---|---|---|
| N4 (สายยาง ไนล่อน , ⌀4 mm [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.] / 2.5) | 14.5 | 5 | 1.8 |
| N6 (สายยาง ไนล่อน , ⌀6 mm [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.] / 4) | 16.5 | 7 | 2.5 |
| U4 (สายยาง อ่อน , ⌀4 mm [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.] / 2.5) | 14.5 | 5 | 1.8 |
| U6 (สายยาง อ่อน , ⌀6 mm [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.] / 4) | 16.5 | 7 | 2.5 |
ชนิดแบน ชนิดแบน มีซี่โครงชนิดลึก / เกลียวนอก / เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว: 20 มม. 25 มม. 32 มม

ชนิดแบน ชนิดแบน พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ซี่โครง (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว: 20 มม., 25 มม., 32 มม.)

ZPY25D ชนิดลึกเฉพาะการ ดรออิ้งบอกขนาด
ชนิด แบน / ชนิดแบน ชนิดแบน พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดซี่โครง
| รุ่น | A | B | C | D | E | H: M6 × 1 | H: M8 × 1 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | F | G | ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ||||||
| ZPY20U ZPY20C | 20 | 23 | 14 | 24 | 42 | 25 | 68 | 15 | 58 | 4 | 1.7 |
| ZPY25U ZPY25C | 25 | 28 | 1.8 | ||||||||
| ZPY32U ZPY32C | 32 | 35 | 14.5 | 24.5 | 42.5 | 68.5 | 58.5 | 4.5 | 2.3 | ||
โต๊ะวางชิ้นงาน มิติข้อมูลประเภทลึก
| รุ่น | A | B | C | D | E | H: M6 × 1 | H: M8 × 1 | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | F | G | |||||||
| ZPY25D | 25 | 28 | 20 | 30 | 48 | 25 | 74 | 15 | 64 | 10 |
ท่อที่ใช้งานได้
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | P | Q | R |
|---|---|---|---|
| N4 (สายยาง ไนล่อน , ⌀4 mm [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.] / 2.5) | 14.5 | 5 | 1.8 |
| N6 (สายยาง ไนล่อน , ⌀6 mm [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.] / 4) | 16.5 | 7 | 2.5 |
| U4 (สายยาง อ่อน , ⌀4 mm [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.] / 2.5) | 14.5 | 5 | 1.8 |
| U6 (สายยาง อ่อน , ⌀6 mm [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.] / 4) | 16.5 | 7 | 2.5 |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน

ลักษณะภายนอก ชนิดแบน (U)

ชนิดแบน มี ลักษณะภายนอก ซี่โครง (C)

ลักษณะภายนอก แบบลึก (D)

ลักษณะภายนอก เบลโลว์ (B)

แบบบาง (UT)/ แบบบางมีลาย (CT) ลักษณะภายนอก
| ขนาด แพ้ด | 2 × 4 | 3.5 × 7 | 4 × 10 | ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 2 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 6 มม.) | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 8 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 10 มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดแบน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| ประเภทลึก | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| ชนิดเบลโลว์ | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| แบบบาง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| ชนิดบางที่มีซี่โครง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| ขนาด แพ้ด | ⌀13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 13 มม.) | ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 16 มม.) | ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 20 มม.) | ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 25 มม.) | ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 32 มม.) | ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 40 มม.) | ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 50 มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดแบน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ประเภทลึก | — | ● | — | ● | — | ● | — |
| ชนิดเบลโลว์ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| แบบบาง | ● | ● | — | — | — | — | — |
| ชนิดบางที่มีซี่โครง | ● | ● | — | — | — | — | — |
หมายเหตุ
- * โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น
- * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น