เกจวัดความดัน สำหรับสุญญากาศ GZ46 / GZ46E

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดทางด้านรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดันสำหรับเครื่องดูดฝุ่นชนิดเกลียวด้านหลัง
[คุณสมบัติ]]
· พิสัยความดัน: -100 ถึง + 200 kPa
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องดูดฝุ่น

รายละเอียดจำเพาะของเกจวัดแรงดันสำหรับสุญญากาศ GZ46/GZ46E

ลักษณะภายนอกของ GZ46

ลักษณะภายนอกของ GZ46

ลักษณะภายนอกของ GZ46-K2K

ลักษณะภายนอกของ GZ46-K2K

รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน

รุ่นGZ46GZ46E
ชนิดชนิดเกลียวด้านหลัง
หมายเหตุ 1) เกลียวเชื่อมต่อR1/8 R1/4 (อุปกรณ์เสริม: M = M5 × พร้อมเกลียว)
หมายเหตุ 2) หมายเหตุ 5) ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
หมายเหตุ 6)ตัวบ่งชี้ความแม่นยำ±3%
การทำความสะอาดชิ้นส่วนการล้างน้ำมันออกจากส่วนที่สัมผัสกับน้ำ
หมายเหตุ 4)วัสดุเคส (เคลือบผิว)สแตนเลส (เคลือบเมลามีนสีดำ)
ฝาครอบใส
(เคลือบผิว)
โพลีคาร์บอเนต
รหัสสินค้า: G46-00-00-3
โพลีคาร์บอเนต (เคลือบผิวแข็ง)
รหัสสินค้า: G46-00-00-2
สตัด (กระบวนการชุบผิว)ทองเหลืองทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)*3)
ท่อบูร์ดองทองเหลือง
น้ำหนัก (กก.)0.0780.08
ชุดแหวนครอบยึดCรหัสสินค้า: 1305104-1A
C1รหัสสินค้า: 1305104-3A
C2รหัสสินค้า: 1305104-11A

หมายเหตุ 1) เมื่อติดตั้งเกจวัดแรงดัน อย่าขันด้วยแรงมากเกิน การขันแน่นเกินจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานล้มเหลวได้ ใช้เทปซีลสำหรับปิดซีล
หมายเหตุ 2) กรณีใช้ของไหลอื่น กรุณาติดต่อ SMC เพื่อตรวจสอบข้อมูลความเข้ากันได้ของของไหลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกัดกร่อน
หมายเหตุ 3) ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว (เฟืองและอื่นๆ) ในเกจวัดแรงดันทำจากทองเหลือง
หมายเหตุ 4) ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำไม่ได้ทำมาจาก SUS
หมายเหตุ 5) ตรวจสอบให้ใช้ของไหลที่ไม่แข็งตัว เนื่องจากจะทำให้สินค้าเกิดผิดปกติ
หมายเหตุ 6) ช่วงอุณหภูมิสูงสุดสำหรับความแม่นยำที่รับรองคือ 23°C ± 5°C

Drawing

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ GZ46-□□-01 ถึง 02 (M) และ GZ46E-□□-01 ถึง 02 (M)

Drawing ระบุขนาดของ GZ46-□□-01 ถึง 02 (M) และ GZ46E-□□-01 ถึง 02 (M)

รุ่นAB□CD
GZ46-□□-01 (M)41.525.512R1/8
GZ46-□□-02 (M)45.525.514R1/4
GZ46E-□□-01 (M)40.524.512R1/8
GZ46E-□□-02 (M)44.524.514R1/4

มีชุดตัวครอบ (สำหรับติดพาแนล)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ GZ46-□□-01 ถึง 02 (M)-C และ GZ46E-□□-01 ถึง 02 (M)-C

Drawing ระบุขนาดของ GZ46-□□-01 ถึง 02 (M)-C และ GZ46E-□□-01 ถึง 02 (M)-C

รุ่นAD
GZ46-□□-01 (M)-C41.5R1/8
GZ46-□□-02 (M)-C45.5R1/4
GZ46E-□□-01 (M)-C41.5R1/8
GZ46E-□□-02 (M)-C45.5R1/4
Drawing ระบุขนาดของ GZ46-□□-01 ถึง 02 (M)-C1 และ GZ46E-□□-01 ถึง 02 (M)-C1

Drawing ระบุขนาดของ GZ46-□□-01 ถึง 02 (M)-C1 และ GZ46E-□□-01 ถึง 02 (M)-C1

รุ่นA≒ ED
GZ46-□□-01 (M)-C141.5