วาล์วช่วยสุญญากาศอากาศ ZP2V Series

ข้อควรระวัง
- หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
- ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดสินค้า
วาล์วสุญญากาศที่ยับยั้งการลดลงของความดันสุญญากาศแม้ในขณะที่ไม่มีชิ้นงานอยู่
[คุณสมบัติ]
· ช่วยยึดชิ้นงานในกรณีที่ใช้ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศหลายชิ้นด้วยเครื่องกำเนิดสุญญากาศเพียงเครื่องเดียว
· ป้องกันความดันสุญญากาศตก แม้ในขณะที่ยางดูดบางชิ้นไม่ได้ดูดชิ้นงาน
· มีตัวเลือกข้อต่อฟิตติ้งแบบทำงานทางเดียว
· ไม่จำเป็นต้องสลับโหมดการทำงานขณะเปลี่ยนชิ้นงาน
· ทำให้วงจรควบคุมเรียบง่ายขึ้นแม้ชิ้นงานมีรูปร่างต่างกัน
·ขนาดรูออริฟิสคงที่: 0.3 มม. 0.5 มม. 0.7 มม. 1 มม.
รายละเอียดจำเพาะของวาล์วช่วยสุญญากาศซีรีส์ ZP2V

ลักษณะภายของนอกวาล์วช่วยสุญญากาศซีรีส์ ZP2V
ขนาดการเชื่อมต่อ (ด้านแพ็ดรองกด: เกลียวนอก / ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ: เกลียวใน)

ลักษณะภายนอกของเกลียวนอก / เกลียวใน
| สัญลักษณ์ | ด้านลูกยาง | ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ |
|---|---|---|
| เกลียวนอก | เกลียวใน | |
| A5 | M5 × 0.8 | |
| A8 | M8 × 1.25 | |
| A01 | R 1/8 | Rc 1/8 |
| AG1 | G1/8 | |
| AN1 | NPT 1/8 | |
ขนาดการเชื่อมต่อ (ด้านแพ็ดรองกด: เกลียวใน / ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ: เกลียวนอก)

ลักษณะภายนอกของเกลียวใน / เกลียวนอก
| สัญลักษณ์ | ด้านลูกยาง | ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ |
|---|---|---|
| เกลียวใน | เกลียวนอก | |
| B5 | M5 × 0.8 | |
| B6 | M6 × 1 | |
| B01 | Rc 1/8 | R 1/8 |
| BG1 | G1/8 | |
| BN1 | NPT 1/8 | |
ขนาดการเชื่อมต่อ (ด้านแพ็ดรองกด: เกลียวนอก / ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ: เกลียวนอก)

ลักษณะภายนอกของเกลียวนอก / เกลียวนอก
| สัญลักษณ์ | ด้านลูกยาง | ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ |
|---|---|---|
| เกลียวนอก | เกลียวนอก | |
| A5A5 | M5 × 0.8 | |
| A01A01 | R 1/8 | |
| AG1AG1 | G1/8 | |
ขนาดการเชื่อมต่อ (ด้านแพ็ดรองกด: เกลียวใน / ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ: เกลียวใน)

ลักษณะภายนอกของเกลียวใน / เกลียวใน
| สัญลักษณ์ | ด้านลูกยาง | ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ |
|---|---|---|
| เกลียวใน | เกลียวใน | |
| B5B5 | M5 × 0.8 | |
| B01B01 | Rc 1/8 | |
| BG1BG1 | G1/8 | |
ขนาดการเชื่อมต่อ (ด้านแพ็ดรองกด: เกลียวนอก / ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ: ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch))

ลักษณะภายนอกของเกลียวนอก / ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch)
| สัญลักษณ์ | ด้านลูกยาง | ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ |
|---|---|---|
| เกลียวนอก | ฟิตติ้งท่อแบบวันทัช (One-Touch) | |
| A5W4 | M5 × M50.8 | ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) |
| A01W6 | R 1/8 | ⌀6 mm |
| AG1W6 | G1/8 | ⌀6 mm |
ขนาดการเชื่อมต่อ (ด้านแพ็ดรองกด: เกลียวใน / ด้านเครื่องกำเนิดสุญญากาศ: ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch))

ลักษณะภายนอกของเกลียวใน / ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch)