โฟลทติ้งจอยท์สเตนเลส รุ่น JS Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โฟลทติ้งจอยท์สเตนเลสที่ไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อแบบลอยสามารถป้องกัน "การหนีศูนย์กลาง" หรือ "การสูญเสียความแม่นยำแบบคู่ขนาน" ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบอกลมกับตัวขับเคลื่อนได้
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรความแม่นยำสูง ช่วยลดระยะเวลาการติดตั้งเครื่องจักรลงอย่างใหญ่หลวง
· ขนาดกะทัดรัด และเหมาะสำหรับความเค้นแรงดึงสูง
· อายุการใช้งานยาวนาน (พร้อมฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง)
· มุมหมุน: ±5°.
· ความดันใช้งาน: กระบอกสูบนิวเมติกส์ (1 MPa หรือน้อยกว่า) กระบอกไฮดรอลิก (3.5 MPa หรือน้อยกว่า)
· การติดตั้ง: ชนิดพื้นฐาน

รายละเอียดจำเพาะของโฟลทติ้งจอยท์ ซีรีส์ JS

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ JS

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ JS

ช่วงการใช้งาน

ช่วงการใช้งาน

รุ่น / รายละเอียดจำเพาะ

รุ่นขนาดรูที่รองรับการใช้งาน
(มม.)หมายเหตุ1)
ขนาดเกลียวกระบอกสูบที่กำหนดที่รองรับการใช้งานแรงดึงและแรงอัดสูงสุดในการทำงาน
N
ความเยื้องศูนย์ที่รับได้
U (มม.)
ความดันในการใช้งานอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
กระบอกสูบระบบนิวเมติกกระบอกสูบไฮดรอลิก
JS10-4-07010M4 × 0.7800.51 MPa หรือน้อยกว่า-5 ถึง 70°C
JS16-5-08010, 16M5 × 0.82100.5
JS20-8-12520M8 × 1.251,1000.53.5 MPa หรือน้อยกว่าหมายเหตุ2)
JS32-10-12525, 32M10 × 1.252,5000.5
JS40-14-15040M14 × 1.56,0000.75
JS63-18-15050, 63M18 × 1.511,0001

หมายเหตุ 1) ขนาดรูที่รองรับการใช้งานเป็นค่าที่ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ตรวจเช็คเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวปลายก้านที่จะใช้จากแคตตาล็อกของผู้ผลิต
หมายเหตุ 2) ใช้งานภายในค่าแรงอัดและแรงตึงสูงสุดด้วยกระบอกสูบไฮดรอลิก 3.5 MPa

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างซีรีส์ JS

Drawing แสดงโครงสร้างซีรีส์ JS

Drawing แสดงโครงสร้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. และ 16 มม.

Drawing แสดงโครงสร้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. และ 16 มม.

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1สตัดสแตนเลส
2เคสสแตนเลส
3แหวนสแตนเลส
4ซ็อกเก็ตสแตนเลส
5ฝาปิดกันฝุ่นยางฟลูออโร / ยางซิลิโคน
6นัทปลายก้านสแตนเลส
Drawing แสดงโครงสร้างของ 20 ถึง 63 มม.

Drawing แสดงโครงสร้างของ 20 ถึง 63 มม.

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1สตัดสแตนเลส (ส่วนเกลียว)ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
2เคสสแตนเลส
3แหวนเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4ฝาปิดเหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
5ฝาปิดกันฝุ่นยางฟลูออโร / ยางซิลิโคน
6สกรูตัวหนอนเหล็กกล้าคาร์บอน
7นัทปลายก้านสแตนเลส

ดรออิ้งโครงร่าง