โฟลทติ้งจอยท์สำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก JB Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โฟลทติ้งจอยท์ที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อแบบลอยสามารถป้องกัน "การหนีศูนย์กลาง" หรือ "การสูญเสียความแม่นยำแบบคู่ขนาน" ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบอกลมกับตัวขับเคลื่อนได้
· ไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรความแม่นยำสูง
· ลดระยะเวลาการติดตั้งเครื่องจักรลงอย่างใหญ่หลวง
· ขนาดกะทัดรัด และเหมาะสำหรับความเค้นแรงดึงสูง
· อายุการใช้งานยาวนาน (พร้อมฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง)
· มุมหมุน: ±5°

รายละเอียดจำเพาะของโฟลทติ้งจอยท์ ซีรีส์ JB

ลักษณะภายนอกของโฟลทติ้งจอยท์ ซีรีส์ JB

ลักษณะภายนอกของโฟลทติ้งจอยท์ ซีรีส์ JB

ช่วงการใช้งาน

ช่วงการใช้งาน

แผนภาพ/รายการชิ้นส่วน

เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม., 16 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม., 16 มม.

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1สตัดเหล็กแบบฟรีคัตติ้งชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
2เคสทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
3แหวนสแตนเลส
4ซ็อกเก็ตทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
5ฝาปิดกันฝุ่นยางสังเคราะห์

*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 160 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 160 มม.

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1สตัดเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมย้อมสีดำ
2เคสเหล็กกล้าคาร์บอนแบล็คซิงค์โครเมต
3แหวนเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยม
4ฝาปิดเหล็กกล้าคาร์บอนแบล็คซิงค์โครเมต
5ฝาปิดกันฝุ่นยางสังเคราะห์
6สกรูตัวหนอนเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต

ขนาด: ชนิดพื้นฐาน

Drawing ระบุขนาดของ JB20/16

Drawing ระบุขนาดของ JB20/16

Drawing ระบุขนาดของ JB20/160

Drawing ระบุขนาดของ JB20/160

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดรูที่รองรับการใช้งานรุ่นMABCDEFGHศูนย์กลางของทรงกลม
R
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดพิตช์
12JB12-3-05030.524.534162651013
16JB16-4-07040.726.54.56162651015
20JB20-5-08050.83356.5214.577