โฟลทติ้งจอยท์ชนิดโหลดหนัก JAH Series

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ - โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
โฟลทติ้งจอยท์ที่ไม่จำเป็นต้องปรับแนวแกนเพิ่มเติม
[คุณสมบัติ]
· โฟลทติ้งจอยท์จะช่วยลดปัญหา “แนวไม่ตรง” และ “ความขนานไม่พอเหมาะ” ระหว่างตัวกระบอกสูบกับตัวเครื่องจักร
· ไม่ต้องใช้ความแม่นยำในการตัดแต่งระดับสูง
· ลดเวลาการติดตั้งอย่างเห็นได้ชัด
· กะทัดรัดและใช้ได้กับแรงอัด / แรงตึงโหลดสูง
· อายุการใช้งานยาวนาน (มีฝาปิดกันฝุ่น)
· มุมหมุน: ±5°
รายละเอียดจำเพาะของโฟลทติ้งจอยท์: ชนิดโหลดหนัก ซีรีส์ JAH

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ JAH
- ความดันในการใช้งาน: กระบอกไฮดรอลิก 7 MPa หรือน้อยกว่า
- การติดตั้ง: ชนิดพื้นฐาน, ชนิดหน้าแปลน, ชนิดขา

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ JAHL (ชนิดขา)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ JAHF (ชนิดหน้าแปลน)

ช่วงการใช้งานซีรีส์ JAH
| รุ่น | ขนาดรูที่รองรับการใช้งาน (มม.) | ขนาดเกลียวกระบอกลมที่กำหนดที่รองรับการใช้งาน | แรงดึงและแรงอัดสูงสุดในการทำงาน N | ความเยื้องศูนย์ที่รับได้ U (มม.) | มุมการหมุน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดพื้นฐาน | ชนิดหน้าแปลน | ชนิดขา | ||||||
| JAH□40-16-150 | 40 | M16 × 1.5 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 0.25 | ±5° | -5 ถึง 60°C |
| JAH□50-20-150 | 50 | M20 × 1.5 | 18,000 | 14,000 | 14,000 | 2 | ||
| JAH□63-24-150 | 63 | M24 × 1.5 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 2 | ||
| JAH□80-30-150 | 80 | M30 × 1.5 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
| JAH□100-39-150 | 100 | M39 × 1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
| JAH□100-48-150 | 100 | M48 × 1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
| JAH□63-24-200 | 63 | M24 × 2 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 2 | ±5° | |
| JAH□80-30-200 | 80 | M30 × 2 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
| JAH□100-42-300 | 100 | M42 × 3 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
แผนภาพ/รายการชิ้นส่วน

แผนภาพของซีรีส์ JAH
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่
| หมายเลข | หมายเลข | วัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | สตัด | เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยม | ย้อมสีดำ |
| 2 | เคส | เหล็กกล้าคาร์บอน | แบล็คซิงค์โครเมต |
| 3 | แหวน | เหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยม | — |
| 4 | ฝาปิด | เหล็กกล้าคาร์บอน | แบล็คซิงค์โครเมต |
| 5 | ฝาปิดกันฝุ่น | ยางสังเคราะห์ | — |
| 6 | สกรูตัวหนอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ซิงค์โครเมต |
| 7 | นัทร็อดเอนด์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ซิงค์โครเมต |
| 8 | หน้าแปลน | แผ่นเหล็กกล้ารีด | แบล็คซิงค์โครเมต |
| 9 | ชนิดขา | แผ่นเหล็กก |