โฟลทติ้งจอยท์รุ่นมาตรฐาน JA Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โฟลทติ้งจอยท์ที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อแบบลอยสามารถป้องกัน "การหนีศูนย์กลาง" หรือ "การสูญเสียความแม่นยำแบบคู่ขนาน" ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบอกลมกับตัวขับเคลื่อนได้
· ไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรความแม่นยำสูง
· ลดระยะเวลาการติดตั้งเครื่องจักรลงอย่างใหญ่หลวง
· ขนาดกะทัดรัด และเหมาะสำหรับความเค้นแรงดึงสูง
· อายุการใช้งานยาวนาน (พร้อมฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง)
· มุมหมุน: ±5°

ข้อต่อแบบลอย: รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ JA ชนิดมาตรฐาน

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ JA

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ JA

  • แรงดันใช้งาน: กระบอกลมนิวเมติกส์: 1 MPa หรือน้อยกว่า; กระบอกไฮดรอลิก: 3.5 MPa หรือน้อยกว่า
  • การติดตั้ง: ชนิดพื้นฐาน, ชนิดหน้าแปลน, ชนิดขา
ช่วงการใช้งานซีรีส์ JA

ช่วงการใช้งานซีรีส์ JA

รุ่นขนาดรูที่รองรับการใช้งาน
(มม.)
ขนาดเกลียวกระบอกลมที่กำหนดที่รองรับการใช้งานแรงดึงและแรงอัดสูงสุดในการทำงาน
N
ความเยื้องศูนย์ที่รับได้
U (มม.)
มุมการหมุนอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
ชนิดพื้นฐานชนิดหน้าแปลนชนิดขา
JA6-3-0506M3 × 0.5190.5±5°-5 ถึง 60°C
JA10-4-07010M4 × 0.7540.5
JA15-5-08010, 15M5 × 0.81230.5
JA15-6-10015M6 × 11230.5
JA□20-8-12520M8 × 1.251,1001,1001,0000.5
JA□30-10-12525/32M10 × 1.252,5002,5002,0000.5
JA□40-14-15040M14 × 1.54,4004,4004,4000.75
JA□63-18-15050/63M18 × 1.511,00011,0009,0001
JA□80-22-15080M22 × 1.518,00018,00014,0001.25
JA□100-26-150100M26 × 1.528,00028,00022,0002
JA□140-30-150125/140M30 × 1.554,00036,00036,0002.5
JA□160-36-150160M36 × 1.571,00055,00055,0003
JA□20-8-10020M8 × 11,1001,1001,0000.5±5°
JA□25-10-15025M10 × 1.52,5002,5002,0000.5
JA□32-10-10032M10 × 12,5002,5002,0000.5
JA□40-12-12532/40M12 × 1.254,4004,4004,4000.75
JA□40-12-15040M12 × 1.54,4004,4004,4000.75
JA□40-12-17532/40M12 × 1.754,4004,4004,4000.75
JA□50-16-15050M16 × 1.511,00011,0009,0001
JA□63-16-20050/63M16 × 211,00011,0009,0001
JA□80-20-25080M20 × 2.518,00018,00014,0001.25
JA□100-24-300100M24 × 328,00028,00022,0002
JA□100-27-150100M27 × 1.528,00028,00022,0002
JA□125-27-200125M27 × 228,00028,00028,0002
JA□160-33-200160M33 × 271,00055,00055,0003

แผนภาพ/รายการชิ้นส่วน

แผนภาพของ ⌀6 ถึง 15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 15 มม.)

แผนภาพของ ⌀6 ถึง 15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 15 มม.)

*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่

แผนภาพของ ⌀20 ถึง 160 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 160 มม.)

แผนภาพของ ⌀20 ถึง 160 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 160 มม.)

จำนวนลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1สตัดเหล็กแบบฟรีคัตติ้งชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
2เคสทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
3แหวนสเตนเลส
4ซ็อกเกตทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
5ฝาปิดกันฝุ่นยางสังเคราะห์
6นัทร็อดเอนด์ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำซิงค์โครเมต
จำนวนลักษณะวัสดุหมายเหตุ
1สตัดเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมย้อมสีดำ
2เคสเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต สีดำ
3แหวนเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยม
4ฝาครอบเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต สีดำ
5ฝาปิดกันฝุ่นยางสังเคราะห์
6สกรูตัวหนอนเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
7นัทร็อดเอนด์เหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
8หน้าแปลนเหล็กม้วนซิงค์โครเมต สีดำ
9ชนิดขาเหล็กม้วนซิงค์โครเมต สีดำ

ข้อควรระวัง

การติดตั้ง

  • *เมื่อขันเกลียวนอกของแกนเข้ากับเกลียวในของซ็อกเกตหรือตัวเรือนแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านไม่แตะด้านล่างสุด หากใช้ข้อต่อแบบลอยโดยใที่ก้านแตะด้านล่างสุด สตัดจะไม่สามารถลอยตัวได้ ทำให้เกิดความเสียหายได้ สำหรับความลึกในการขันเกลียวของเกลียวใน โปรดดูขนาดในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต โดยหลักการแล้วหลังจากที่ก้านหลุดแตะด้านล่างสุดแล้ว ให้ถอยกลับ 1 ถึง 2 รอบ
  • *ฝาครอบกันฝุ่นอาจติดกับสตัด เลื่อนฝาครอบกันฝุ่นที่ฐานของสตัดด้วยนิ้วของคุณ หรือบิดสตัดไปทางขวาและซ้ายเบา ๆ เพื่อให้คลายออก เมื่อขันสตัดและซ็อกเกตหรือเคสเข้ากับตัวขับเคลื่อน ให้ถอดฝาครอบกันฝุ่นออก การขันโดยไม่ถอดฝาครอบกันฝุ่นอาจทำให้ฝาครอบกันฝุ่นแตกได้
  • *เมื่อใช้ข้อต่อแบบลอยเพื่อเชื่อมต่อก้านสูบกับตัวขับเคลื่อน ให้ยึดเข้าที่โดยใช้แรงบิดที่เหมาะสมกับขนาดเกลียว นอกจากนี้ หากมีความเสี่ยงที่จะคลายตัวระหว่างการทำงาน ให้ใช้มาตรการเพื่อป้องกันการคลาย เช่น ใช้พินสลักล็อคหรือกาวล็อคเกลียว ในกรณีที่ส่วนที่เชื่อมต่อหลุดหลวม ตัวขับเคลื่อนอาจสูญเสียการควบคุมหรือหลุดออก ฯลฯ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่บุคลากรได้
  • *สินค้านี้ไม่ใช่ข้อต่อชนิดโรตารี่ ไม่สามารถใช้สำหรับการใช้งานแบบหมุนได้
  • *ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้กลไกกันกระแทกของกระบอกลมหรือกลไกบัฟเฟอร์ เช่น โช้คซับแรงกระแทก เพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกกระทำต่อข้อต่อแบบลอยเมื่อหยุดตัวขับเคลื่อน หากไม่มีกลไกบัฟเฟอร์/กันกระแทก อาจเกิดแรงกระแทกที่สูงเกินกว่าแรงดึงและแรงอัดสูงสุดที่ข้อต่อแบบลอยรับได้

งานซ่อมบำรุง

  • *ห้ามใช้หากสินค้านี้ถูกถอดแยกชิ้นส่วน ใช้กาวความแข็งแรงสูงกับส่วนต่อที่เป็นเกลียวเพื่อป้องกันการคลายตัว จึงห้ามถอดแยกชิ้นส่วนสินค้า หากสินค้าถูกถอดแยกชิ้นด้วยกำลัง อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
  • *ใช้วิธีชุบซิงค์สีโครเมตสีดำกับพื้นผิววัสดุของตัวเรือน หน้าแปลน และฐานรอง ในบางกรณีซึ่งพบไม่บ่อย คราบขาวอาจเกิดขึ้นบนพื้นผิวได้

ข้อควรระวังอื่น ๆ

  • *สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
  • *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง