สวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A ที่มีการตั้งค่า 3 ขั้นตอน
[คุณสมบัติ]
· สามารถคัดลอกการตั้งค่าไปยังสวิตช์ 10 ตัวได้ในคราวเดียว
· การตั้งค่าของเซนเซอร์ Master สามารถคัดลอกไปยัง เซนเซอร์ Slave ได้
· เพิ่มช่วงสุญญากาศ
· ขยายช่วงความดันของชนิดความดันบวกเป็นช่วง สุญญากาศ
· เพิ่ม 2 เอาต์พุต
รายละเอียดของสวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A

รูปภาพสินค้าของสวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A
รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์แรงดันดิจิทัล ความแม่นยำสูง ชนิดจอแสดงผล 2 สี ซีรีส์ ZSE30A(F)/ISE30A
สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
| รุ่น | ZSE30A (ความดันติดลบ) | ZSE30AF (ความดันบวกและลบ) | ISE30A (ความดันบวก) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วง ความดัน สูงสุด | 0.0 ถึง -101.0 kPa | -100.0 ถึง 100.0 kPa | -0.100 ถึง 1.000 MPa | ||
| ช่วงความดันที่ตั้ง / แสดง | 10.0 ถึง -105.0 kPa | -105.0 ถึง 105.0 kPa | -0.105 ถึง 1.050 MPa | ||
| ความต้านทานความดัน | 500 kPa | 500 kPa | 1.5 MPa | ||
| ยูนิตที่ตั้งขั้นต่ำ / แสดง | 0.1 kPa | 0.1 kPa | 0.001 MPa | ||
| ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ / แก๊สไม่กัดกร่อน / แก๊สไม่ไวไฟ | ||||
| แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC ±10%, การกระเพื่อม (p-p) 10% หรือต่ำกว่า (มีการป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟสลับขั้ว) | ||||
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 40 mA หรือต่ำกว่า | ||||
| เอาท์พุตสวิตช์ | — | NPN หรือ PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 1 เอาท์พุต, NPN หรือ PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 2 เอาท์พุต | |||
| โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด | 80 มิลลิแอมป์ | ||||
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด | 28 V (ที่เอาท์พุต NPN) | ||||
| แรงดันตกค้าง | 1 V หรือต่ำกว่า (โดยมีโหลดกระแสไฟฟ้า 80 mA) | ||||
| เวลาตอบสนอง | 2.5 ms หรือต่ำกว่า (มีฟังก์ชั่นป้องกันการตรวจจับความผันผวนของความดันชั่วขณะ เลือกเวลาตอบสนองได้ระหว่าง 20, 100, 500, 1,000, 2,000 ms) | ||||
| การป้องกันการลัดวงจร | มีให้ | ||||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ±0.2% F.S. ±1 หลัก | ||||
| ฮิสเทอรีซิส | โหมดฮิสเทอรีซิส | สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0 หมายเหตุ 1) | |||
| โหมดตัวเปรียบเทียบวินโดว์ | |||||
| เอาต์พุต อนาล็อก | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า หมายเหตุ 2) | แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต (ช่วงพิกัดความดัน) | 1 ถึง 5 V ±2.5% F.S. | 0.6 ถึง 5 V ±2.5% F.S. | |
| ความเป็นเชิงเส้น | ±1% F.S. | ||||
| ความต้านทานเอาท์พุต | ประมาณ 1 kΩ | ||||
| เอาท์พุตกระแสไฟฟ้าหมายเหตุ 3) | กระแสไฟฟ้าเอาท์พุต (ช่วงพิกัดความดัน) | 4 ถึง 20 mA ±2.5% F.S. | 2.4 ถึง 20 mA ±2.5% F.S. | ||
| ความเป็นเชิงเส้น | ±1% F.S. | ||||
| ความต้านทานโหลด | ความต้านทานโหลดสูงสุด: แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ 12 V: 300 Ω, แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ 24 V: 600 Ω ความต้านทานโหลดต่ำสุด: 50 Ω | ||||
| วิธีการแสดงผล | LCD 4 หลัก 7 ส่วน แสดงผล 2 สี (สีแดง / สีเขียว) | ||||
| แสดง ความแม่นยำ | ±2% F.S. ±1 หลัก (ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ±3 °C) | ||||
| ไฟ LED แสดงสถานะ | สว่างเมื่อเอาท์พุตสวิตช์ ON, OUT1: สีเขียว, OUT2: สีแดง | ||||
| ความทนต่อสภาพแวดล้อม | กรงขัง | IP40 | |||
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | ระหว่างการใช้งาน: 0 ถึง 50 °C, ระหว่างการจัดเก็บ: -10 ถึง 60 °C (ไม่มีการควบแน่นเป็นหยดน้ำหรือจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||||
| ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ระหว่างการใช้งาน / จัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่นเป็นหยดน้ำ) | ||||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ชิ่ง | ||||
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC เมื่อวัดโดยเมกะโอห์มมิเตอร์) ระหว่างขั้วต่อและเฮาส์ซิ่ง | ||||
| ลักษณะอุณหภูมิ | ±2% F.S. (อ้างอิง 25 °C) | ||||
| สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | สายเคเบิลไวนิลทนน้ำมัน สำหรับงานหนัก, 3 แกน ø3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ม.) 2 ม. สายเคเบิลไวนิลทนน้ำมัน สำหรับงานหนัก 4 แกน พื้นที่ตัวนำไฟฟ้า: 0.15 มม.2 (AWG26), เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนไฟฟ้า: 1.0 มม. | ||||
| มาตรฐาน | CE UL/CSA (E216656) | ||||
หมายเหตุ 1) หากความดันที่ใช้ผันผวนรอบค่าที่ตั้งไว้ ให้ตั้งฮิสเทอรีซิสให้มีค่ามากกว่าช่วงความผันผวนนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์ตรวจจับความผันผวนของความดันชั่วขณะนั้น
หมายเหตุ 2) เมื่อเลือกเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าอะนาล็อกแล้ว จะไม่สามารถเลือกเอาท์พุตกระแสไฟฟ้าอะนาล็อกพร้อมกันได้
หมายเหตุ 3) เมื่อเลือกเอาท์พุตกระแสไฟฟ้าอะนาล็อกแล้ว จะไม่สามารถเลือกเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าอะนาล็อกพร้อมกันได้