เซนเซอร์วัดแรงดัน สำหรับของไหลทั่วไป PSE560 Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
เซนเซอร์วัดแรงดัน สำหรับของไหลทั่วไป PSE560 Series รองรับการใช้งานกับของเหลวหลากหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนสัมผัสของไหลทำจากSUS316L
· IP65.
· เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน / กระแสไฟฟ้า)
· การรั่วไหลต่ำ ตัวเลือกสำหรับซีลส่วนหน้าและข้อต่อแบบสวมอัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ในการทำความสะอาดท่อ/ ตรวจสอบความแน่นของกระบอกสูบไฮดรอลิค/ ตรวจสอบการดูดชิ้นงานที่มีความชื้น
เซนเซอร์วัดแรงดัน สำหรับของเหลวทั่วไปรายละเอียด PSE560 ซีรีส์

เซนเซอร์วัดแรงดัน สำหรับของเหลวทั่วไปรูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ชุด PSE560
เซนเซอร์วัดแรงดัน สำหรับ สเปค ทั่วไปของของเหลว PSE560 ซีรี่ส์
สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
| รุ่น | PSE560 (ความดันบวก) | PSE561 (ความดันสุญญากาศ) | PSE563 ( ความดัน ผสม) | PSE564 (ความดันบวก) |
|---|---|---|---|---|
| ช่วง ความดัน กำหนด | 0 ถึง 1 mpa | 0 ถึง -101 kpa | -100 ถึง 100 kpa | 0 ถึง 500 kpa |
| ขยายช่วง เอาต์พุต อนาล็อก | -0.1 ถึง 0 mpa | 10.1 ถึง 0 kpa | - | -50 ถึง 0 kpa |
| ความทนความดัน | 1.5 MPa | 500 kPa | 500 kPa | 750 kPa |
| รุ่น | PSE56□-□ | PSE56□-□-28 | |
|---|---|---|---|
| บังคับ ของไหล | ของเหลวหรือก๊าซที่จะไม่เป็นสนิมหรือโจมตี SUS316L | ||
| แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อม การ ป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ) | ||
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 10 mA หรือน้อยกว่า | - | |
| สเปค เอาต์พุต | เอาต์พุต อนาล็อก 1 ถึง 5 V (ภายในช่วง ความดัน กำหนด) 0.6 ถึง 1 V (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยายเพิ่ม) อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: ประมาณ 1 kΩ | เอาต์พุต อนาล็อก 4 ถึง 20 mA (ภายในช่วง ความดัน กำหนด) อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 500 Ωหรือน้อยกว่า (ที่ 24 V), 100 Ωหรือน้อยกว่า (ที่ 12 V) | |
| ความแม่นยำ (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ° C) | ±1% F.S. (ภายในช่วง ความดัน กำหนด), ±3% F.S. (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยายเพิ่ม) | ||
| ความเป็นเชิงเส้น | ±0.5% F.S. | ||
| ทำซ้ำ ความแม่นยำ | ±0.2% F.S. | ||
| ผลของ แรงดันไฟเลี้ยง | ±0.3% F.S. | ||
| ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | กรงขัง | IP65 | |
| ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | ระหว่างการผ่าตัด: -10 ถึง 60 ° C ระหว่างการเก็บรักษา: -20 ถึง 70 ° C (ไม่มีการควบแน่นหรือการแช่แข็ง) | ||
| ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ | ||
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 50 MΩหรือมากกว่า (50 V DC, วัดผ่าน megohmmeter) ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ | ||
| ลักษณะอุณหภูมิ | ±2% F.S. (0 ถึง 50 ° c: อ้างอิง 25 ° C), ±3% F.S. (-10 ถึง 60 ° c: อ้างอิง 25 ° C) | ||
| สายต่อเซนเซอร์ | PSE56□-□: สายไฟ งานหนัก ไวนิล ทนต่อน้ำมัน พร้อมท่ออากาศ 3 แกนø5.1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.1 มม.) 3 ม., พื้นที่ ตัวนำ: ฉนวนไฟฟ้า 0.2 mm² OD: 1.12 มม PSE56□-□-28: สายไฟ งานหนัก ไวนิล ทนต่อน้ำมัน พร้อมท่ออากาศ 2 แกนø5.1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.1 มม.) 3 ม. พื้นที่ ตัวนำ: ฉนวนไฟฟ้า 0.2 mm² OD: 1.12 มม | ||
| มาตรฐาน | CE UL / CSA (E216656) | ||
สเปค ท่อ
| รหัสรุ่น/ Part number | 01 | 02 | N01 | N02 | C01 | A2 | B2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | R1/8 M5 × 0.8 | R1/4 M5 × 0.8 | NPT1/8 M5 × 0.8 | NPT1/4 M5 × 0.8 | Rc 1/8 | URJ 1/4 | TSJ 1/4 | |
| วัสดุ | เคส: C3604 + การ ชุบผิวนิกเกิล, พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ / เซนเซอร์วัดแรงดัน: SUS316L | |||||||
| น้ำหนัก | ด้วย สายต่อเซนเซอร์ | 193 กรัม | 200 กรัม | 194 กรัม | 201 กรัม | 187 กรัม | 203 กรัม | 193 กรัม |
| ไม่มี สายต่อเซนเซอร์ | 101 กรัม | 108 กรัม | 102 กรัม | 109 กรัม | 95 กรัม | 111 กรัม | 101 กรัม | |
วงจรภายในและตัวอย่างการ อุปกรณ์สายไฟ

PSE56□-□

PSE56□-□-28
- * เมาท์ โหลดไฟฟ้า บนฝั่ง LINE (+) หรือ LINE (-)
เอาต์พุต อนาล็อก

1 ถึง 5 V DC

DC 4 ถึง 20 mA
| พิสัย | ช่วง ความดัน กำหนด | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| สำหรับ ความดันสุญญากาศ | 0 ถึง -101 kpa | 0 | -101 kPa | 10.1 kPa |
| สำหรับ ความดัน ผสม | -100 kPa ถึง 100 kpa | -100 kPa | 100 kPa | - |
| สำหรับ ความดันบวก | 0 ถึง 1 mpa | 0 | 1 MPa | -0.1 MPa |
| 0 ถึง 500 kpa | 0 | 500 kPa | -50 kPa |
เซนเซอร์วัดแรงดัน สำหรับของเหลวทั่วไปขนาดซีรี่ส์ PSE560
PSE56□-01/PSE56□-02/PSE56□-NO1/PSE56□-NO2
(หน่วย: มิลลิเมตร)

PSE56 □ -01 / PSE56 □ -02 / PSE56 □ -NO1 / PSE56 □ -NO2 การ ดรออิ้งบอกขนาด
PSE56□-C01
(หน่วย: มิลลิเมตร)

PSE56 □ -C01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
PSE56□-B2
(หน่วย: มิลลิเมตร)

การ ดรออิ้งบอกขนาด PSE56 □ -B2
PSE56□-A2
(หน่วย: มิลลิเมตร)

PSE56 □ -A2 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| รหัสรุ่น/ Part number | A | B |
|---|---|---|
| PSE56□-01 | 8.2 | R 1/8 |
| PSE56□-02 | 12 | R 1/4 |
| PSE56□-N01 | 9.2 | NPT 1/8 |
| PSE56□-N02 | 12.2 | NPT 1/4 |
| PSE56□-C01 | - | Rc 1/8 |
| PSE56□-A2 | 15.5 | URJ 1/4 |
| PSE56□-B2 | 9.5 | TSJ 1/4 |