เซนเซอร์วัดความแตกต่างของความดันต่ำ PSE550 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดความแตกต่างของความดันต่ำ PSE550 Series พร้อมไฟ LED แสดงสถานะไฟเลี้ยง
[คุณสมบัติ]
· เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน / กระแสไฟฟ้า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อควบคุมการไหลของอากาศ / การตรวจจับระดับของเหลว / ตรวจสอบการอุดตันของตัวกรอง

เพรสเชอร์ เซนเซอร์วัดแรงดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ต่ำรายละเอียด PSE550 ซีรี่ส์

เพรสเชอร์ เซนเซอร์วัดแรงดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ต่ำภาพ ผลิตภัณฑ์ PSE550 ซีรี่ส์

เพรสเชอร์ เซนเซอร์วัดแรงดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ต่ำภาพ ผลิตภัณฑ์ PSE550 ซีรี่ส์

สเปค เพรสเชอร์ซีรี่ส์ PSE550 ที่มี เซนเซอร์วัดแรงดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ต่ำ

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

รุ่นPSE550PSE550-28
ช่วง ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่0 ถึง 2 kpa
ช่วง ความดัน ใช้งาน- 50 ถึง 50 kpa หมายเหตุ)
ขยายช่วง เอาต์พุต อนาล็อก-0.2 ถึง 0 kpa-
ความทนความดัน65 kPa
บังคับ ของไหลอากาศ / ก๊าซที่ไม่กัดกร่อน / ก๊าซที่ไม่ติดไฟ
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อม การ ป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ)
การใช้กระแสไฟฟ้า15 mA หรือน้อยกว่า-
สเปค เอาต์พุตเอาต์พุต อนาล็อก 1 ถึง 5 V DC (ภายในช่วง ความดัน กำหนด)
เอาต์พุต อนาล็อก 0.6 ถึง 1 V DC (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยายเพิ่ม)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: ประมาณ 1 kΩ
เอาต์พุต อนาล็อก 4 ถึง 20 mA DC (ภายในช่วง ความดัน กำหนด)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 500 Ωหรือน้อยกว่า (ที่ 24 V)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 100 Ωหรือน้อยกว่า (ที่ 12 V)
ความแม่นยำ (อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน 25 ° C)±1% F.S. (ภายในช่วง ความดัน กำหนด), ±3% F.S. (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยายเพิ่ม)
ความเป็นเชิงเส้น±0.5% F.S.
ทำซ้ำ ความแม่นยำ±0.3% F.S.
ไฟ LED แสดงสถานะไฟสีส้มเปิดอยู่ (เมื่อพลังงาน)
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมกรงขังIP40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานเมื่อใช้งาน: 0 ถึง 50 ° C เมื่อเก็บไว้: -20 ถึง 70 ° C (ไม่มีการควบแน่นและไม่มีการแช่แข็ง)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานเมื่อใช้งาน / เก็บไว้: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC 50/60 hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩหรือมากกว่า (500 V DC, วัดผ่าน megohmmeter) ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ
ลักษณะอุณหภูมิ±3% F.S. (อ้างอิง 25 ° C)
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อø4.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 มม.) (ø4.4 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.4 มม.] ในตอนท้าย) การวางท่อ เรซิ่น
(ใช้กับ ID ø4 [เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม] ท่ออากาศ)
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำท่อเรซิ่น: ไนล่อน เซนเซอร์วัดแรงดัน: ซิลิคอน
สายต่อเซนเซอร์สายไฟ ไวนิล หน้าที่หนัก ทนต่อน้ำมัน (วงรี) 3 แกน, 2.7 × 3.2, 3 เมตร,
พื้นที่ ตัวนำ: ฉนวนไฟฟ้า 0.15 mm² OD: 0.9 มม
สายไฟ ไวนิล งานหนัก ทนต่อน้ำมัน (วงรี) 2 แกน, 2.7 × 3.2, 3 ม., พื้นที่ ตัวนำ: ฉนวนไฟฟ้า 0.15 mm² OD: 0.9 มม
น้ำหนักด้วย สายต่อเซนเซอร์75 กรัม
ไม่มี สายต่อเซนเซอร์35 กรัม
มาตรฐานCE UL / CSA (E216656)

หมายเหตุ) สามารถตรวจจับความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ของ 0 kpa ถึง 2 kpa ภายในช่วง −50 kpa ถึง 50 kpa

วงจรภายในและตัวอย่างการ อุปกรณ์สายไฟ

PSE550

PSE550

PSE550-28

PSE550-28

  • * เมาท์ โหลดไฟฟ้า บนฝั่ง LINE (+) หรือ LINE (-)

เอาต์พุต อนาล็อก

1 ถึง 5 V DC

1 ถึง 5 V DC

DC 4 ถึง 20 mA

DC 4 ถึง 20 mA

เซนเซอร์วัดแรงดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ต่ำขนาดซีรี่ส์ PSE550

เซ็นเซอร์ความดันดิฟเฟอเรนเชียลต่ำ PSE550 ซีรี่ส์การเขียนแบบมิติ

เซ็นเซอร์ความดันดิฟเฟอเรนเชียลต่ำ PSE550 ซีรี่ส์การเขียนแบบมิติ

พร้อม เหล็กยึด

PSE550 ซีรี่ส์ เซนเซอร์วัดแรงดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความดัน ต่ำพร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด

PSE550 ซีรี่ส์ เซนเซอร์วัดแรงดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความดัน ต่ำพร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด