อุปกรณ์ควบคุมเซนเซอร์วัดความดันดิจิตอลแบบหลายช่อง PSE200 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุมเซนเซอร์วัดความดันดิจิตอลแบบหลายช่อง PSE200 Series ที่สามารถตรวจสอบเซนเซอร์วัดความดัน 4 ตัวได้ด้วยอุปกรณ์ควบคุมตัวเดียว
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่นเลื่อนอัตโนมัติ / ฟังก์ชั่นตั้งค่าอัตโนมัติ / ฟังก์ชั่นยืนยันอัตโนมัติ / ฟังก์ชั่นคัดลอกค่า / ฟังก์ชั่นสแกนช่องสัญญาณ
· ฟังก์ชั่น Zero-clear / ฟังก์ชั่นล็อคปุ่มกด / ฟังก์ชั่นค้างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดและแสดงผล/ ฟังก์ชั่นสลับหน่วย
· ฟังก์ชั่นการสอบเทียบค่าแสดงผล/ ฟังก์ชั่นป้องกันการสั่นสะเทือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการยืนยันการดูด / ทดสอบการรั่ว / การตรวจสอบแรงดันจ่าย / การตรวจสอบตำแหน่ง / การตรวจสอบการยึดจับกระบอกไฮดรอลิค
· ใช้ในการทำความสะอาดท่อ/ ตรวจสอบการดูดชิ้นงานที่มีความชื้น

เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ช่อง ตัวควบคุม รายละเอียด PSE200 ซีรีส์

ตัวควบคุม ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ช่อง ภาพ ผลิตภัณฑ์ PSE200 ซีรี่ส์

ตัวควบคุม ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ช่อง ภาพ ผลิตภัณฑ์ PSE200 ซีรี่ส์

สเปค เพรสเชอร์ เซนเซอร์ ตัวควบคุม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ช่อง PSE200 ซีรี่ส์

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

รุ่นPSE200PSE201
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อม การ ป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ)
การใช้กระแสไฟฟ้า55 mA หรือน้อยกว่า (ไม่รวม การใช้ เซนเซอร์ การใช้กระแสไฟฟ้า )
แรงดันไฟเลี้ยง ของ เซนเซอร์[แรงดันไฟเลี้ยง] -1.5 V
กระแสไฟสำหรับเซ็นเซอร์ หมายเหตุ 1)สูงสุด 40 mA (สูงสุด 100 mA สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ทั้งหมดเมื่อมี เซนเซอร์ 4 ตัว )
เซนเซอร์ อินพุต-1 ถึง 5 V DC ( อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต: ประมาณ 800 kΩ)
จำนวนอินพุต4 อินพุต
การป้องกันการป้อนข้อมูลด้วยการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (สูงถึง 26.4 V)
สวิตช์ เอาต์พุต-เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN: 5 เอาท์พุท
(เซนเซอร์ อินพุต 1CH: เอาท์พุท 2, 2 ถึง 4CH: 1 เอาต์พุต)
เอาต์พุต PNP Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์: 5 เอาท์พุท
(เซนเซอร์ อินพุต 1CH: เอาท์พุท 2, 2 ถึง 4CH: 1 เอาต์พุต)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า80 mA
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด30 V-
แรงดันตกค้าง1 V หรือน้อยกว่า (มี โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 80 mA)
เวลาตอบสนอง5 ms หรือน้อยกว่า (เลือกเวลาตอบสนองพร้อม ฟังก์ชั่น ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน: 20 ms, 160 ms, 640 ms)
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าพร้อม
ทำซ้ำ ความแม่นยำ±0.1% F.S. ±1 หลัก
ฮิสเทอรีซิสโหมด ฮิสเทอรีซิสแบบปรับได้ (สามารถ คลองเลื่อย จาก 0)
โหมด วงจรเปรียบเทียบ หน้าต่างยึดอยู่กับที่ (3 หลัก)
วิธีการแสดงผลสำหรับการแสดง ค่า วัดได้: จอแสดงผล 7 ส่วน 4 หลักสีแสดงผล: ส้ม ( เครื่องวัดความถี่ สุ่มตัวอย่าง): 4 ครั้ง / วินาที)
สำหรับการแสดง ช่อง: จอแสดงผล 7 ส่วน 1 หลักสีแสดงผล: สีแดง
แสดง ความแม่นยำ (ที่ อุณหภูมิใช้งาน 25 ° C)±0.5% F.S. ±1 หลัก
ไฟ LED แสดงสถานะสีแดง (สว่างขึ้นเมื่อเปิด เอาต์พุต )
อินพุตกะอัตโนมัติอินพุตที่ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า (สถานะ reed หรือ ตัน สถานะ) อินพุต 10 ms หรือมากกว่า ฟังก์ชั่น เปิด - ปิดอัตโนมัติที่ควบคุมได้อย่างอิสระ
ฟังก์ชั่น ระบุอัตโนมัติด้วย ฟังก์ชั่น ระบุอัตโนมัติ 2)
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมกรงขังด้านหน้า: IP65 (เมื่อติดตั้งที่แผง), อื่น ๆ: ip40 note 3)
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานระหว่างการผ่าตัด: 0 ถึง 50 ° C ระหว่างการเก็บรักษา: -10 ถึง 60 ° C (ไม่มีการควบแน่นหรือการแช่แข็ง)
ช่วงความชื้นแวดล้อมเมื่อใช้งาน / เก็บไว้: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ลักษณะอุณหภูมิ±0.5% F.S. (อ้างอิง 25 ° C)
การเชื่อมต่อสายไฟการเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย / เอาต์พุต: คอนเนคเตอร์ 8P, เซนเซอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ: E-Con
วัสดุตัวเสื้อ: PBT, จอแสดงผล: ไนล่อน โปร่งใสฝาหลัง ยาง: CR
น้ำหนัก60 กรัม (ไม่รวม สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย / เอาต์พุต )
สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย / เอาต์พุตสายไฟ งานหนัก ทนความร้อน 8 แกนø4.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 มม.) 2 ม., พื้นที่ ตัวนำ: ฉนวนไฟฟ้า 0.15 mm² OD: 0.9 มม
มาตรฐานCE / CSA

หมายเหตุ 1) หากด้าน vcc และ 0 V ของ คอนเนคเตอร์ เซนเซอร์ เข้าลัดวงจรภายในของ ตัวควบคุม จะได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ 2) ฟังก์ชั่น ระบุตัวตนอัตโนมัติมาพร้อมกับ "PSE53 □ series" เท่านั้น ซีรี่ส์อื่น ๆ ที่ผลิตโดย ผู้ผลิต เดียวกัน (PSE540, 560, 570) ไม่ได้ติดตั้ง ฟังก์ชั่น นี้
หมายเหตุ 3) สเปค IP40 เมื่อใช้อ หัวแปลง □ 48

วงจรภายในและตัวอย่างการ อุปกรณ์สายไฟ

PSE200-(M)□

PSE200-(M)□

  • NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 5 เอาต์พุต + ข้อมูล สเปค อินพุตอัตโนมัติ 1 shift
PSE201-(M)□

PSE201-(M)□

  • PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 5 เอาต์พุต + ข้อมูล สเปค อินพุตอัตโนมัติ 1 shift

เซ็นเซอร์แรงดันดิจิตอลแบบหลายช่องทางควบคุมขนาดซีรี่ส์ PSE200

PSE200/PSE201

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด PSE200 / PSE201

การ ดรออิ้งบอกขนาด PSE200 / PSE201

ฝาครอบป้องกัน ด้านหน้า + อแดปเตอร์/ตัวแปลง เมาท์พาเนล

ตัวควบคุม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ช่อง PSE200 ซีรี่ส์ ( ฝาครอบป้องกัน ด้านหน้า + อแดปเตอร์/ตัวแปลง ยึดแผง) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ตัวควบคุม เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ช่อง PSE200 ซีรี่ส์ ( ฝาครอบป้องกัน ด้านหน้า + อแดปเตอร์/ตัวแปลง ยึดแผง) การ ดรออิ้งบอกขนาด