Air Checker สวิตช์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ PS1000 / 1100/1200 Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
Air Checker ติดตั้งง่าย สวิตช์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ PS1000 / 1100/1200 Series
[คุณสมบัติ]
· พอร์ตเชื่อมต่อข้อต่อลดแบบปลั๊กอินสำหรับข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้น
· จอแสดงผล LED ขนาดใหญ่สำหรับสวิตช์ที่มองเห็นได้ง่าย
· ปรับการตั้งค่าแรงดันได้ง่ายด้วยสวิตช์ทริมเมอร์
· สวิตช์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัด/น้ำหนักเบา
เครื่องตรวจสอบอากาศ สวิตช์ความดัน อิเล็กทรอนิกส์รายละเอียด PS1000 / 1100/1200 ซีรีส์

Air checker, สวิตช์ความดัน อิเล็กทรอนิกส์ PS1000 / 1100/1200 series ผลิตภัณฑ์ image (1)

Air checker, สวิตช์ความดัน อิเล็กทรอนิกส์ PS1000 / 1100/1200 series ผลิตภัณฑ์ image (2)
ตรวจสอบเครื่อง, สวิตช์ความดัน PS1000 / 1100 สเปค / 1,200 ชุด
สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
| รุ่น | PS1000 | PS1100 | PS1200 |
|---|---|---|---|
| สวิตช์ เอาต์พุต | ความดัน กระแสไฟฟ้า ≥ ความดัน คลองเลื่อย: ON | ความดัน กระแสไฟฟ้า ≤ ความดัน คลองเลื่อย: ON | |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | 500 kPa | |
| คลองเลื่อย ช่วง ความดัน | -0.1 ถึง 0.45 mpa | -0.1 ถึง 0.4 mpa | -100 ถึง 0 kpa |
| บังคับ ของไหล | อากาศ, ก๊าซที่ไม่กัดกร่อน, ก๊าซที่ไม่ติดไฟ | ||
| ไฟ LED แสดงสถานะ | ON: เมื่อ LED สีแดงติด | ||
| ลักษณะอุณหภูมิ | ±3% F.S. | ||
| ทำซ้ำ ความแม่นยำ | ±1% F.S. | ||
| ฮิสเทอรีซิส | 4% F.S. หรือน้อยกว่า | 10% F.S. หรือน้อยกว่า | |
| โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า | ||
| กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | 5 ถึง 40 mA | ||
| กระแสไฟรั่ว | 1 mA หรือน้อยกว่า | ||
| แรงดันตกภายใน | 5 V หรือน้อยกว่า | ||
| ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 60 ° C (ไม่มีการควบแน่น) | ||
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 2 MΩหรือมากกว่า (500 V DC วัดโดย megohmmeter) ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ | ||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC, 50/60 hz เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างอาคารผู้โดยสารและ ตัวเสื้อ | ||
| น้ำหนัก | 5 กรัม (ไม่รวม ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | R06: ø6 (ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ 6 มม.), ตัว ข้อต่อลด R07: 1/4 " ข้อต่อลด | ||
| กรงขัง | IP40 | ||
| ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สายอ่อน ไวนิล ชนิด ทนต่อน้ำมัน ชนิด แหวนร้อยสาย , 2 แกนø2.55 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.55 มม.) 3 ม พื้นที่ ตัวนำ: ฉนวนไฟฟ้า 0.18 mm² OD: 0.96 มม | ||
| วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ | ส่วน เซนเซอร์ แรงดัน: ซิลิคอน, ส่วน ตัวเครื่อง: PBT โอริง: HNBR | ||
| มาตรฐาน | CE (ตัวเลือก) | ||
วงจรภายในและตัวอย่างการ อุปกรณ์สายไฟ

วงจรภายในและตัวอย่างการ อุปกรณ์สายไฟ
เครื่องตรวจสอบอากาศ สวิตช์ความดัน อิเล็กทรอนิกส์ขนาด PS1000 / 1100/1200
(หน่วย: มิลลิเมตร)

เครื่องตรวจสอบอากาศ สวิตช์ความดัน อิเล็กทรอนิกส์ PS1000 / 1100/1200 การ ดรออิ้งบอกขนาด
| อุปกรณ์แบบสัมผัสเดียวที่ใช้งานได้ | A |
|---|---|
| KQ2H/L/T/S/Y06-M5 | 16 |
| KQ2H/L07-M5 | 16 |
| ชุดอื่น ๆ KQ2, KS | 13 |
| ซีรีย์ KJ | 16 |