ตัวเก็บเสียง 5.0‑MPa, ซีรีส์ VCHN

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
ตัวเก็บเสียงผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ลดเสียงรบกวนได้ 35 dB (A)
· ลดการอุดตันได้ 1/10 (เปรียบเทียบในบริษัทเดียวกัน)
· รีลีฟวาล์วในตัวมาตรฐาน
· ปรับปรุงการบำรุงรักษา
· ลดการเกิดน้ำแข็งได้ 30 ถึง 40% (อุปกรณ์เสริม)
รายละเอียดจำเพาะของตัวเก็บเสียง 5.0 MPa ซีรีส์ VCHN

คุณสมบัติและแผนภาพภายในของตัวเก็บเสียง 5.0 MPa ซีรีส์ VCHN

ลักษณะภายนอกของตัวเก็บเสียง 5.0 MPa ซีรีส์ VCHN

สัญลักษณ์
สเปค
| รุ่น | VCHN3 | VCHNF3 | VCHN4 | VCHNF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ของไหล | อากาศ | |||||||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | 5.0 (ความดันขาเข้าของวาล์วโซลินอยด์) | |||||||||
| ความดันปลดล็อครีลีฟวาล์ว (MPa) | 1.8 | |||||||||
| ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ | R 3/4 | R1 | R 3/4 | R1 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 |
| พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | 200 | 280 | 160 | 180 | 280 | 370 | 370 | 180 | 320 | 320 |
| พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลของวัสดุดูดซับเสียง (ซิงเกิ้ล) (มม.2) | 420 | 500 | ||||||||
| อุณหภูมิของไหล (°C) | 5 ถึง 80 | |||||||||
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | 5 ถึง 80 | |||||||||
| การลดเสียงรบกวน dB (A) | 35 (ความดันจ่าย 4.0 MPa, ความดันต้านกลับ 2.0 MPa) | |||||||||
โครงสร้าง / ขนาด

VCHN3 / 4-06 ถึง 14 ขนาด / แผนภาพ
ชนิดลดการเกิดน้ำแข็ง / ตัวเลือก

VCHNF3 / 4-06 ถึง 14 ขนาด / แผนภาพ
(หน่วย: มม.)
| รุ่น | ขนาดพอร์ต (R) | A | B | C | D | น้ำหนัก กรัม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCHN3-06 | 3/4 | 200 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 41 | 590 |
| VCHNF3-06 | 3/4 | 200 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 41 | 710 |
| VCHN3-10 | 1 | 200 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 41 | 605 |
| VCHNF3-10 | 1 | 200 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 41 | 725 |
| VCHN4-10 | 1 | 230 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 41 | 665 |
| VCHNF4-10 | 1 | 230 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 41 | 810 |
| VCHN4-12 | 1 1/4 | 240 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 54 | 765 |
| VCHNF4-12 | 1 1/4 | 240 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 54 | 910 |
| VCHN4-14 | 1 1/2 | 240 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 54 | 790 |
| VCHNF4-14 | 1 1/2 | 240 | ⌀72 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม.) | ⌀74 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม.) | 54 | 935 |
ข้อควรระวัง
การออกแบบ
- *พอร์ตระบายอากาศอาจอุดตันเนื่องจากตัวเก็บเสียงอุดตันหรือเกิดน้ำแข็ง คำนึงถึงความปลอดภัยในการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติของระบบทั้งหมด นอกจากนี้ ภายใต้สภาวะที่เกิดน้ำแข็งได้ง่าย ให้ใช้รุ่นลดการเกิดน้ำแข็ง (ซีรีส์ VCHNF)
- *ตัวเก็บเสียงช่วยลดเสียงจากการระบายอากาศอัดของอุปกรณ์นิวเมติกส์ ไม่สามารถลดเสียงรบกวนนอกเหนือจากเสียงที่เกิดจากส่วนประกอบระบบไอเสีย (เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในท่อเนื่องจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ การเปลี่ยนวาล์วโซลินอยด์ ฯลฯ) สำหรับเสียงที่เกิดจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ระบบไอเสีย ให้ค้นหาสาเหตุและดำเนินการตามมาตรการ
- *ความดันขาเข้าของตัวเก็บเสียงแสดงความดันจ่ายวาล์วโซลินอยด์ (P1) (ดูรูปด้านขวา)
- *การลดเสียงรบกวนอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นวงจรนิวเมติกส์ที่ระบายความดันออกจากวาล์วโซลินอยด์และค่าความดัน

แผนภาพความดันจ่ายตัวเก็บเสียงและวาล์ว
การเลือก
*เลือกตัวเก็บเสียงที่มีพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลมากกว่า (รวมถึงพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลสังเคราะห์ด้วย) วาล์วโซลินอยด์
การติดตั้ง
- *ขันตัวเก็บเสียงให้แน่นโดยใช้ประแจที่เหมาะสมกับด้านทะแยงมุม ภายในช่วงแรงบิดขันแน่นที่แนะนำ อย่าใช้ประแจขันท่อ ซึ่งอาจทำให้ตัวเก็บเสียงเสียหายได้
แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ
- ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 3/4: แรงบิด 28 ถึง 30 N⋅m
- ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1: แรงบิด 36 ถึง 38 N⋅m
- ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1 1/4: แรงบิด 40 ถึง 42 N⋅m
- ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1 1/2: แรงบิด 48 ถึง 50 N⋅m
- *ห้ามใช้โหลดด้านข้างบนบอดี้หลักระหว่างหรือหลังการติดตั้ง
- *หากตัวเก็บเสียงหลวมเนื่องจากการสั่นของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ให้ติดตั้งตัวเก็บเสียงหลังจากทาสารป้องกันการคลายเกลียวที่เกลียว
งานซ่อมบำรุง
- *หากความเร็วในการระบายเริ่มช้าลงจากการอุดตันและการทำงานของระบบเริ่มถดถอย ให้เปลี่ยนตัวเก็บเสียงหรือวัสดุดูดซับเสียงใหม่
- * นอกจากนี้ อย่าลืมยืนยันสถานะการทำงานของแอคชูเอเตอร์วันละครั้ง
วิธีเปลี่ยนวัสดุดูดซับเสียง

วิธีเปลี่ยนวัสดุดูดซับเสียง
เมื่อเปลี่ยนวัสดุดูดซับเสียง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในรูปด้านซ้าย
- โบลท์หกเหลี่ยม: ขันโบลท์ให้แน่นด้วยแรงบิด 20 ถึง 25 N⋅m หลังจากทาสารป้องกันการคลายตัว
- สามารถใช้สารป้องกันการคลายตัวซ้ำได้
ข้อควรระวังอื่น ๆ
- *สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
- *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง