ชุดกรองไอเสีย ซีรีส์ SFE สำหรับคลีนรูม

ข้อควรระวัง
- หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
- โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ทำความสะอาดไอเสียที่ช่วยระบายอากาศเสียจากคลีนรูมโดยตรง เพียงแค่ติดเข้ากับอุปกรณ์ระบบอากาศในคลีนรูม
[คุณสมบัติ]
· ปล่อยอากาศออกจากคลีนรูมโดยตรง (Class ความสะอาด 4: ISO14644-1)
· ไม่จำเป็นต้องมีระบบท่อสำหรับอากาศเสียและอากาศถ่ายเท
· ลดงานและพื้นที่ในการติดตั้งท่อ
· ลดเสียงรบกวน: 30 dB (A) หรือมากกว่า
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
รายละเอียดจำเพาะของชุดกรองไอเสีย ซีรีส์ SFE สำหรับคลีนรูม

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ SFE (ชนิดเกลียวนอก)
| สัญลักษณ์ | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | ความสามารถในการไหลสูงสุด ลิตร/นาที (ANR) |
|---|---|---|
| 11 | M5 × 0.8 | 3 |
| 42 | R 1/8 | 65 |
| 52 | R 1/8 | 130 |
| 53 | R 1/4 | 130 |
| 73 | R 1/4 | 200 |

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ SFE (ชนิดปลั๊กเสียบ)
| สัญลักษณ์ | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | ปริมาณการไหลของลมสูงสุด ลิตร/นาที (ANR) |
|---|---|---|
| 3 A | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | 30 |
| 4B | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 65 |
| 5C | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | 130 |
| 7D | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 200 |

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ SFE (ชนิดฟิตติ้งท่อแบบวันทัช)
| สัญลักษณ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | ความสามารถในการไหลสูงสุด ลิตร/นาที (ANR) |
|---|---|---|
| 3F | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | 30 |
| 4 G | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | 65 |
| 5H | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | 130 |
| 7J | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | 200 |

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ SFE-BR (รุ่นตัวยึด)
| สัญลักษณ์ | รุ่นที่ใช้งานได้ |
|---|---|
| 3 | SFE3□ |
| 4 | SFE4□ |
| 5 | SFE5□ |
| 7 | SFE7□ |
สเปค
| รุ่น | SFE11 | SFE3□ | SFE4□ | SFE5□ | SFE7□ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ของไหล*1 | อากาศ | |||||
| ความสามารถในการไหลสูงสุด*2 | สูงสุด 3 ลิตร/นาที (ANR) | สูงถึง 30 ลิตร/นาที (ANR) | สูงถึง 65 ลิตร/นาที (ANR) | สูงถึง 130 ลิตร/นาที (ANR) | สูงถึง 200 ลิตร/นาที (ANR) | |
| การกรอง*3 | 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.99%) | |||||
| ลดเสียงรบกวน*3 | 30 dB (A) | |||||
| อุณหภูมิใช้งาน | 5 ถึง 45°C | |||||
| ความดันเปลี่ยนแปลงพิสูจน์ (แรงดันใช้งานสูงสุด)*4 | 0.1 MPa | |||||
| วัสดุ*5 | บอดี้หลัก | PBT, โพลีโอเลฟิน, โพลียูรีเทน, PP*, สแตนเลส*, EPDM (เคลือบฟลูออรีน)* | ||||
| ปะเก็น | NBR สแตนเลส | — | ||||
| น้ำหนัก | เกลียวนอก | 1 g | — | 7 g | 12 g | 17 g |
| ปลั๊กอิน | — | 3 g | 6 g | 11 g | 16 g | |
| ฟิตติ้งแบบวันทัช | — | 5.5 g | 8 g | 16 g | 24 g | |
| น้ำหนักตัวยึด | — | 1.2 g | 2.5 g | 3.5 g | 5.5 g | |
| วัสดุท่อที่รองรับการใช้งาน*6 (ฟิตติ้งท่อแบบวันทัช) | — | PFA, พอลิโอเลฟิน, พอลิโอเลฟินอ่อน, โพลียูรีเทน | ||||
| ช่วงเวลาในการเปลี่ยนอะไหล่ | · 2 ปี หรือเมื่อความดันต้านกลับสูงถึง 0.1 MPa · เมื่อระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากการอุดตัน | |||||
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์สองชั้นซีลปิดผนึกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | |||||
*1: อย่าใช้สินค้าชิ้นนี้ในอากาศที่มีโอโซนเพราะอาจแตกได้
*2: ควรเลือกรุ่นตามอัตราในการไหล (ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต)
*3: วัดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดย SMC
*4: ความดันที่ใช้กับ SFE ไม่ใช่ความดันที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง SFE ไว้ (เช่น วาล์วโซลินอยด์ กระบอกสูบ เป็นต้น)
*5: วัสดุที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้สำหรับฟิตติ้งท่อแบบวันทัชเท่านั้น
*6: เนื่องจากโพลียูรีเทนเป็นวัสดุอ่อนนุ่ม ท่ออาจแตกได้เมื่อใส่ จับท่อไว้ที่ฐานและสอดเข้าไปอย่างแน่นหนาให้ถึงด้านหลัง
ขนาด
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด SFE11 (ด้านบน), SFE42/52/53/73 (ด้านล่าง)
| รุ่น | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| SFE42 | 10 | 62 | 16.5 | R 1/8 |
| SFE52 | 10 | 71 | 20.5 | R 1/8 |
| SFE53 | 17 | 75 | 20.5 | R 1/4 |
| SFE73 | 17 | 84 | 24 | R 1/4 |

Drawing ระบุขนาด SFE3A (ด้านบน), SFE4B/5C / 7D (ด้านล่าง)
| รุ่น | A | B | C |
|---|---|---|---|
| SFE4B | 6 | 73 | 16.5 |
| SFE5C | 8 | 84 | 20.5 |
| SFE7D | 10 | 94 | 24 |

Drawing ระบุขนาด SFE3F (ด้านบน), SFE4G/5H / 7J (ด้านล่าง)
| รุ่น | A | B | C |
|---|---|---|---|
| SFE4G | 6 | 68.5 | 16.5 |
| SFE5H | 8 | 79 | 20.5 |
| SFE7J | 10 | 89 | 24 |
Drawing ระบุขนาดตัวยึด
(หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด SFE-BR3 (ด้านบน), SFE-BR4/5/7
| รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE-BR4 | 30 | 16 | 7 | 4.5 | 7.5 | (24.5) | 17 | 15.5 | (19.5) |
| SFE-BR5 | 30 | 10 | 8.2 | 4.5 | 8.1 | (29) | 20 | 18 | (23) |
| SFE-BR7 | 34 | 14 | 7.35 | 4.5 | 9.8 | (35) | 24 | 20 | (27.3) |
*ค่าในวงเล็บคือขนาดอ้างอิง
ข้อควรระวัง
- *สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
- *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง