ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง 38 เดซิเบล (A) ANB1 Series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวเก็บเสียงใช้กับท่อร่วมแมนิโฟลด์ เช่น ท่อไอเสีย ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ANB1 Series วางจำหน่ายแล้ว ขนาดของพอร์ตเชื่อมต่อเท่ากับ ANA1 Series และพื้นที่หน้าตัดใช้งานขนาดใหญ่
· ของไหล: อากาศอัด
· ความดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (*แสดงความดันด้านหลักของวาล์วโซลินอยด์)
· ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน: 38 dB (A) (*ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวงจรความดันอากาศ ความดัน ฯลฯ ที่ไอเสียถูกปล่อยออกมา)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน: 5 ถึง 60°C
*สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง +60°C ตราบเท่าที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำจากของไหลและเกิดน้ำแข็ง

รายละเอียดจำเพาะของตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงรบกวนสูง 38 dB (A), ซีรีส์ ANB1

ลักษณะภายนอกของตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงรบกวนสูง 38 dB (A), ซีรีส์ ANB1 / สัญลักษณ์ JIS

ลักษณะภายนอกของตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงรบกวนสูง 38 dB (A), ซีรีส์ ANB1 / สัญลักษณ์ JIS

เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อวิธีการเชื่อมต่อ
011/8* ขันเกลียว
021/4
033/8
041/2
063/4
101
121 1/4
141 1/2
C06⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)แบบวันทัช
C08⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)
C10⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)

*มีจำหน่ายเฉพาะ R เท่านั้นสำหรับชนิดเกลียว

ขนาดการก่อสร้าง/ชิ้นส่วน

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-01ถึง 04

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-01ถึง 04

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-06 ถึง 14

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-06 ถึง 14

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-C06 ถึง 10

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-C06 ถึง 10

 

ประสิทธิภาพ / ขนาด (เชื่อมต่อแบบสกรู)

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ
R
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
Sonic conductance C
[dm3/(s·bar)]
อัตราการไหลที่แนะนำ
m3/นาที (ANR)
น้ำหนัก
g
ขนาด มม.
ABC
ANB1-011/81531.2 หรือน้อยกว่า105122
ANB1-021/43572.7 หรือน้อยกว่า22812518
ANB1-033/860123.8 หรือน้อยกว่า35933021
ANB1-041/290187.0 หรือน้อยกว่า941074624
ANB1-063/41603212.0 หรือน้อยกว่า1751335041
ANB1-1012805620.0 หรือน้อยกว่า4621907441
ANB1-121 1/44509032.0 หรือน้อยกว่า6122307460
ANB1-141 1/261012245.0 หรือน้อยกว่า8712718670

ประสิทธิภาพ / ขนาด (เชื่อมต่อข้อต่อแบบวันทัช)

รุ่นขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่รองรับการใช้งานพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
อัตราการไหลที่แนะนำ
m3/นาที (ANR)
น้ำหนัก
g
ขนาด มม.
AB
ANB1-C06⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)80.6 หรือน้อยกว่า55216
ANB1-C08⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)131.0 หรือน้อยกว่า127322
ANB1-C10⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)282.0 หรือน้อยกว่า289425
 

หมายเหตุ: อัตราการไหลที่แนะนำคืออัตราการไหลที่ด้านความดันหลักเป็น 0.5 MPa

ข้อควรระวัง

  • *สำหรับข้อควรระวังเฉพาะของสินค้าชิ้นนี้ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก
  • *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง